Filtrar por:
857 resultados:
Medición inteligente. Reducción de costes.
- Dispositivo de medición autónomo, con o sin unidad de control MCU
- Supervisión automática de punto cero y punto de referencia
- Unidad de aire de barrido integrada opcional
- Instalación desde un lado del conducto
- Estructura robusta y compacta
- Sin piezas móviles en el conducto
Sensores para cilindros muy cortos con asistente de ajuste óptico para pinzas
- Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
- Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
- Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
- Cable apto para cadenas portacables
- Tipo de protección: IP 68
- LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
- Indicador de servicio mediante LED verde
- IO-Link y funciones de automatización
Sensores para cilindros con asistente de ajuste óptico para la ranura en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
- Indicador de servicio mediante LED verde
- Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
- Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link y funciones de automatización
El mejor olfato para el oxígeno
- Transmisor de O2 basado en espectroscopia láser (TDLS) de altas prestaciones
- Para usar en atmósferas potencialmente explosivas (homologaciones FM, IECEx y ATEX)
- Medición in situ directamente en el proceso o de forma extractiva usando una célula de gas de muestra (opcional)
- Diseñado para aplicaciones industriales exigentes
- Diseño compacto y fácil de usar
- Estabilidad duradera
- Sin piezas móviles
Un todoterreno ultrasónico con diseño flexible
- Campo de medición de hasta 5.000 mm
- Haz de sonido adaptable individualmente y supresión de interferencias del eco
- Salida digital Push pull con IO-Link y salida analógica
- Teclas teach-in y señalización del estado con 4 LED
- Cabezal sensor giratorio y concepto de montaje Push Lock
- Compensación de temperatura integrada
- Funcionalidades de diagnóstico a través de IO-Link
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
- Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: útil de alineación óptico, ajuste de la distancia de conmutación mediante elemento de presión y rotación con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
- LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
- Smart Sensor: detección avanzada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
- Carcasa de Vistal: gran robustez química, térmica y mecánica
La solución de detección económica
- Moderna tecnología OES4-ASIC para lograr un excelente rendimiento óptico e insensibilidad a la luz ambiental
- Formatos de carcasas: cilíndrico (con rosca M18), rectangular e híbrida
- Numerosas opciones de fijación
- Salidas conmutadas programables
- No es necesaria fuente de alimentación de la clase de protección II
Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
- Distintos módulos analizadores disponibles: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (conductividad térmica)
- Se puede elegir entre más de 60 componentes de medición
- Distintas variantes de carcasa para diferentes aplicaciones
- Hasta 3 módulos analizadores en una única carcasa
Establecemos nuevos estándares en fotómetros extractivos
- Detector con alta estabilidad a largo plazo
- Medición de O2 basada en los métodos paramagnético o electroquímico
- Calibración automática con aire ambiente sin componentes
- Insensible a la suciedad
Bloqueo de seguridad con supervisión RFID y radio de accionamiento de 180°
- Diseño innovador: cabezal de bloqueo abierto con radio de accionamiento de 180°, carcasa redondeada y LED brillantes visibles desde tres lados
- PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta con grado de codificación bajo o alto a elección
- Grado de protección IP67 e IP69K
- Alta fuerza de retención de hasta 3.150 N
- Accionador flexible para una mayor tolerancia a la desviación
Sensores para cilindros con dos puntos ajustables para ranuras en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
- LED para indicar los dos puntos de conmutación
- Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Seguridad fiable para exigencias duras de almacenamiento en frío
- Diseñado y certificado para temperaturas de hasta –30 °C
- Carcasa modificada con regulación de temperatura integrada
- Tipo de protección: IP 67
- Alcance del campo de protección de 7 m
- 4 registros de campo conmutables
- Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
- Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
- Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Detección flexible y sencilla
- Diseño operativo intuitivo
- Tiempo de respuesta breve de 50 μs
- Ajuste del umbral de conmutación mediante potenciómetro o proceso de aprendizaje mediante tecla o cable
- Gran robustez gracias al tipo de protección IP 66
- Conmutación PNP/NPN (variante con función de aprendizaje)
- Pantalla digital de 4 dígitos (variante con función de aprendizaje)
- Sistema de fijación variable
- Diversos tipos de conexión disponibles
Sensores para cilindros con dos cabezales sensores para ranuras en T
- Variante de sensor para cilindro con ranura en T con dos cabezales sensores MZT8 en un conector macho
- Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C
- Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
- Tipo de protección: IP68
Porque pensamos más allá de la seguridad
- Diagnóstico NFC y con app de smartphone
- Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
- Detección de muestras de objetos con Smart Box
- 2 señales muting
- Detección inteligente de presencia
- Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
- Resolución reducida: 1 o 2 haces
- Distintos grados de protección así como variantes para atmósferas potencialmente explosivas
Sensores de gran robustez para el uso en máquinas de trabajo móviles
- Tamaños de rosca: M12 hasta M30
- Grandes distancias de conmutación: de 4 mm hasta 20 mm
- Características eléctricas: CC de 3 hilos
- Tipo de protección: IP68, IP69K
- Temperatura ambiente: –40 °C hasta +100 °C
- Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
- Protección Load-Dump y alta compatibilidad electromagnética de 100 V/m
- Homologación E1
Sensores con factor de reducción 1 para su uso en soldadura
- Diseños: M8 a M30, 40 x 40 mm y 80 x 80 mm
- Distancia de conmutación superior: hasta 75 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP68
- Rango de temperaturas: –30 °C a +85 °C
- Revestimiento de PTFE para diseños métricos
- Factor de reducción 1 en todos los metales
Sensores para entornos higiénicos y húmedos
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP68 / IP69K
- Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
- Robusta carcasa de acero inoxidable apta para el uso con alimentos, superficie activa de plástico
- Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
- Resistencia a los productos de limpieza, certificada por Ecolab
Sencillamente genial medición del nivel en materiales a granel con radar de 80 GHz
- Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
- Campo de medición: hasta 120 m
- Temperatura de proceso: −40 °C ... +200 °C
- Presión de proceso: −1 bar ... +20 bar
- Conexión de proceso: rosca, bridas, soportes especiales
- Carcasa: plástico (IP66 / IP67) o aluminio (IP66 / IP68)
- Con o sin pantalla y WPAN
- Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta
Sencillez en la inteligencia descentralizada y el procesamiento digital de datos
- Conexión sencilla de sensores de conmutación binaria a cualquier IO-Link Master
- Seis puertos configurables con dos entradas o salidas binarias cada uno para conectar hasta 12 entradas/salidas estándar
- Configuración rápida y sencilla de un sistema de sensores autónomo compuesto por entradas y salidas binarias, estableciendo vínculos lógicos mediante arrastrar y soltar, y sin un sistema de control adicional
- Menor necesidad de cableado y reducción de los costes gracias al agrupamiento de las diferentes señales de los sensores en un único mensaje IO-Link
Más que solo un maestro IO-Link
- 4 puertos maestros IO-Link configurables (E/S estándar o IO-Link)
- Parametrización sencilla por USB o Ethernet gracias a la interfaz de usuario intuitiva SOPAS ET
- “Dual Talk”: acceso a datos de sensores a nivel de empresa y, en paralelo, a través de Ethernet industrial
- Resolución de tareas de aplicación más complejas con el editor lógico
Un robusto todoterreno para la medición de la inclinación
- Campo de medición de hasta 360° (un eje) o de hasta ± 90° (2 ejes)
- Tecnología MEMS sin desgaste que garantiza una alta precisión y calidad de señal
- Exactitud de medición: hasta ± 0,1°
- Interfaces analógicas: de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA
- Grados de protección: IP66, IP68, IP69K
- Función predefinida para reiniciar a cero durante el montaje
- Variantes programables
Llega hasta donde los demás tropiezan con sus límites.
- Medición sin contacto y sin rodamientos de la posición y la velocidad
- Resoluciones de hasta 12.672 pasos de medición por revolución
- Exactitud de medición de hasta ± 0,05°
- Para diámetros de eje hueco entre 30 mm y 500 mm
- Robusto incluso en condiciones del entorno adversas
- Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
- Para motores de rotor interno y externo
Sensor láser en la carcasa cilíndrica M18
- LED emisor láser con carcasa M18 cilíndrica
- Clase de láser 1
- Tiempo de respuesta muy corto
- Salida óptica axial o radial
- Carcasa metálica de gran durabilidad
- Tipo de protección: IP 67
- Punto de luz pequeño y visible para detectar los objetos más pequeños