Filtrare secondo:
690 risultato/i:
Affidabile misurazione delle polveri in gas umidi
- Per concentrazioni di polvere da molto piccole a medie
- Prelievo e reimmissione del gas combinate in una sonda
- Controllo dello sporco
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Semplice parametrizzazione e comando facile - opzionale tramite display in remoto supplementare
- Controllo del sistema integrato per il riconoscimento anticipato della necessità di manutenzione
Sensori per cilindri con rapporto prezzo-prestazioni ottimale per cilindri con cava a T
- Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine
- L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
- Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)
- LED per la visualizzazione dello stato di commutazione
- Grado di protezione: IP 67
Sensori per cilindri con contatto Reed per cilindri con cava a T
- Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine
- L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
- Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)
- LED per la visualizzazione dello stato di commutazione (a seconda del modello)
- Grado di protezione: IP 67
- Tensione di alimentazione fino a 230 V
Rivoluzionaria soluzione di sicurezza per AGV compatti
- Primo scanner multiraggio LiDAR al mondo con tecnologia Solid State sicura
- Perfettamente progettato per i requisiti di AGC guidati: PL c, distanza operativa 1,1 m, angolo di scansione 150°
- Compatto, altezza di soli 43 mm
- Dati di diagnostica e funzione di clonazione per configurazione tramite l’App Safety Assistant e il Software Safety Designer
Primo al mondo per distanza operativa e prestazione
- Tempo di risposta selezionabile fino a 16 μs
- Distanza di commutazione fino a 20 m (sistema a sbarramento); fino a 1400 mm (sistema a pulsantiera)
- Compatibile con bus, con anti-interferenza
- Display digitale con 2 x 4 cifre
- Isteresi regolabile
- Display girevole
- Elaborazione ad alta risoluzione dei segnali
- Scale temporali programmabili
Encoder assoluto compatto con interfaccia IO-Link, CANopen, SAE-J1939 o SSI
- Encoder assoluto da 36 mm con massimo 26 bit (ST: 14 bit, MT: 12 bit)
- Flangia autoserrante/servo flangia, foro cieco
- Connettore maschio o collegamento cavo rotante
- Interfaccia IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI con parametrizzazione configurabile
- Funzioni di diagnostica
- Design in acciaio inossidabile (versioni Inox)
- Grado di protezione fino a IP67 o IP69K
Sensori per applicazioni mobili e fisse
- Ampio campo di rilevamento: da 0,05 m a massimo 25 m
- Certificazione a norma ISO 13849
- Limitato assorbimento di corrente (tipico: 4 W, massimo: 16 W)
- Messa in servizio immediata e configurazione tramite interfaccia USB
- Interfaccia di comunicazione, che combina analisi di campo intelligente ed emissione dei dati di misura
Tecnica di misurazione provata per il controllo del gas di combustione
- Misurazione di massimo 10 componenti IR più O2 e carbonio organico totale
- Tecnica di misura estrattiva a caldo
- Estrazione del gas senza usura
- Ruota filtri interna di calibrazione
- Interfaccia modbus®digitale, certificata
- Server web per la gestione del dispositivo a prescindere dalla piattaforma
- Impiego di gas di prova anche con HCl e NH3
- Classificazione per ATEX-Zona 2, IIC T3 gb
Il laser scanner di sicurezza per l´automazione all´esterno
- Certificazione a norma ISO 13849 e IEC 62998 per la protezione delle persone in ambienti interni ed esterni
- Tecnologia di scansione outdoor safeHDDM®
- Accessori modulari per prestazioni elevate
- Fino a 128 campi liberamente configurabili
- Diagnostica con Safety Designer e Monitoring-App
- Adeguamento della velocità con AGV Dynamic Weather Assist
Sensori induttivi con forma a parallelepipedo compatta con distanza di lavoro elevata per condizioni difficili
- Dimensioni: 40 mm x 40 mm
- Elevate distanze di commutazione: da 20 mm a 40 mm
- Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
- Grado di protezione: IP68, IP69K
- Intervallo di temperatura: da –25 °C a 85 °C
- Alloggiamento in materiale plastico
- Sistema push-lock
- Testa sensore rotante in cinque direzioni
Utilizzabile in modo flessibile per misurazioni di lunghezze, larghezze e altezze
- Separazione dei raggi: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Campo di lavoro: 12 m
- Funzioni: raggio incrociato di misurazione, 4 zone di misurazione, Highspeed Scan, modalità Transparent
- Interfacce: PNP, analogica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Modalità di resistenza al sole con soglia di commutazione robusta
Sistemi radar sicuri per il monitoraggio della zona di pericolo in ambienti difficili
- Unità di controllo e fino a 6 sensori
- Campo protetto: distanza operativa fino a 9 m, angolo di apertura regolabile in modo flessibile
- Elevata resistenza alla polvere, ai trucioli, alle fughe di scintille e alle particelle di plastica
- Classe di protezione IP67; funzionamento da –40 °C a +60 °C
- Elevata tolleranza allo sporco
- Facile configurazione tramite il software
Misura di portata fiscale nella distribuzione del gas naturale
- Tecnologia modernissima a ultrasuoni
- Diagnostica e controllo permanente delle funzioni
- Robustezza ed affidabilità grazie all'assenza di parti meccaniche componenti in movimento
- Cartuccia sostituibile
- Installazione con Zero Diametri monte/valle
- Protetto contro il sovraccarico
- Sistema opzionale per la correzione dei volumi integrata a bordo.
- Alimentazione elettrica a sicurezza intrinseca o con batteria integrata a bordo
Rilevazione di incendio tempestiva e affidabile nel tunnel
- Misurazione dell’annebbiamento visualizzazione (valore K) secondo il principio della propagazione della luce
- Disponibilità elevata, nessuna parte mobile
- Rilevamento di fumo rapido e affidabile
- Software sviluppato secondo EN 61508 (SIL1)
- Basso tasso di falso allarme
- Grado di protezione IP 6K9K per mezzo di involucro robusto in acciaio inossidabile
- Correzione nebbia grazie al riscaldamento integrato (opzionale)
Encoder a fune modulare di dimensioni ridotte
- Lunghezze di misura: 1,25 m ... 10 m
- Sistema di misura modulare con ampia scelta di interfacce/lunghezze misurabile
- Custodia molto piccola, snella (55 mm ... 190 mm) con molla integrata nel tamburo di misura
- Custodia in plastica leggera ma resistente agli urti e alla temperatura
- Interfaccia analogica con funzione teach-in nell’encoder
Encoder ad alta risoluzione, programmabile per applicazioni complesse
- Impulsi per rotazione: fino a 65.536 (16 bit)
- Diametro della custodia: 60 mm
- Albero maschio, foro cieco, foro passante
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Interfacce di comunicazione: TTL RS 422, HTL/push pull e Sin/Cos
- Tipo di collegamento: connettore maschio M12, connettore maschio M23 o cavo universale
- Profondità di costruzione compatta, programmabile, possibilità di impostazione dello zero da remoto
Il rilevamento ambiente 3D sicuro apre a nuove dimensioni
- Camera di visione 3D-Time-of-Flight con PL c
- Portata campo di protezione fino a 4 m
- 2 campi protetti simultanei e 8 casi di monitoraggio
- Output di dati di misura tramite Gigabit-Ethernet
- Design compatto, resistente agli urti e alle vibrazioni con grado di protezione IP65 e IP67
- Collaudato software di configurazione intuitivo Safety Designer
Encoder incrementali snelli e compatti per soluzioni redditizie
- Impulsi per rotazione: fino a 1.024
- Diametro custodia: 40 mm
- Albero maschio e foro cieco
- Grado di protezione: IP50 (Albero maschio)
- Interfacce di comunicazione: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Tipo di collegamento: cavo
- Design compatto, snello
Interruttore di sicurezza induttivo cilindrico per monitoraggio della posizione
- Modelli: da M12 a M30
- Ampie aree di risposta da 4 mm a 15 mm
- Due uscite di sicurezza di commutazione
- Grado di protezione: IP67
- Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
- Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
- Fino a PL d (EN ISO 13849)
- Varianti di collegamento: connettore maschio M12, cavo o cavo con connettore maschio M12
Piccolo interruttore di sicurezza induttivo a parallelepipedo per monitoraggio della posizione
- Forma costruttiva a parallelepipedo: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Campo di risposta: 4 mm
- Due uscite di commutazione
- Grado di protezione: IP67
- Campo di temperatura: –25 ... +70 °C
- Custodia VISTAL®, particolarmente robusta
- Fino a PL d (EN ISO 13849)
- Varianti di collegamento: connettore maschio M8, cavo o cavo con connettore maschio M12
Encoder incrementali robusti e funzionali
- Impulsi per rotazione: fino a 10.000
- Diametro della custodia: 60 mm
- Albero maschio, foro cieco e foro passante
- Grado di protezione: IP67, IP69K
- Interfacce di comunicazione: TTL/RS-422, HTL/Push pull, interfaccia universale (TTL, HTL)
- Tipo di collegamento: connettore maschio M12, M23, cavo, cavo con connettore maschio M12, M23
- Custodia in acciaio inox o alluminio
Si avvale della tecnologia più moderna di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel
- Misurazione dell’annebbiamento visualizzazione (valore K) secondo il principio della propagazione della luce
- Misurazione di CO e NO con sensori elettrochimici ai sensi della normativa EN 50545
- Software sviluppato secondo EN 61508 (SIL1)
- Disponibilità elevata, nessuna parte mobile
- Combinazione della misurazione della visibilità con due diverse misurazioni di gas
- Grado di protezione IP 6K9K per mezzo di involucro robusto in acciaio inossidabile
- Correzione nebbia grazie al riscaldamento integrato (opzionale)
Sensori per cilindri per zona Ex per cilindri con cava a T
- Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine
- L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
- Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)
- Varianti conformi ai requisiti delle categorie ATEX 1D, 1G e 3D, 3G
- Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve
- Grado di protezione: IP 67
Misurazione intelligente. Riduzione dei costi.
- Dispositivo di misura autonomo — con o senza unità di controllo MCU
- Monitoraggio automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Unità di purificazione aria integrata come opzione
- Installazione da un lato del canale
- Struttura robusta e compatta
- Nessun componente mobile nel canale