Le tableau de bord FieldEcho : autonome, dynamique et communicatif
FieldEcho permet via REST API une intégration des données IO-Link dans les systèmes ERP et MES ainsi que dans les applications propriétaires ou les services basés sur le cloud. Le tableau de bord FieldEcho offre, en utilisant cette REST API, un aperçu complet de l’état de tous les appareils IO-Link. De plus, il avertit ou alarme de manière autonome en cas d’anomalie. Il se connecte automatiquement avec FieldEcho, va chercher lui-même les informations sur le système IO-Link complet et constitue l’interface à l’aide des données reçues de manière dynamique et autonome, l’utilisateur n’a donc aucun effort de configuration á fournir. Afin de pouvoir gérer les nombreuses informations d’un grand nombre d’appareils IO, le tableau de bord dispose d’une base de données intégrée. Toutes les applications y ont accès, comme alternative à l’interrogation via REST API, ce qui réduit la charge de communication sur le bus de terrain et via IO-Link. Le tableau de bord permet de sélectionner les données de processus et les paramètres d’appareils individuels d’observation, qui devraient sinon être programmés, sans FieldEcho, de manière compliquée dans l’API, ainsi que de définir les valeurs limites et les alarmes. Le diagnostic Quality-of-Run d’un capteur optique est un exemple de ce qui est possible avec cette fonctionnalité, pour en déterminer la sûreté de détection en présence de salissures. Normalement, un seuil de commutation est déterminé pour cela dans l’appareil, à l’atteinte duquel le capteur génère automatiquement un signal correspondant. Il est maintenant possible de définir et de surveiller dans le tableau de bord des valeurs limites d’encrassement propres, indépendamment de cette valeur seuil, afin de les exploiter dans une application Predictive-Maintenance. Avertissements et alarmes sont visualisés, également sous forme de messages vocaux. De plus, le tableau de bord peut envoyer les e-mails correspondants par exemple au responsable d’exploitation de l’installation ou au personnel de service de la machine.