Yaourt toujours visible: solution de vision 3D pour l'emballage dans une laiterie

8 juil. 2024

Dans le secteur agroalimentaire, l'emballage pour le transport est l'une des étapes de production les plus importantes, car seul un produit livré intact peut générer des revenus durables. Dans l'usine de la société laitière Arla à Sipoo, en Finlande, le contrôle de la qualité des produits est effectué à l'aide du capteur de vision 3D Trispector1000. Un seul capteur intelligent suffit pour garantir que l'emballage de chaque pot de yaourt qui passe par la ligne d'emballage est correct.

Arla produit de nombreux produits laitiers, dont le yaourt
Arla produit de nombreux produits laitiers, dont le yaourt

Arla produit de nombreux produits laitiers, dont le yaourt. Le produit fini est conditionné dans un pot de plusieurs décilitres, dont six sont placés dans chaque boîte. Les boîtes de yaourt sont chargées sur une palette pour le transport.

L'utilisation du plastique dans l'emballage du yaourt comme d'autres produits doit être réduite. C'est pourquoi l'usine d'Arla est également passée des conditionnements en plastique aux boites en carton. Le défi : l'adhésif d’un emballage en carton se décollait parfois sur la chaîne de production. Il arrivait aussi que l'un des six pots de yaourt contenus dans la boîte soit manquant. De plus, un carton déchiré ne peut plus maintenir les pots de yaourt à leur place, et une boîte insuffisamment remplie ne peut plus supporter d'autres boîtes de yaourts. Des palettes entières de yaourts peuvent alors tomber parce qu'un emballage est endommagé ou mal rempli.

 

Chaque boîte est mesurée et analysée

Un angle mort pendant la production empêche l'opérateur de la machine de voir chaque boîte avec précision.

"Sur la ligne d'emballage, le système de production présente un petit angle mort, de sorte que l'opérateur de la machine ne peut pas voir correctement les boîtes", explique Janne Nickström, coordinatrice de production chez Arla.

 

Un seul emballage défectueux peut déjà représenter un problème. Il était clair que chaque boîte emballée devait être mesurée, analysée, puis déclarée conforme ou rejetée.
 
Arla s'est tourné vers PJ Control, un fournisseur de solutions d'automatisation, pour rechercher ensemble une solution technique appropriée. Il s'avère que la forme d'une boîte de yaourt intacte et correctement chargée est cohérente et claire. Il était donc non seulement possible, mais aussi étonnamment facile de mesurer et d'analyser sa forme tridimensionnelle. Le choix idéal pour cette tâche : le capteur de vision 3D TriSpector1000.
 
 
 
Vision industrielle
Inspection 3D configurable, intuitive et fiable de pièces mobiles
TriSpector1000

Gain en productivité avec un seul capteur

The TriSpector1000 creates a three-dimensional model of the entire packaged yogurt carton

 

Le TriSpector1000 crée un modèle tridimensionnel de l'ensemble de la boîte de yaourt emballée pendant qu'elle est transportée sur le tapis roulant. La précision de mesure de cette caméra de vision 3D est très élevée, en pratique au millimètre près. Mais le meilleur capteur reste inutile s'il ne fournit pas d'informations pertinentes pour l'automatisation. Lors de l'emballage de yaourts, ce n'est pas seulement la visualisation précise de la forme tridimensionnelle de la boîte qui est importante, mais aussi l'information permettant de savoir si la boîte est intacte et peut être empilée sur la palette.

Une caractéristique utile du TriSpector1000 est l'intelligence intégrée dans le capteur. Le boîtier du capteur contient également un processeur qui permet le traitement industriel des images. Lors de la mise en service, le capteur apprend la forme correcte et conforme de la boîte de yaourt en lui fournissant des images d'objets intacts. Le capteur de vision 3D installé sur la ligne de production mesure désormais chaque boîte sans arrêt. Les boîtes conformes sont autorisées à poursuivre leur chemin jusqu'à la palette, les boîtes rejetées sont triées en dehors de la ligne.

La solution mise en œuvre dans l'usine d'Arla est également particulièrement spéciale, car une amélioration significative de la qualité de la production a pu être obtenue avec un seul capteur et l'équipement associé. "Grâce à l’efficacité d’inspection des capteurs, nous économisons quelques heures de travail par semaine", calcule M. Nickström.

 

Passage d'une boîte plate à une boîte haute - en appuyant sur un bouton

Le logiciel utilisé pour contrôler le fonctionnement du capteur est SOPAS Engineering Tool de SICK. Il est facile à utiliser et Arla a également pu configurer en toute autonomie des fonctions supplémentaires sur le capteur. Il est possible, par exemple, d'emballer deux types de pots de yaourt sur la ligne d'emballage, que les boîtes soient plates ou hautes. Les deux types de boîtes de produits peuvent être sélectionnés en appuyant sur un bouton. Et si la forme des pots de yaourt est modifiée à un moment donné, il est facile d'apprendre au capteur la forme d'une nouvelle boîte acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le capteur ou de mettre en œuvre un projet de mise à niveau de grande envergure.

Les travailleurs de l'usine Arla en Finlande en discussion.
Les travailleurs de l'usine Arla en Finlande en discussion.
"La possibilité de configurer nous-mêmes le fonctionnement du capteur est importante pour nous ", explique M. Nickström. SICK est également satisfait du résultat final : "Le projet d'Arla est un exemple fantastique de la façon dont la productivité d'une ligne de production existante peut être augmentée grâce à un investissement modeste dans l'automatisation. Grâce à l'économie de quelques heures de travail par semaine, l'investissement sera amorti très rapidement ", déclare Olli Korpinen, directeur commercial régional de SICK en Finlande.
 
 

Ces articles peuvent aussi vous intéresser

 
Maintenir les petits pains correctement séparés : Solution de vision 3D pour l'industrie alimentaire

Lire l'article

Mesure sans contact haut de gamme : FoodJet utilise le SPEETEC 1D pour préparer ses pizzas

En lire plus

La technologie de la caméra 3D résout le casse-tête d'une entreprise d'emballage

Lire l'article

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.