Les capteurs de mouvement extérieur sont en train de révolutionner les processus dans des secteurs tels que l’agriculture, le bâtiment et l’industrie des véhicules spéciaux. Ils permettent de faire face à des défis complexes grâce à des solutions innovantes et technologiques.
SICK dispose d’un portefeuille de produits conséquent tant pour les applications indoor que outdoor. Cela va jusqu’à fournir des solutions qui répondent aux exigences de compatibilité électromagnétique pour les machines de travail mobiles, avec des plages de température allant de 40 C à +60 C et avec degrés de protection IP67, IP69K. En ce qui concerne les dispositifs certifiés de sécurité, grâce au scanner laser de sécurité outdoorScan3, SICK répond aux certifications ISO 13849 et IEC 62998 pour la protection des personnes dans les environnements intérieurs et en extérieurs.
Ces dispositifs offrent des réponses efficaces à un large éventail de besoins, de la gestion optimale des ressources en eau dans l’agriculture à l’amélioration de la sécurité sur les chantiers dans le bâtiment, en passant par l’augmentation de l’efficacité et de la fonctionnalité des véhicules spéciaux.
Dans un monde où l’efficacité opérationnelle et la durabilité deviennent de plus en plus cruciales, les capteurs sont des outils indispensables pour une grande variété d’applications, stimulant l’innovation dans des secteurs clés de l’économie mondiale.