Filtrer par :

665 résultat(s) :

Résultat(s) 217 - 240 de 665

Identification de codes 1D et 2D avec caméra pour champs de vision larges et grandes distances de lecture
  • Segmentation basée sur IA, super-résolution, CPU multi-cœur
  • Grande profondeur de champ, champ de vision extra grand
  • Résolution de 12, 9 ou 5 mégapixel, divers objectifs et couleurs d’éclairage
  • Configuration intuitive basée sur l’application via le serveur web
  • Affectation tridimensionnelle des codes à l’objet
  • Double canal pour édition des images à haute vitesse
Comparer maintenant
Sélectionner
Pressage parfait mesure de la température hygiénique en tuyaux
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °C à +150 °C et –50 °C à +250 °C
  • Boîtier traversant pour le soudage orbital dans la conduite
  • Sonde de mesure à ressort comprimée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Hygiénique et flexible capteur de température avec tuyau de protection
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Sonde à ressorts pressée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Raccords de processus hygiéniques
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en service aisée des capteurs 4Dpro
  • Module de raccordement pour un capteur 4Dpro
  • Bornes vissées / à ressorts à accès facile et logique
  • Schéma de raccordement à l'intérieur du couvercle
  • Configuration par commutateur
  • Raccordement IP 65 pour un capteur 4Dpro avec câble de raccordement standard
  • Base pour le module de clonage de paramètres CMC600
  • Connecteur de maintenance pour un accès direct à l'interface AUX
Comparer maintenant
Sélectionner
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Compteur de débit à ultrasons pour la mesure fiscale de gaz naturel liquéfié (LNG)
  • Compteur de débit à ultrasons pour les mesures fiscales
  • Conforme à OIML R117 Cl. 0.3 et API MPMS Ch. 5.8
  • Mesure et diagnostic en temps réel
  • Capteurs à ultrasons fiables à sécurité intrinsèque
  • Conception Fullbore sans perte de pression, un redresseur d’écoulement n’est pas nécessaire
  • Format compact sans unités de raccordement séparées
  • Pré-isolation thermique départ usine
  • Convertisseurs de mesure décalés
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité
  • Solution efficace pour l'alimentation et la connexion des composants d'identification automatique de SICK
  • Logements pour modules de bus de terrain optionnels, mémoire des paramètres, module d'affichage et d'alimentation
  • Alimentation simple du lecteur
  • Connexion IP 65 d'un lecteur avec un câble standard SICK
  • Accès direct à l'interface de service du capteur
  • Schéma de connexion intégré au couvercle
  • Bornes vissées/à ressorts à accès facile et logique
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique éprouvé avec surveillance de porte
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en réseau de dispositifs industriels et d’AGVS
  • Configuration via interface d’utilisateur basée sur navigateur
  • Maintenance à distance via le serveur VPN du client ou SICK Remote Service Connect
  • Communication sans fil via le réseau de téléphonie mobile ou WiFi
  • Architecture ouverte end-to-end-IIoT
  • Prise en charge d’interfaces standardisées
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
  • Capteur de niveau pour les liquides
  • Aucune pièce mécanique mobile
  • Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
  • Résistant à la formation de dépôt
  • Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
  • Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible. Intelligente. Communicative.
  • Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
  • Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
  • Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
  • Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
  • Commande et alimentation de l’éclairage
  • Raccordements maître IO-Link
  • Indice de protection IP 65
Comparer maintenant
Sélectionner
Automatisation flexible de la dépalettisation avec caméra couleur 3D et Deep Learning
  • Réseau neuronal pré-entraîné
  • Packs d’interface logicielle pour robots pour de nombreuses marques
  • Caméra avec réseau neuronal intégré et connexion directe au robot
  • Caméra couleur 3D
  • Interface utilisateur basée sur le web
  • Outil logiciel permettant de sauvegarder/restaurer la configuration de l’appareil et d’enregistrer/reproduire des données photographiques
Comparer maintenant
Sélectionner
Une nouvelle ère pour la mesure des distances
  • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
  • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
  • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
  • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
  • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
  • Comparaison de formes intégrée au capteur
  • IO-Link, sortie analogique et numérique
  • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
  • Indices de protection IP 65 et IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur photoélectrique miniature précis pour l’utilisation dans les espaces limités
  • Grande précision du point de commutation et excellent rapport entre la taille et la distance de commutation
  • Très petit boîtier : disponible soit en version W2 Slim, soit W2 Flat
  • Spot lumineux homogène parfaitement visible grâce à la LED PinPoint
  • Possibilités de réglage via technologie IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Transfert optique des données sur des portées étendues
  • Portée jusqu'à 300 m
  • Taux de transfert jusqu'à 2 Mbits/s paramétrable
  • Bargraph pour un alignement de précision
  • Aide optique pour l'alignement grossier
  • Variété d'interfaces : PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure numérique d’objet à l’aide de la technologie d'instantané 3D
  • Définition du le plus petit cuboïde enveloppant d’objets
  • Solution autonome peu encombrante - pas d’ordinateur nécessaire
  • Interface utilisateur simple basée sur le web
  • Image couleur 2D
  • Solution prête à l'emploi sur la base de SICK AppSpace
Comparer maintenant
Sélectionner
Préparez vos appareils pour SICK AppSpace
  • Nombreuses fonctions avec plus de 3.000 API pour le traitement de données de capteurs, la communication et l’intégration de capteurs
  • Nombreuses fonctions de sécurité
  • Prise en charge REST pour toutes les API
  • Interface utilisateur en ligne sur serveur web intégré
  • Intégration parfaite dans l’écosystème SICK AppSpace
  • Disponibilité pour d’autres appareils sur demande
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de roue mesureuse compact d’une très grande flexibilité et facile à monter
  • Entraxe : 63,5 mm
  • Circonférence de la roue : 200 mm
  • Résolution : 0,08 mm par impulsion, 12,5 impulsions par mm
  • Débattement max. : 14 mm, limité mécaniquement, force élastique max. : 21 N
  • Pivotement du codeur par pas de 30°
  • Montage du codeur possible des deux côtés du bras à ressort, positionnement de la roue par le haut et le bas
  • Précontrainte élastique réglable
Comparer maintenant
Sélectionner
Surveillance de la température en toute simplicité
  • Grand écran, IO-Link 1.1
  • Sorties de transistor programmables indépendamment PNP ou NPN, sortie analogique en option 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
  • Connecteur rond M12 x 1
  • Plage de mesure –20 °C ... +120 °C
  • Composant Pt1000, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plusieurs longueurs de montage et filetage de raccordement
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Indices de protection IP 65 et IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Accès rapide à une performance 3D élevée
  • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D exceptionnelle
  • Profils 3D jusqu’à 46 kHz avec Region of Interest réduite
  • Mise en service facile grâce au concept de champ de vision garanti
  • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
  • Des mesures précises en 3D, de la réflectance et de la lumière diffusée – avec un seul appareil
  • Conception industrielle modulaire, IP65/67
Comparer maintenant
Sélectionner
La cascade de capteurs sûre et flexible avec fonction diagnostic
  • Cascade de capteurs sûre jusqu’à 32 capteurs de fabricants divers
  • Avec une longueur de câble respective jusqu’à 100 m entre les capteurs
  • Indices de protection IP65 et IP67
  • Intégration via câble standard M12
  • Surveillance individuelle des capteurs jusqu’au niveau PL e
  • Informations détaillées sur le diagnostic
  • Alimentation électrique directe
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec surveillance de porte et LED d’état
  • Boîtier plastique compact
  • Zone d’introduction pour actionneur en inox
  • Au choix actionneur fixe, entièrement mobile ou de verrou
  • 3 entrées de câble M20 x 1,5
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Affichage de verrouillage LED
Comparer maintenant
Sélectionner
Vos exigences d’assurance qualité rapidement résolues
  • Inspection vision industrielle 2D
  • Résout les tâches exigeantes de contrôle qualité
  • Toolkit pour le contrôle de présence, la mesure, l’étalonnage et la localisation
  • Adaptation et ajout rapide du SICK Nova-Tool
  • Différents champs de vue, résolutions, niveaux de performance, optiques et éclairages
  • Interface utilisateur simple, accessible avec un navigateur Internet
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 217 - 240 de 665