Filtrer par :
665 résultat(s) :
Identification de codes 1D et 2D avec caméra pour champs de vision larges et grandes distances de lecture
- Segmentation basée sur IA, super-résolution, CPU multi-cœur
- Grande profondeur de champ, champ de vision extra grand
- Résolution de 12, 9 ou 5 mégapixel, divers objectifs et couleurs d’éclairage
- Configuration intuitive basée sur l’application via le serveur web
- Affectation tridimensionnelle des codes à l’objet
- Double canal pour édition des images à haute vitesse
Pressage parfait mesure de la température hygiénique en tuyaux
- Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
- Plages de mesure –50 °C à +150 °C et –50 °C à +250 °C
- Boîtier traversant pour le soudage orbital dans la conduite
- Sonde de mesure à ressort comprimée dans un tuyau de protection
- Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur rond M12 x 1
Hygiénique et flexible capteur de température avec tuyau de protection
- Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Sonde à ressorts pressée dans un tuyau de protection
- Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Raccords de processus hygiéniques
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur rond M12 x 1
Mise en service aisée des capteurs 4Dpro
- Module de raccordement pour un capteur 4Dpro
- Bornes vissées / à ressorts à accès facile et logique
- Schéma de raccordement à l'intérieur du couvercle
- Configuration par commutateur
- Raccordement IP 65 pour un capteur 4Dpro avec câble de raccordement standard
- Base pour le module de clonage de paramètres CMC600
- Connecteur de maintenance pour un accès direct à l'interface AUX
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
- Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
- Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
- SICK AppSpace, caméra 3D programmable
- Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
- SICK Algorithm API et HALCON
- Données 3D calibrées en usine
- Interface utilisateur web
Compteur de débit à ultrasons pour la mesure fiscale de gaz naturel liquéfié (LNG)
- Compteur de débit à ultrasons pour les mesures fiscales
- Conforme à OIML R117 Cl. 0.3 et API MPMS Ch. 5.8
- Mesure et diagnostic en temps réel
- Capteurs à ultrasons fiables à sécurité intrinsèque
- Conception Fullbore sans perte de pression, un redresseur d’écoulement n’est pas nécessaire
- Format compact sans unités de raccordement séparées
- Pré-isolation thermique départ usine
- Convertisseurs de mesure décalés
Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité
- Solution efficace pour l'alimentation et la connexion des composants d'identification automatique de SICK
- Logements pour modules de bus de terrain optionnels, mémoire des paramètres, module d'affichage et d'alimentation
- Alimentation simple du lecteur
- Connexion IP 65 d'un lecteur avec un câble standard SICK
- Accès direct à l'interface de service du capteur
- Schéma de connexion intégré au couvercle
- Bornes vissées/à ressorts à accès facile et logique
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique éprouvé avec surveillance de porte
- Boîtier plastique mince
- Actionneurs fixes ou mobiles
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Surveillance de porte et de verrouillage
- Indice de protection IP 67
Mise en réseau de dispositifs industriels et d’AGVS
- Configuration via interface d’utilisateur basée sur navigateur
- Maintenance à distance via le serveur VPN du client ou SICK Remote Service Connect
- Communication sans fil via le réseau de téléphonie mobile ou WiFi
- Architecture ouverte end-to-end-IIoT
- Prise en charge d’interfaces standardisées
Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
- Capteur de niveau pour les liquides
- Aucune pièce mécanique mobile
- Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
- Résistant à la formation de dépôt
- Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
- 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
- Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
- IO-Link 1.1
Flexible. Intelligente. Communicative.
- Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
- Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
- Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
- Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
- Commande et alimentation de l’éclairage
- Raccordements maître IO-Link
- Indice de protection IP 65
Automatisation flexible de la dépalettisation avec caméra couleur 3D et Deep Learning
- Réseau neuronal pré-entraîné
- Packs d’interface logicielle pour robots pour de nombreuses marques
- Caméra avec réseau neuronal intégré et connexion directe au robot
- Caméra couleur 3D
- Interface utilisateur basée sur le web
- Outil logiciel permettant de sauvegarder/restaurer la configuration de l’appareil et d’enregistrer/reproduire des données photographiques
Une nouvelle ère pour la mesure des distances
- Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
- Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
- Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
- Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
- Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
- Comparaison de formes intégrée au capteur
- IO-Link, sortie analogique et numérique
- Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
- Indices de protection IP 65 et IP 67
Capteur photoélectrique miniature précis pour l’utilisation dans les espaces limités
- Grande précision du point de commutation et excellent rapport entre la taille et la distance de commutation
- Très petit boîtier : disponible soit en version W2 Slim, soit W2 Flat
- Spot lumineux homogène parfaitement visible grâce à la LED PinPoint
- Possibilités de réglage via technologie IO-Link
Transfert optique des données sur des portées étendues
- Portée jusqu'à 300 m
- Taux de transfert jusqu'à 2 Mbits/s paramétrable
- Bargraph pour un alignement de précision
- Aide optique pour l'alignement grossier
- Variété d'interfaces : PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Mesure numérique d’objet à l’aide de la technologie d'instantané 3D
- Définition du le plus petit cuboïde enveloppant d’objets
- Solution autonome peu encombrante - pas d’ordinateur nécessaire
- Interface utilisateur simple basée sur le web
- Image couleur 2D
- Solution prête à l'emploi sur la base de SICK AppSpace
Préparez vos appareils pour SICK AppSpace
- Nombreuses fonctions avec plus de 3.000 API pour le traitement de données de capteurs, la communication et l’intégration de capteurs
- Nombreuses fonctions de sécurité
- Prise en charge REST pour toutes les API
- Interface utilisateur en ligne sur serveur web intégré
- Intégration parfaite dans l’écosystème SICK AppSpace
- Disponibilité pour d’autres appareils sur demande
Système de roue mesureuse compact d’une très grande flexibilité et facile à monter
- Entraxe : 63,5 mm
- Circonférence de la roue : 200 mm
- Résolution : 0,08 mm par impulsion, 12,5 impulsions par mm
- Débattement max. : 14 mm, limité mécaniquement, force élastique max. : 21 N
- Pivotement du codeur par pas de 30°
- Montage du codeur possible des deux côtés du bras à ressort, positionnement de la roue par le haut et le bas
- Précontrainte élastique réglable
Surveillance de la température en toute simplicité
- Grand écran, IO-Link 1.1
- Sorties de transistor programmables indépendamment PNP ou NPN, sortie analogique en option 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
- Connecteur rond M12 x 1
- Plage de mesure –20 °C ... +120 °C
- Composant Pt1000, classe de précision A (IEC 60751)
- Plusieurs longueurs de montage et filetage de raccordement
- Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
- Indices de protection IP 65 et IP 67
Accès rapide à une performance 3D élevée
- Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D exceptionnelle
- Profils 3D jusqu’à 46 kHz avec Region of Interest réduite
- Mise en service facile grâce au concept de champ de vision garanti
- Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
- Des mesures précises en 3D, de la réflectance et de la lumière diffusée – avec un seul appareil
- Conception industrielle modulaire, IP65/67
La cascade de capteurs sûre et flexible avec fonction diagnostic
- Cascade de capteurs sûre jusqu’à 32 capteurs de fabricants divers
- Avec une longueur de câble respective jusqu’à 100 m entre les capteurs
- Indices de protection IP65 et IP67
- Intégration via câble standard M12
- Surveillance individuelle des capteurs jusqu’au niveau PL e
- Informations détaillées sur le diagnostic
- Alimentation électrique directe
Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
- LED d’affichage des deux points de commutation
- Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec surveillance de porte et LED d’état
- Boîtier plastique compact
- Zone d’introduction pour actionneur en inox
- Au choix actionneur fixe, entièrement mobile ou de verrou
- 3 entrées de câble M20 x 1,5
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Surveillance de porte et de verrouillage
- Affichage de verrouillage LED
Vos exigences d’assurance qualité rapidement résolues
- Inspection vision industrielle 2D
- Résout les tâches exigeantes de contrôle qualité
- Toolkit pour le contrôle de présence, la mesure, l’étalonnage et la localisation
- Adaptation et ajout rapide du SICK Nova-Tool
- Différents champs de vue, résolutions, niveaux de performance, optiques et éclairages
- Interface utilisateur simple, accessible avec un navigateur Internet