Filtrer par :
665 résultat(s) :
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique robuste avec surveillance de porte
- Boîtier plastique mince
- Tête d'actionnement en métal
- Actionneurs fixes ou mobiles
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Surveillance de porte et de verrouillage
Détection des surhauteurs des véhicules
- Boîtier en aluminium avec revêtement anticorrosion et indice de protection élevé
- Lentilles frontales chauffées contre la buée ou le gel (en option)
- Protection contre la neige, la pluie et la poussière
- Matériau des accessoires (capot de protection contre les intempéries, fixation) en acier inoxydable
- Sensibilité réglable
- Insensible aux lumières parasites
Identification de transpondeur HF avec petit appareil de lecture/écriture RFID pour zones proches
- Lecture et écriture des transpondeurs selon la norme ISO/CEI 15693
- Formes : M18, M30 et 40 x 40 mm
- Distance de lecture : jusqu’à 80 mm
- Interface IO-Link : taux de transfert de données COM3 (230.4 kbauds), taille des données de processus 32 octets
- Mode IO standard pour un fonctionnement en tant que capteur binaire
- Conception robuste selon IP67
- Température ambiante : de –25 °C à +80 °C
L’appareil de mesure du flux d'air dans le tunnel pour un fonctionnement de longue durée
- Très grandes distances de mesure possibles
- Mesure sans contact
- Composants très robustes en titane, en acier inoxydable ou moulés sous pression
- Modèles pour atmosphères très corrosives dans les tunnels
- Détection de la direction du flux
- Aucune pièce mécanique mobile
Interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique compact avec surveillance de porte
- Boîtier plastique compact
- Modèles avec tête d’actionnement en métal
- Actionneurs fixes ou mobiles
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Surveillance de porte et de verrouillage
- Indice de protection IP 67
Capteur à faible encombrement en boîtier M12
- Boîtier métallique M12 avec indice de protection IP 67
- Grande portée et temps de réponse courts
- Deux modes d'apprentissage. Le mode standard pour les applications standard et le mode précis avec une hysteresis faible pour les applications particulières
- Commutation claire/sombre réglable par entrée extérieure
- Sortie de commutation de type PNP ou NPN
- Complète la gammes de capteurs inductifs en boîtier M12
- Connecteur M12 4 pôles ou variantes en câble de 2 m
Mesure de la visibilité dans les rues, les tunnels, les voies maritimes et dans les stations météorologiques
- Grande plage de mesure de la visibilité
- Détection des précipitations
- Contrôle de l’encrassement
- Encombrement minimal et faible poids
- Système autarcique avec cellules solaires externes et piles possibles
- Robuste boîtier, même pour un air salin
Pour la commande de la ventilation dans les tunnels routiers
- Fonction de compensation automatique (AutoAdjust)
- Contrôle de l’encrassement
- Utilisation à l’aide de menus avec l’unité d’évaluation
Prévention des collisions sûre pour engins mobiles en extérieur
- Système d’aide au freinage indépendant du véhicule pour une utilisation à l'extérieur
- Système de sécurité certifié par le TÜV
- Assistance au freinage active sans signaux distrayants dans le poste de conduite
- Calcul dynamique du trajet avec la technologie LiDAR éprouvée
- Détection fiable même avec des conditions ambiantes difficiles comme la vapeur et la pluie
Interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
- Zone de déclenchement jusqu’à 25 mm
- Capteurs à codage universel et unique jusqu'à l'indice de protection IP 69K
- Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
- Deux sorties de sécurité OSSD
- Possibilité de connexion en série sûre de 30 capteurs maximum (selon la variante)
- Affichage d'état LED
- Affichage de zone limite et force de maintien magnétique (en option)
- Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
Pour la commande de la ventilation et la surveillance de l’oxyde d’azote dans les tunnels routiers
- Très petite limite de détection pour NO et NO2
- Contrôle fonctionnel automatique et autocompensation
- Modèle très robuste en acier inoxydable
- Ajustement automatique du rayonnement entre l’émetteur-récepteur et le réflecteur
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID incluant la détection de passages
- Antenne et traitement de données intégrés au capteur
- Distance de lecture jusqu'à 10 m
- Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
- Détection de la direction et de la position
- Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
- Compatible avec SICK AppSpace
- Conception robuste selon IP67
Un appareil polyvalent efficace pour des mesures de distance précises
- Grande plage de mesure allant jusqu’à 1.200 mm
- Fréquence de mesure élevée, jusqu’à 7,5 kHz
- Affichage OLED pour un paramétrage facile sur le capteur
- Interface IO-Link pour la configuration, par exemple avec SOPAS
- Sortie analogique (mA/V) et sortie numérique réglables
- Laser de classe 1 et 2
- Appareil autonome – pas besoin d’amplificateur externe
Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile
- Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
- Gestion de 1.000 transpondeurs max.
- Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
- Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles
Excellentes fonctionnalités au format miniature
- Utilisable uniquement dans l’ensemble système EFI, par example avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
- Dimensions compactes
- Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
- Angle de balayage de 270°
- Jusqu’à 16 jeux de champs commutables
- Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
- Solutions système avancées associées à un système de commande de sécurité Flexi Soft
Économique et fiable
- Forme ultra-compacte
- Portée du champ de protection de 1 m, 2 m ou 3 m
- Angle de balayage de 270°
- 1 jeu de champs
- Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
- Contour de référence pour les applications verticales
- Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)
- Champs et fonctions faciles à configurer
Programmable. Économique. Compact. Polyvalent.
- Grande plage de fonctionnement : 0,05 m à 25 m maximum à un angle d’ouverture de 270°
- Consommation électrique réduite (normale 4 W)
- Flexibilité élevée pour un grand nombre d’applications
- « Welcome App » comme point de départ pour la programmation de votre propre appli
- Scripting simple avec Lua et exemples de code dans GitLab et GitHub
Identification d’objets sans contact visuel de flux de matériau en une seule lecture avec RFID
- Algorithme intelligent pour l’affectation correcte d’étiquettes RFID à des objets
- Filtrage fiable d’autres étiquettes RFID, à proximité immédiate
- Modularité
- Sortie de données variable et adaptable aux besoins du client
- Détection des sens et vitesses de déplacement des objets
- Description d’étiquettes RFID individuelles dans le flux d’objets
Communication des données sans fil simple et rapide
- Interface PROFIBUS DP sur ISD400 Core
- Interface Fast Ethernet sans protocole avec l'ISD400 Pro
- Fast Ethernet avec vitesse de transfert de 100 Mbits / s avec l'ISD400 Pro
- Connexion et utilisation sans ouvrir l'appareil
- Variante avec chauffage pour une utilisation jusqu'à –40 °C
Système d'aide à la conduite avec prévention des collisions active pour les véhicules utilitaires
- Avertissement visuel et acoustique
- Écran tactile avec affichage des contours du véhicule et des objets critiques
- Distances de sécurité et champs d'alarme réglables
- Fonctionnalité totale sur la plage de vitesses complète
- Interface ouverte avec le système de gestion de flotte via le journal d'événement
- Fonction autodiagnostic
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
- 6 modules analyseurs : DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 électrochimique), OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (TC) et UNOR (NDIR)
- 4 types de boîtier
- Module de gaz avec pompe pour gaz de mesure et/ou capteurs de surveillance
- Modèle de boîtier pour un montage facile et rapide dans les systèmes d'analyse
- Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET
Le capteur de niveau limite pour presque tous les liquides
- Mise en service sans remplissage du bac ni compensation de milieu
- Insensibilité aux dépôts
- Température du processus jusqu’à 150°°C
- Deux variantes électroniques et IO-Link disponibles
- Rallonge de tube jusqu’à 1.200 mm
- Modèles hygiéniques à surface polie, résistants aux procédés CIP et SIP
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Excellente reproductibilité
Intuitif, intelligent et toujours à portée de main
- Technologie innovante de communication en champ proche
- Informations sur l’appareil et les diagnostics disponibles en permanence sur votre appareil mobile
- Exporter des rapports au format PDF
- Assistant DIP-Switch pour deTec et deTem
- Fonction de clonage pour la configuration de scanGrid2
- Compatible avec iOS et Android
Forme compacte - avec codeur intégré
- Longueurs de mesure de 2 m à 5 m
- Système de mesure intégré
- Boîtier compact (90 x 90 x 90 mm)
- Versions incrémentales et absolues
- Haute résolution