Die neue Produktfamilie W280L-2 Long Range setzt in vielerlei Hinsicht einen neuen Standard bei Laser-Lichttastern. Ihr besonderes Merkmal: Große Tastweiten sind jetzt auch in Laserklasse 1 möglich, denn erstmals wird eine Tastweite von bis zu 3 Meter auf Schwarz erreicht.
Bei Einsatz eines Reflektors kann diese auf bis zu 18 m vergrößert werden. Somit entfallen Vorsichtsmaßnahmen, wie sie für den Betrieb von Sensoren der Laserklasse 2 vorgeschrieben sind. In jeder Anwendung ermöglicht der W280L-2 Long Range höchste Verfügbarkeit - auch bei gegenüberliegender Montage, bei Reflexionen und Fremdlicht aus dem Hintergrund oder bei der Objekterfassung in angewinkelter Position.
Überzeugende Bedienfreundlichkeit - einfach, intuitiv und schnell
Die Bedienfreundlichkeit des W280L-2 Long Range überzeugt und spart Zeit: Einfach, intuitiv und schnell lässt sich der Laser-Lichttaster anschließen, per Potentiometer einstellen und in Betrieb nehmen. Um die Vielfalt in der Anwendung zu erhöhen und weitere Kosten zu senken, ist der Laser-Lichttaster darüber hinaus mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren Schaltpunkten verfügbar. Dabei ist jedem Potentiometer eine eigene Anzeige-LED zugeordnet. Diese Version steht auch als Reflektorvariante zur Verfügung.
Flexibel in der Anwendung
Die Flexibilität in der Anwendung, ein Kundenwunsch, wird durch die integrierte Hell-/Dunkelumschaltung weiter erhöht. Zudem passt sich der montagefreundliche drehbare M12-Anschlussstecker den jeweiligen Gegebenheiten am Einbauort an.
Erste Wahl in vielen Applikationen
Das leistungsstarke Design macht den W280L-2 Long Range in vielen Anwendungen, in denen hohe Tastweiten gefragt sind, zur ersten Wahl. So ist die Produktfamilie in der Lager- und Fördertechnik in vielen Überwachungs- und Positionierfunktionen ebenso zu Hause wie bei der Detektion von Skids und Reifen im Automobilbau oder beim Erkennen von Holz- und Verbundplatten in der Holz- und Möbelindustrie.
- Produktinformationen: Laser-Lichttaster W280L-2 Long Range
- Produktsortiment: Kompakt-Lichtschranken