Die enge und zugleich sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter auf Augenhöhe ist die Voraussetzung für hohe Produktivität, steigende Effizienz und eine verbesserte Ergonomie. Sicherheitstechnik nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Das umfassende Portfolio an Sicherheitslösungen von SICK ermöglicht den ungehinderten und sicheren Eingriff des Menschen in das Robotersystem und reduziert Stillstände in der Produktion. Realisierbar ist dies durch eine adaptive Wahrnehmung des Umfelds mithilfe von intelligenten, robusten und zuverlässigen Sensoren und sicheren Systemen. Zusammen mit einem breiten Dienstleistungsangebot, das von der ersten Beratung über die Inbetriebnahme und Wartung bis hin zu Trainings und Weiterbildung reicht, werden daraus individuelle Safe-Robotics-Lösungen nach Kundenwünschen.
Sicherheit und Produktivität in Robotersystemen – Ihre Vorteile
• Breites Produktportfolio aus seiner Hand vom Experten für Sicherheitslösungen
• Sicherheitssysteme und Sicherheitslösungen speziell für Ihre Roboteranwendung
• Dienstleistungsangebot: Von der ersten Beratung über die Inbetriebnahme und Wartung bis hin zu Trainings und Weiterbildung
• Unsere Experten sind bestens mit den weltweit gültigen Normen und Richtlinien für die Maschinensicherheit vertraut und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung dieser Normen in den weltweit zuständigen Gremien mit.
• Weltweiter Support durch SICK-Sicherheitsexperten vor Ort
Safe-Robotics-Anwendungen
Sichere Sequenzüberwachung
Eine sichere Sequenzüberwachung ermöglicht flexible Lösungen für die Mensch-Roboter-Interaktion. Die Robotergeschwindigkeit wird angepasst, die Produktivität Ihrer Anlage steigt.
Pallettierung
Sicherheitslösungen von SICK ermöglichen eine kompakte und sichere Palettierungsanwendung. Der Zugang zur Palette kann erfolgen, ohne den Prozess zu stoppen. So läuft Ihre Produktion mit höchster Performance weiter.
Beladen und Entladen
Safe Robotics Area Protection erlaubt einen uneingeschränkten und sicheren Zugang zum Gefahrbereich des Roboters. Das System sorgt für eine sichere Mensch-Roboter-Kooperation und reduziert gleichzeitig Maschinenstillstände.
Experte in allen Branchen und Industrien
Automobil und Zulieferer
Elektronik
Konsumgüter
Werkzeugmaschinen
Unsere Produkte und Lösungen für Safe Robotics
Sicherheitskomplettlösungen – Planung, Entwicklung und Umsetzung aus einer Hand
• Kennen Sie die Sicherheitsrisiken Ihrer Roboteranwendung?
• Haben Sie eine Risikobeurteilung durchgeführt und müssen nun die geeigneten Maßnahmen zur Risikominderung herausfinden und umsetzen?
Mit all diesen Fragen sind unsere zertifizierten Sicherheitsexperten bestens vertraut. Zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen setzen sie Ihre Projekte vom Konzept bis zur Abnahme schnell und effizient um. Bei SICK erhalten Sie mit modernsten technischen Schutzeinrichtungen, den dazugehörigen Dienstleistungen und einem professionellen Projektmanagement alles aus einer Hand.
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
Haben Sie Fragen?
Spezifische Lösungen für führende Roboterhersteller