Insider wissen mehr. Motor-Feedback-Systeme liefern in der Robotik die Daten zu Geschwindigkeit und Position sowie zum Zustand der Antriebe an den Regler und die Steuerung. Damit bilden sie die sensorische Grundlage für alle Bewegungen des Roboters. Diese Smart Motor Sensors von SICK sind mittendrin und stellen die notwendigen Daten für die effiziente Steuerung des Roboters und der Anlage zur Verfügung.
Auswahl an Robotikanwendungen für Position Feedback
Knickarm-Roboter
SCARA-Roboter
Linearroboter (Kartesisch)
Die Motor-Feedback-Systeme TTK50 und TTK70 arbeiten mit einem berührungslosen Messprinzip und sind daher verschleißfrei. Dank des absoluten Längenmesssystems können Referenzfahrten entfallen. Das macht das System ideal für Linearanwendungen bei Messlängen von bis zu vier Metern.
Deltaroboter
Aufgrund ihrer Kompaktheit eignen sich SKM/SKS für sehr dynamische Anwendungen wie bei Deltarobotern. Alle Varianten verfügen über ein elektronisches Typenschild und eine HIPERFACE®-Schnittstelle und erfüllen die Sicherheitsanforderungen nach SIL2/PL d.
Unsere Produkte und Lösungen für Position Feedback
Praxisbeispiele – Stories im SICK Sensor Blog
Smart Motor Sensors von SICK machen HIWIN-Roboter sicher und fit für die Zukunft
Der Robotikhersteller und Experte für Lineartechnik HIWIN verwendet in seinem neuen 6-Achs-Roboter für Pick-and-place-Anwendungen Motor-Feedback-Systeme von SICK. Das spart Platz und macht den 5-Kilogramm-Roboter auch fit für zukünftige kollaborative Anwendungen.
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
Haben Sie Fragen?
Spezifische Lösungen für führende Roboterhersteller
HIPERFACE DSL®
Der digitale Anschluss an die Zukunft
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.