Mit den neuen 3D-Vision-Sensoren der Produktfamilien Visionary-B und Visionary-T bietet SICK innovative 3D-Snapshot-Technologien für den Einsatz im industriellen Umfeld. Auf Basis der Stereoskopie berechnet der Visionary-B CV in Echtzeit die Raum- und Tiefeninformationen der in seiner Umgebung befindlichen Objekte - selbst bei stehenden Objekten.
Effiziente Plug-and-play-Lösung für den Einsatz im Outdoorbereich: Visionary-B.
Durch die intelligente Datenauswertung ist der Visionary-B CV ideal für die Fahrerassistenz an schweren, geländegängigen Nutzfahrzeugen geeignet, wie sie z. B. in Häfen, Minen oder auf Baustellen im Einsatz sind. Befindet sich ein Objekt in einem der beiden vorkonfigurierten Alarmbereiche, löst der Sensor in kritischen Situationen über das Display einen audiovisuellen Alarm aus. Der Effiziente Plug-and-play-Lösung für den Einsatz im Outdoorbereich: Visionary-B CV liefert dafür komplett vorverarbeitete Informationen und sehr datenreduzierte digitale Signale. Sensor, Display und Auswerteeinheit stellen dabei ein „schlüsselfertiges Gesamtpaket dar: leicht parametrierbar, schnell betriebsbereit und einfach zu bedienen. Neben der hohen Zuverlässigkeit der Datenerfassung ist auch mechanische Robustheit des Sensorkopfes gewährleistet. Zudem zeichnet sich der Sensor durch einen hohen Temperaturbereich aus.
Maßgeschneidert: Datenmenge und benötigte Informationen
Volle Flexibilität für unterschiedlichste Applikationen im Innenbereich bietet der Effiziente Plug-and-play-Lösung für den Einsatz im Outdoorbereich: Visionary-T. Auf Basis der Lichtlaufzeitmessung (engl.: time-of-flight measurement) liefert der Sensor für jedes Pixel Tiefeninformationen in Echtzeit. Es stehen dadurch bis zu 30 dreidimensionale Bilder pro Sekunde zur Verfügung. Ob in stationären Applikationen oder beim Einsatz an industriellen Fahrzeugen: Je nach Produkt - Effiziente Plug-and-play-Lösung für den Einsatz im Outdoorbereich: Visionary-T CX oder Visionary-T AG - werden alle 3D-Rohdaten oder bereits verarbeitete, anwendungsrelevante Informationen geliefert. So berechnet der Visionary-T AG die wirklich benötigten Informationen direkt im Sensor - und ist dank der Datenreduktion gerade für Fahrzeugapplikationen wie Kollisionswarnung, Hinderniserkennung oder Unterstützung bei der Navigation prädestiniert. Der Visionary-T CX liefert alle 3D-Rohdaten, die sich individuell verarbeiten und auswerten lassen. Das Ergebnis: maßgeschneiderte Lösungen, die genau die Informationen liefern, die wirklich applikationsrelevant sind.
- Produktinformationen: Visionary-B CV, Visionary-T
- Produktportfolio: 3D Vision