Das Profiling-System TIC501 Pro (Traffic Information Collector) ist für den Einsatz im mehrspurigen, frei fließenden Verkehr, für Verkehrsmanagement- und Verkehrsstatistikanwendungen konzipiert. Die Montageposition der einzelnen Systemkomponenten lässt sich flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Dadurch ist es möglich, den TIC501 Pro sowohl über den Fahrspuren, zwischen zwei Fahrspuren als auch neben der Straße an Kandelabern und Masten zu installieren. Ein einziger TIC501 Pro kann gleichzeitig mehrere Fahrspuren erfassen und verringert so die Installations- und Inbetriebnahmekosten. Die intuitive Benutzeroberfläche führt den Anwender in wenigen Schritten durch die Inbetriebnahme. Messergebnisse werden direkt als 3D-Punktwolke angezeigt, inklusive Klassifizierungsergebnis.
Profiling-System TIC501 Pro: Klasseleistung auf allen Spuren
Der TIC501 Pro ist ein sehr flexibles System, das sich einfach in ein Verkehrsmanagementsystem integrieren lässt. Es unterscheidet zuverlässig bis zu 30 verschiedene Fahrzeugklassen gleichzeitig über mehrere Fahrspuren hinweg – und das unabhängig von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Auch das Zählen der Fahrzeuge erfolgt präzise, sogar wenn sie häufig die Spur wechseln. Aus den aufgenommenen Lasermessdaten ermittelt der Traffic Controller TIC ein 3D-Modell des jeweiligen Fahrzeugs, woraus die Fahrzeugklasse bestimmt wird. Die Sensoren werden oberhalb der Straße an einem Portal oder seitlich an einem Galgen oder Mast angebracht, je nachdem, wie viele Spuren zu überwachen sind. Die Installation erfordert weder Einbauten in den Straßenbelag noch Straßensperrungen. Somit sind keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten. Der TIC501 Pro ist die richtige Entscheidung für Verkehrsmanagement und Verkehrsanalyse im mehrspurigen, frei fließenden Verkehr.
Innovationen, perfekt kombiniert: die Familie TIC Pro
Der Name SICK steht für Innovationen in der Entwicklung von Laserscannern. Mit der neuen Multi-Echo-Technologie sind die Messanwendungen unabhängig von Witterungseinflüssen. Zudem erhöht sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der gewonnenen Daten. Die TIC Pro Familie besteht aus den Systemen TIC1xx Pro und TIC501 Pro. Der TIC1xx Pro ist weltweit für die Fahrzeugklassifizierung und Fahrzeugzählung bei der elektronischen Mauterhebung auf mehrspurigen Straßen im Einsatz. Das System kann mit einem zusätzlichen Laserscanner LMS511 Traffic kombiniert werden, was die Achszählung ermöglicht. Der TIC501 Pro ist die richtige Wahl für Verkehrsmanagement und Verkehrsanalyse. Beide Systeme basieren auf der Laserscannertechnologie und lassen sich bestens miteinander kombinieren. Sie verfügen über die gleiche Schnittstelle und identische Konfigurationssoftware. Dies macht die gleichzeitige Installation der beiden Systeme auf mehrspurigen Straßen problemlos möglich.
Modernes Verkehrsmanagement auf Straßen sorgt für Sicherheit, Effizienz und eine gute Umweltbilanz. Jeder Verkehrsteilnehmer wünscht sich einen reibungslosen Verkehrsfluss ohne Staus, Unfälle, lange Wartezeiten oder nervenaufreibende Parkplatzsuche. Voraussetzung für ein wirksames Verkehrsmanagement ist das gute Zusammenspiel der verschiedenen Systeme zur Verkehrsdatenerfassung, -übertragung und -verarbeitung bis hin zur Verkehrsbeeinflussung. Robuste Sensorlösungen sind die Basis für zuverlässige Systeme, die den Verkehr regeln und überwachen. SICK greift bei der Entwicklung intelligenter Sensorlösungen für das Verkehrsmanagement auf eine langjährige Erfahrung zurück. Das breite Spektrum an innovativen und robusten Produkten – kombiniert mit einer weltweiten Service- und Vertriebsstruktur – macht SICK zum Markt- und Technologieführer auf vielen Gebieten der Datenerfassung in der Verkehrstechnik.