SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an
Zusammenarbeit auf Augenhöhe: SICK bietet Ihnen zum einen innovative Sensorlösungen für Ihre Roboteranwendung. Zum anderen aber auch ein umfassendes Service- und Beratungsangebot – von der ersten Evaluierung bis zur Inbetriebnahme Ihres Roboters oder Ihrer Anlage. Unabhängig davon, ob Sie uns als Betreiber eines kollaborierenden Roboters (Cobots) oder als Integrator für Industrieroboter kontaktieren – gemeinsam mit SICK stellen Sie sicher, dass Ihre Roboter ihre Aufgaben effizient, sicher und zuverlässig erfüllen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der SICK-Experten, die auf Wunsch ihr Wissen gerne an Sie und Ihre Mitarbeiter weitergeben.
![Sicherheit Sicherheit](https://cdn.sick.com/media/content/h78/hc7/13097156509726.jpg)
Sicherheit
Roboter sicher und produktiv einsetzen
![Industrielle Bildverarbeitung Industrielle Bildverarbeitung](https://cdn.sick.com/media/content/h3a/h0c/13097156804638.jpg)
Industrielle Bildverarbeitung
Das richtige Set-up für Lösungen für industrielle Bildverarbeitung
![Training Training](https://cdn.sick.com/media/content/h91/h6a/13097156902942.jpg)
Training
Mit Trainings von SICK erweitern Sie Ihre Robotikkenntnisse
Safety Services und Beratung in der Robotik
Bei der Planung und Umsetzung sicherer Roboteranwendungen sind zahlreiche Aspekte zu beachten
- Kennen Sie die Sicherheitsrisiken Ihrer Roboteranwendung?
- Haben Sie eine Risikobeurteilung durchgeführt und müssen nun die geeigneten Maßnahmen zur Risikominderung entwickeln und umsetzen?
- Sind Sie mit den für Ihre Roboteranwendung relevanten Richtlinien und Normen (z. B. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2) vertraut?
- Benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung der Richtlinien und Normen für Ihre Roboteranwendung?
- Ist die Interaktion zwischen Mensch und Roboter in Ihrer Anwendung so eng, dass die entsprechenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Validierung einer Mensch-Roboter-Kollaboration anzuwenden sind?
![Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient umsetzen Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient umsetzen](https://cdn.sick.com/media/content/h79/hb4/13098291101726.jpg)
Mit all diesen Themen sind die zertifizierten Sicherheitsexperten von SICK sehr gut vertraut. Sie setzen Ihre Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient um: zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen. Bei SICK erhalten Sie mit modernen technischen Schutzeinrichtungen, den dazugehörigen Dienstleistungen und einem professionellen Projektmanagement alles aus einer Hand.
Safety Services für Ihre Roboterapplikation
Weitere Services finden Sie hier
Spezifische Safety Services für kollaborierende Roboter
Services für Robot Vision - bei 2D- und 3D-Bildverarbeitung ist SICK an Ihrer Seite
Auch bei der Realisierung Ihrer individuellen Lösung für industrielle Bildverarbeitung begleitet SICK Sie mit seinen Serviceleistungen – und das nicht erst bei der Inbetriebnahme, sondern weitaus früher. Die Betrachtung der gesamten Roboterapplikation mit ihren verschiedenen Bauteilen fließt bereits in die Machbarkeitsstudien ein und wird so zur Grundlage einer nachhaltigen, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Beratung. Egal ob lokalisieren, identifizieren oder greifen – für die spezifischen Aufgaben Ihrer Roboter bietet SICK passende Lösungen für industrielle Bildverarbeitung. Und nach der erfolgreichen Inbetriebnahme sorgt SICK gemeinsam mit Ihnen dafür, dass Ihr Roboter zuverlässig funktioniert.
![Beispielhafter Projektablauf im Überblick Beispielhafter Projektablauf im Überblick](https://cdn.sick.com/media/content/hf8/h4d/13098291920926.jpg)
Hier ein beispielhafter Projektablauf im Überblick:
- Erstberatung
- Machbarkeitsstudie
- Integration der Lösung für industrielle Bildverarbeitung in die Roboterumgebung
- Inbetriebnahme und Anlaufbegleitung der Lösung für industrielle Bildverarbeitung
Services für industrielle Bildverarbeitung
Weitere Services für industrielle Bildverarbeitung finden Sie hier
Erweitern Sie Ihr Wissen – mit Trainings von SICK
In speziell auf Roboteranwendungen zugeschnittenen Schulungen können Sie sich weitere wertvolle Robotikkenntnisse aneignen. In diesen Trainings geben SICK-Experten gern ihr Wissen an Sie und Ihre Mitarbeiter weiter.
Für Ihre Robot-Vision-Lösung bietet SICK Ihnen individuelle Trainings an.
So begleitet SICK Kunden bei ihren Robotikanwendungen
Sensorlösungen für die Robotik – für alle Herausforderungen
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Spezifische Lösungen für führende Roboterhersteller