ABB Robotics ist ein Pionier in den Bereichen Robotik, Maschinenautomation und digitale Dienstleistungen und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen - von der Automobilindustrie über die Elektronik bis hin zur Logistik.
Kollaborative Roboter bringen den Betrieb dabei auf die nächste Stufe. Sie arbeiten Hand in Hand mit dem Menschen und sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheitsanforderungen und dem Bedarf an Flexibilität und Produktivität. Kollaborative Automation bedeutet aber auch mehr Geschwindigkeit und Effizienz. Die kollaborativen Roboter von ABB sind mit hoher Sicherheit ausgestattet und ermöglichen die direkte Interaktion mit Menschen. Um diese Sicherheit zu gewährleisten und Anwendungen mit hoher Präzision, z. B. für die Handhabung von Kleinteilen und Inspektionsaufgaben produktiv zu gestalten, arbeitet SICK mit ABB seit Jahren eng zusammen und bietet auch für Ihren ABB-Roboter vielseitige Sensor- und Systemlösungen an.
Sensor- und Softwarelösungen für Roboter von ABB
Integrierte Lösungen für das ABB ECOSYSTEM
Roboterführungssysteme PLOC2D-611-6RB ABB GoFa
![](https://cdn.sick.com/media/content/h9f/heb/13285357158430.jpg)
Für ABB-Robotersteuerungen Omnicore
Lösungen für Roboter von ABB
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed
![](https://cdn.sick.com/media/content/h0d/h95/12952536809502.jpg)
Mit Geschwindigkeitsreduzierung zu weniger Stillstandszeiten
Sicherheitssystem: Hardware und Software
Erfolgsgeschichten
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop
![](https://cdn.sick.com/media/content/hc0/ha2/12952541691934.jpg)
Die einfache Lösung für sofortigen automatischen Wiederanlauf
Sicherheitssystem: Hardware und Software
Weitere Lösungen für die Robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
![](https://cdn.sick.com/media/content/hf6/h64/13191549288478.jpg)
Die passende Lösung für Ihren ABB-Roboter finden