Maßgeschneiderte Wegmessung lautet das Motto der Seilzug-Encoder EcoLine. Möglich macht dies das modulare Konzept der Produktfamilie: Encoder, Schnittstellen und Messlängen können in nahezu jeder Kombination gewählt werden. Hinzu kommt die freie Programmierbarkeit der tatsächlichen Messlänge bei höchstmöglicher Auflösung. Dadurch lassen sich lineare Wegmessungen und Positionieraufgaben sehr platzsparend, präzise und individuell umsetzen - ideal für die Hersteller intralogistischer Fahrzeuge, zum Beispiel fahrerloser Transportsysteme, Regalbediengeräte oder Gabelstapler.
Perfekt für die platzsparende Integration
Die Seilzug-Encoder der Produktfamilie EcoLine stehen in vier Varianten zur Verfügung: 1,25 m, 3 m, 5 m und 10 m. Charakteristisch ist das jeweils extrem flache Trommelgehäuse. Diese platzsparende Bauform wird ermöglicht durch das nur einspurige Auf- und Abwickeln des Messseils. Gleichzeitig bietet das Gehäuse aus leichtem und doch robustem Kunststoff die Möglichkeit einer Fixierung von verschiedenen Seiten. Dadurch werden die Seilzug-Encoder EcoLine - ohne Adapterflansch oder Kupplung - jeder Montagesituation gerecht, z. B. an einem Gabelstapler oder am Hubwerk eines Regalbediengerätes. Der Leitungsabgang ist steckbar, was die Flexibilität bei der mechanischen Montage des Gebers optimiert.
Freie Wahl bei der Auswahl des Encoders
Durch das modulare Konzept von EcoLine können eine Vielzahl verschiedener Servoflansch-Encoder eingesetzt werden. Besonders beliebt ist der programmierbare Absolut-Encoder AFS/AFM60. Er bietet die Möglichkeit, mit nur wenigen Schritten die gewünschte Auflösung der gewählten Messstrecke zu programmieren. Gerade für intralogistische Fahrzeuge, die verschiedene Zustandsinformationen wie Hubhöhe oder Gabelspreizung abfragen und messen, ist dies von Vorteil, denn mit dem gleichen Encodertyp können unterschiedliche Aufgabenstellungen gelöst werden. Vielerorts eingesetzt werden auch EcoLine-Ausführungen mit Analog-Encoder. Ihr Ausgangssignal bezieht sich dann nicht wie bei anderen Analog-Encodern auf die Seillänge, sondern ausschließlich auf die eingelernte Messstrecke. Dies garantiert höchstmögliche Auflösung - und damit beste Präzision
Klassenprimus in Sachen Konnektivität
So frei wie bei der Wahl des Encoders ist der Anwender auch hinsichtlich der Konnektivität der Seilzug-Encoder EcoLine. So bietet die Produktfamilie ein unerreicht hohes Maß an Flexibilität bei der Auswahl der elektrischen Schnittstellen. Das Spektrum umfasst Encoder mit Analogausgang sowie Absolut- und Inkremental-Encoder mit SSI, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, EtherCAT, PROFINET und HIPERFACE®.
Applikationsbeispiel Seilzug-Encoder
- Produktinformationen: Seilzug-Encoder EcoLine, Absolut-Encoder AFS/AFM60
- Produktsortiment: Seilzug-Encoder EcoLine
- Alle Artikel: Encoder