GR18S heißt die neue Rund-Lichtschranken-Produktfamilie von SICK. Die kurze Gehäusebauform sowie die wahlweise axiale oder radiale Optik ermöglichen bei großen Tast- und Reichweiten besonders platzsparende Lösungen für die Anwesenheitserkennung und Objektpositionierung in der Lager- und Fördertechnik, in Handlingsystemen und in der Verpackungsindustrie.
Die neue Rund-Lichtschranken-Produktfamilie GR18S von SICK
Ob als energetische Reflexions-Lichttaster in zwei verschiedenen Reichweiten, als Reflexions-Lichtschranke oder als Einweg-Lichtschranke - alle Sensoren stehen in fünf unterschiedlichen, platzsparenden Gehäusebauformen zur Verfügung. Wenn es sehr eng wird, eröffnen die Sensorausführungen mit radialer Optik besondere Lösungsmöglichkeiten. Platzsparend sind die Sensoren - und doch haben sie Power: Die Taster erreichen Tastweiten bis 550 mm, die Lichtschranke mit Reflektor leistet bis zu 7,2 m und die Einwegvariante bietet eine Reichweite von 15 m.
Robuste Sensoren in Metall, Kunststoff und als „Fully Flush-Variante
Die Sensoren der Produktfamilie GR18S stehen in IP67-geschützten M18-Gewindegehäusen aus robustem Kunststoff sowie aus Metall zur Verfügung. Bei der sogenannten „Fully Flush-Variante ist ein abgeflachter Flansch rund um die Optik fest mit dem Metallgehäuse des Sensors verbunden. Die bündige Flanschbauform schützt vor Beschädigungen des Sensors wie auch des Transportgutes. Zur Montage wird von der Rückseite eine Befestigungsmutter mit einem hohen Anzugsdrehmoment dagegengeschraubt. Dies garantiert eine sichere Fixierung des Sensors. Ein Losrütteln der Befestigungsmuttern, zum Beispiel durch starke Vibrationen an einer Förderanlage, wird somit zuverlässig vermieden. Durch die unterschiedlichen Gehäusevarianten wird eine schnelle, flexible und einfache Montage in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen ermöglicht.
Die PinPoint-Sende-LED erzeugt über die gesamte Tastweite einen präzisen, homogenen und gut sichtbaren Lichtfleck. Dies ermöglicht die Detektion von kleinen Teilen und erleichtert die Ausrichtung enorm. In welchem Betriebszustand sich der Sensor befindet, visualisieren auf einen Blick gut sichtbare Status-LEDs - bei der Axialvariante am Steckerende, bei der Radialausführung am Sensorkopf. Dies reduziert den Aufwand bei der Instandhaltung und Kontrolle. GR18S - die runde Lösung bei knappem Montageplatz.
- Produktinformationen: Rund-Lichtschranke GR18S
- Produktsortiment: Rund-Lichtschranken