Regalbediengeräte millimetergenau positionieren

22.08.2014

Regalbediengeräte (RBG) im automatischen Kleinteilelager (AKL) oder Hochregallager sind Schlüsselelemente für Effizienz und Leistung. Umso wichtiger ist es, die Position der RBGs millimetergenau zu kennen, damit die Ware korrekt ein- und ausgelagert werden kann. Die Positionsermittlung mit sehr kurzen Zykluszeiten und die Datenübertragung übernehmen bei der TGW Logistics Group Distanzsensoren DL100 Pro und die optische Datenübertragung ISD400 Pro von SICK. Regalbediengeraete-TGW-Logistics-Group Die TGW Logistics Group liefert schlüsselfertige Intralogistiklösungen für Lagerhaltung, Produktion, Kommissionierung und Distribution. TGW sucht stets nach Möglichkeiten, um die Dynamik fördertechnischer Anlagen weiter zu verbessern. Bei langen Verfahrwegen von Regalbediengeräten in Kombination mit einer sicheren Geschwindigkeitsüberwachung darf nichts rucken oder gar stillstehen. Der Ablauf muss schnell und reibungslos von statten gehen. SICK bietet mit dem Long-Range-Distanzsensor DL100 Pro und der optischen Datenübertragung ISD400 Pro Distanz- und Datenübertragungssysteme an, die auch bei großer Gassenlänge in Bezug auf Dynamik und rauscharmer Messwertausgabe absolut überzeugen.


Technisch optimal

Die zur Steuerung synchrone Ausgabe der Messdaten und die direkte Regelkreiseinbindung ermöglichen es, sehr dynamische Anwendungen mit Beschleunigungswerten bis zu 15 m/s2 zu realisieren und hart eingestellte Lageregelkreise zu fahren. Dadurch können auch die Regalbediengeräte von TGW kürzere Spielzeiten und damit mehr Einzel- und Doppelspiele pro Zeiteinheit erreichen.Distanzsensor-DL100-Pro Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung von Regalbediengeräten - der DL100 Pro


Horizontal und vertikal - einfach ideal!

Regalbediengerät_TGW Der DL100 Pro ermöglicht die horizontale und vertikale Positionierung der Fahr- und Hubeinheit des Regalbediengeräts. Das innovative Befestigungssystem verkürzt die Montagezeit und vereinfacht die Lagerhaltung. Die Sensoren übermitteln wichtige Daten für die vorbeugende Wartung. Das vermeidet unerwartete Anlagenstillstände und gewährleistet ein Optimum an Verfügbarkeit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit.


Datenübertragung leicht gemacht

Die optische Datenübertragung ISD400 Pro sorgt für den Austausch der Daten zwischen RBG und RBG-Steuerung mit Infrarotlicht. Somit entfällt die Feldbusverkabelung. Hohe Übertragungsraten  und Reichweiten ermöglichen höchste Performance. Wird bei der Fachbelegtkontrolle ein Fehler gemeldet, erfolgte früher eine lokale, visuelle Prüfung. Heute werden hierfür vermehrt Kameras eingesetzt. Die ISD400 Pro überträgt die großen Bilddaten mit 100 Mbit. Das spart Aufwand, Zeit und Geld.