ARBURG ist einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Spritzgießmaschinen. Für eine Maschine mit vertikal angeordneter Schließ- und Spritzeinheit war das Unternehmen auf der Suche nach einer Lösung, die fehlerhaft positionierte Einlegeteile frühzeitig erkennt und somit die Produktion von fehlerhaften Teilen verhindert.
Für die Ermittlung der Position von Einlegeteilen (Schläuchen), die ein Bediener manuell im Spritzgießwerkzeug positioniert, installierte ARBURG vier Vision-Sensoren Inspector PI50-IR über dem verfahrenden Unterteil des Spritzgießwerkzeugs: je zwei rechts und zwei links auf Höhe der Endpositionen des Verfahrtisches. Die Vision-Sensoren identifizieren fehlerhaft positionierte Einlegeteile. Hierdurch wird die Produktion von fehlerhaften Teilen verhindert sowie Maschinenstillstandszeiten und Werkzeugbeschädigung vorgebeugt.
Der Inspector ist aufgrund seiner Infrarotbeleuchtung unempfindlich gegenüber Umgebungslicht. Die Konfigurationssoftware SOPAS lässt eine einfache Parametrierung des Sensors zu. Auch ohne spezifische Visionkenntnisse lässt sich der Sensor einfach und schnell in Betrieb nehmen. Das robuste IP-67-Metallgehäuse ist an den Industrieeinsatz angepasst. Durch die integrierte intelligente Bildverarbeitung ist der Inspector perfekt für eine weitere Vielzahl von Qualitätsprüfungsaufgaben im Umfeld von Kunststoff-Spritzgießmaschinen geeignet. Hierzu gehört z. B. die Prüfung auf Unterspritzung, Überspritzung bzw. Gratbildung der gespritzten Kunststoffteile sowie die Kontrolle, ob der Anguss vom Bauteil korrekt entfernt wurde oder ob alle Kunststoffteile dem Spritzgießwerkzeug entnommen wurden.
Vision-Sensor Inspector Produktfamilie
Produktionseffizienz gesteigert
ARBURG hat mit dem Einsatz des im Vergleich zu Bildverarbeitungssystemen kostengünstigen Inspector die Produktion von fehlerhaften Teilen auf ein Minimum reduziert und somit die Produktionseffizienz der Gesamtanlage gesteigert.
Videos: Die weiteren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Vision-Sensor Inspector
- Produktinformationen: Inspector PI50-IR
- Produktsortiment: Vision-Sensoren
- Kundeninfo: ARBURG
Das Unternehmen ARBURG mit Sitz in Loßburg gehört mit seinen elektrischen, hybriden und hydraulischen Kunststoff-Spritzgießmaschinen weltweit zu den Branchenführern. Das modulare Produktprogramm reicht vom hydraulischen Einstiegsmodell über hybride Hochleistungs- bis zu hochpräzisen elektrischen und ergonomischen vertikalen Maschinen.Neben Spritzgießmaschinen stellt ARBURG auch noch Robotsysteme und Materialtrockner- und förderer her. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch eine umfassende Beratungsleistung und komplette Lösungen, beginnend mit Werkzeugdesign über Maschinenauslegung bis hin zu kompletten schlüsselfertigen automatisierten Fertigungszellen.