Waldkirch, Oktober 2017 – Der Displacement-Sensor OD1000 von SICK ist ein Wegbereiter für eine zukunftssichere Produktion und die Lösung für die präzise Messung auf weite Distanzen. Mit seiner Reichweite von bis zu 1.000 Millimeter setzt er neue Maßstäbe in der präzisen Distanzmessung mit Triangulation.
Nahezu unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Farbe oder Objektstruktur sichern seine hohen Leistungsdaten einen reibungslosen Produktionsprozess und ermöglichen eine hohe Produktivität in unterschiedlichsten Anwendungen. Das klare OLED-Display mit vier Bedientasten vereinfacht die Inbetriebnahme und optimiert die Maschinenverfügbarkeit. Als Stand-alone-Gerät mit integrierter Auswertung, IO-Link-Schnittstelle und Zusatzfunktionen erleichtert der OD1000 die Maschinenintegration und erspart zusätzlichen Auswerteaufwand.
Durchgängige und hohe Produktqualität durch präzise und optische Distanzmessung
Displacement-Messsensoren sind präzise messende Lasersensoren mit Messbereichen von bis zu 1.000 Millimeter. Aufgrund der Messgenauigkeit werden sie insbesondere in qualitäts- oder kostenrelevanten Abläufen zur Regelung, Sortierung oder Prüfung eingesetzt. Zu vermessende Charakteristiken sind z. B. Dimension, Position und Form. Durch den Einsatz von Displacement-Messsensoren können Anwender mittels 100%-Prüfung die Qualität Ihrer Endprodukte verbessern und gleichzeitig Material- und Stillstandskosten reduzieren.
SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte SICK mehr als 8.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,4 Mrd. Euro.
Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-4183.