Omni-Feldbuskonzept: Einbindung von Encodern in unterschiedliche industrielle Netzwerke

22.08.2014

Jede Branche hat einen anderen Anspruch, wenn es um die Integration von Sensoren in industrielle Feldbusse geht. So gibt es heute mehr als zwei Dutzend industrielle Kommunikationssysteme in unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Darauf muss ein Hersteller intelligenter Sensoren reagieren. Mit dem "Omni-Feldbuskonzept" für Encoder ist SICK für alle Integrationsoptionen gerüstet. Ethernet,-Ethercat,-Profibus,-Encoder

 

Aktuell unterstützt das Portfolio an Singleturn- und Multiturn-Encodern sowie Motor-Feedback-Systemen von SICK mehr als ein Dutzend Schnittstellenstandards, die in der industriellen Kommunikation maßgeblich sind. Die Bandbreite reicht von Inkrementalschnittstellen bis zu Technologien wie SSI, HIPERFACE® oder der Ein-Kabel-Technologie HIPERFACE DSL®. Feldbussysteme für die Fertigungsautomatisierung - DeviceNet, PROFIBUS, CANopen - bis hin zu Ethernet-basierten Feldbussen wie EtherNet/IP, PROFINET und EtherCAT® runden das Spektrum ab. Als weltweit tätiges Unternehmen, das in nahezu allen industriellen Schlüsselbranchen zuhause ist, kennt SICK die jeweils spezifischen Ansprüche an den Feldbus.

 

HIPERFACE DSL® - die digitale Evolution

Mit der digitalen Schnittstelle HIPERFACE DSL® präsentiert der Technologieführer SICK ein rein digitales Protokoll, das mit einem Minimum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System auskommt. Diese digitale Servolinkschnittstelle ermöglicht eine neue Architektur des Servoantriebssystems mit völlig neuen Möglichkeiten, da sie nicht hybrid (analog/digital), sondern jetzt voll digital ist.

 

 

Schnittstellenkompetenz nutzen, zukunftssicher entscheiden

Das Portfolio an verfügbaren Übertragungs- und Feldbusschnittstellen von SICK deckt die Anforderungen des Markts an dynamisch wachsende industrielle Kommunikation in höchstem Maße ab. Die Entscheidung zugunsten von Encodern und Motor-Feedback-Systemen ist damit hochgradig zukunfts- und investitionssicher, da sie sich - dank „Omni-Feldbuskonzept - in die verschiedensten industriellen Netzwerke einbinden lassen.

 

Steigerung der Anlagenverfügbarkeit: AFS60/AFM60 mit drei Feldbusinterfaces

AFS_AFM_60

Laut Quest Trend Magazin machen PROFINET, EtherCAT ® und EtherNet/IP aktuell fast 70 % der von Maschinenbauern eingesetzten Echtzeit-Ethernetprotokolle aus. Folgerichtig bieten zum Beispiel der Absolut-Encoder AFS60 (Singleturn) und der Absolut-Encoder AFM60 (Multiturn) von SICK diese drei Feldbusinterfaces an. Damit sind sie für die Hersteller und Integratoren von Fertigungsabläufen, Handlingssystemen, Produktionsmaschinen, Drucksystemen sowie Mess- und Prüfeinrichtungen die ideale Lösung - zum einen, weil sie sehr robust und präzise sowie frei programmierbar sind, zum anderen, weil sie die Performance von Anlagen wesentlich unterstützen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass alle drei Versionen in dieser Form unerreicht umfangreiche Diagnosemöglichkeiten bieten, mit denen sie die Ausfallsicherheit optimieren und die Anlagenverfügbarkeit steigern.

 

Vielfalt an Diagnosefunktionen: CANopen machts möglich bei AHS36/AHM36

 

AHS36-AHM36-redot-design-award-2014

Die neuen kompakten Absolut-Encoder AHS36 (Singleturn) und AHM36 (Multiturn) bieten eine robuste, vollmagnetische Sensortechnologie und sind für unterschiedlichste Einbausituationen optimiert. Die Encoder AHS/AHM36 mit CANopen-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Netzwerkintegration mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Sie überzeugen durch eine Vielfalt an Diagnosefunktionen. Besonderen Komfort bieten die zwei getrennten Diagnosespeicher (total/individuell). Dank CANopen-Schnittstelle können die Daten der beiden Diagnosespeicher direkt über dieses Kommunikationsprotokoll an die Steuerung ausgegeben werden und dort zur Optimierung der Wartungsintervalle einer Maschine oder Anlage genutzt werden.