Mit der neuen Produktfamilie TR4 Direct erweitert SICK das Angebot berührungsloser Transponder-Sicherheitsschalter. Kompaktheit, Kaskadierbarkeit sowie ein höchstmöglicher Schutz vor Manipulationen sind ihre besonderen Merkmale.
Die Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct erfüllen den Performance Level PL e gemäß EN ISO 13849 sowie den Sicherheits-Integritätslevel SIL3 nach IEC 61508 - und dies auch dann, wenn in einer Maschine bis zu 30 Geräte bei der Sicherheits-Steuerung in Reihe geschaltet sind, um Eingänge zu sparen. Jeder TR4 Direct verfügt über zwei OSSD-Sicherheitsausgänge und kann so einfach und direkt an eine sichere Steuerung angeschlossen werden.
TR4 Direct in quaderförmiger Bauform
Insgesamt zehn Varianten in zylindrischer oder quaderförmiger Bauform mit unterschiedlichen Betätigern und Ausstattungen stehen zur Verfügung. Damit eröffnen sie vielfältige Möglichkeiten der sicherheitsgerichteten, berührungslosen Absicherung unter anderem von Schutztüren und abnehmbaren Schutzeinrichtungen. Der Ansprechbereich bis 25 mm ermöglicht große Toleranzen bei einem Türversatz, vermeidet so Abschaltungen bei Dejustage und bei Vibrationen und gewährleistet auf diese Weise eine störungsfreie, hohe Maschinenverfügbarkeit.
Multicode- und Unique-Code-Varianten gegen Manipulationen
TR4 Direct in zylindrischer Bauform
Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct bieten Manipulationsschutz, der auf die jeweiligen Wünsche und Erfordernisse der Kunden abgestimmt ist: Während Multicoded-Sensoren durch beliebige Multicode-Betätiger aktiviert werden können und bereits einen guten Manipulationsschutz gewährleisten, können Unique-coded-Sensoren nur durch einen speziellen, eingelernten Code betätigt werden und bieten damit höchstmöglichen Manipulationsschutz.
Integrierte Überwachung des Ansprechbereichs
Als Option bietet die Produktfamilie TR4 Direct Sicherheitssensoren mit integrierter Randbereichsanzeige. Sie zeigt an, wenn sich der Betätiger bei aktivem Sensor im Randbereich des Ansprechbereichs befindet, das heißt das Signal beziehungsweise das Sensorfeld schwach ist. Dies ist hilfreich bei der Inbetriebnahme der Maschine und als Warnung im laufenden Betrieb.
Türüberwachung mit Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct
Integrierte Magnete gewährleisten sichere Türrückhaltung
Einige Sicherheitssensoren der Produktfamilie TR4 Direct sind mit eingebauten Magneten ausgestattet. Sie ziehen durch ihre Haltekraft den Betätiger an den Sensor an, sodass die Schutzeinrichtung zum Beispiel bei Erschütterungen oder Vibrationen mit einer gewissen Kraft zugehalten wird. Dies erschwert ein ungewolltes Öffnen der Schutzeinrichtung und erhöht so die Verfügbarkeit der Maschine.
- Produktinformationen: Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct
- Produktsortiment: Transponder-Sicherheitsschalter