Sixpacks in PET-Folie auf Förderstrecken sicher zu erkennen, ist für optische Sensoren eine echte Herausforderung. Optimal gelöst werden kann sie jetzt mit dem neuen Lichttaster MultiPac von SICK. In den verschiedensten Branchen standen die Automatisierer, die glänzende und unebene Objekte mit Lichtschranken erfassen wollen, wie zum Beispiel folienverpackte Sixpacks oder glänzende Metalloberflächen, bislang vor drei Problemen: unberechenbare Reflexionen durch die Folie, unebene Oberflächen, zum Beispiel bei Gebinden im Bereich der umschrumpften Flaschenhälse und unterschiedliche Gebindehöhen je nach Flaschengröße.
Erstmals realisiert: Doppel-Empfängersystem mit Applikationssoftware
Der MultiPac lässt die bisherigen Grenzen in der Detektion von hochglänzenden und gleichzeitig unebenen Oberflächen hinter sich. Erreicht wird dies durch die optimal abgestimmte Kombination von hauptsächlich drei Maßnahmen: Mit zwei komplett getrennten Empfangssystemen wird die Detektionsleistung verdoppelt, eine High-Power-LED erzeugt eine extrem hohe Lichtintensität und die applikationsspezifische Software steuert die komplexe Auswertung.
Produktivität steigern
Der Lichttaster MultiPac ist die zukunftssichere Lösung, um zum Beispiel den Gebindetransport auf ein- und mehrbahnigen Förderstrecken sehr effizient zu kontrollieren und zu steuern. Hinzu kommt, dass der Sensor bis zu 500 mm über der Förderstrecke montiert werden kann, um mit nur einer festen Sensorposition die unterschiedlichsten Gebindearten und Gebindehöhen zu erfassen. Dadurch entfällt die bislang oftmals erforderliche, mechanische Höhenanpassung - was den Aufwand für den Anwender deutlich reduziert.
Der Benchmark für die Gebindedetektion
Der Lösungsansatz des MultiPac stellt in der Praxis eine bislang unerreichte Zuverlässigkeit sicher. Anwender bestätigen, dass „dies der erste Sensor für die Gebindedetektion ist, der wirklich funktioniert.
- Produktinformationen: MultiPac
- Produktsortiment: MultiTask-Lichtschranken