Machine Vision von SICK: Expertise seit 1985

27.08.2014

Vor über 25 Jahren wurde IVP AB, der Spezialist für Machine Vision, in der Universitätsstadt Linköping in Südschweden als Spin-off der dortigen Universität gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit Machine Vision und hat so die Grundlage für das heutige Vision-Portfolio der SICK AG geschaffen. 

 

Historie-SICK-Vision

 

Bereits 1999 bestand eine erste Partnerschaft zwischen SICK und dem schwedischen Vision-Spezialisten. Seit 2003 ist IVP Teil des SICK-Konzerns. Auch im Bereich Vision-Sensoren und Machine Vision kann SICK also auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückblicken. In der Gründungszeit wurde der erste industriell einsetzbare CMOS-Sensor auf den Markt gebracht, der Pixelmatrix, Analog-Digital-Wandler und Grafikprozessor auf einem einzigen Chip vereint. Die jüngste Generation dieses Bildsensors, der M12 Imager mit patentierter Technologie, ist der Garant für die hohe Leistungsfähigkeit der 3D-Kameras von SICK.   Das erste 3D-Vision-Produkt Ranger kam 1996 auf den Markt. Heute verfügt SICK über ein abgerundetes Portfolio, das von Vision-Sensoren für die Codelesung und Qualitätssicherung über programmierbare Bildverarbeitungskameras bis hin zu High-End-Kameras für schnelle 3D-Bildverarbeitung in rauen Industrieumgebungen reicht. Aber SICK beliefert nicht nur Kunden auf der ganzen Welt mit Vision-Sensoren und Kameras. Auf Basis langjähriger Erfahrung sind intelligente Vision-Systeme entstanden, die ganz bestimmte Applikationen etwa zur Robotersteuerung oder Paketsortierung lösen. 

 

Inspector PIM60

 

Der Vision-Sensor Inspector PIM60 ermöglicht eine besonders schnelle Positionierung, Inspektion und Messung. Die vielseitige Toolbox sorgt bei verschiedensten Qualitätsprüfungen für eine effizientere Produktion. Die PIM-Serie verbindet die Funktionen einer Smart-Kamera mit der Benutzerfreundlichkeit eines Sensors. Die leistungsstarke Toolbox ist ideal für Inspektionen, die Steuerung von Robotern und Messungen. Dank der hervorragenden Kalibrierbarkeit liefert der Sensor leicht anzuwendende Daten in Millimetern und erleichtert die Steuerung und Messung.  

 

Der kamerabasierte Codeleser LECTOR®65x von SICK meistert die Herausforderungen in der Logistik- und Fabrikautomation . Dank seiner Bildwechselfrequenz von 40 Hz und Echtzeitdecodierung identifiziert er zuverlässig 1D-, 2D- und direkt markierte Codes in Höchstgeschwindigkeit. Die Bildauflösung von 2 oder 4 Megapixeln ermöglicht ein großes Sichtfeld. In Kombination mit dem dynamischen Fokus wird höchste Flexibilität bei der Codepositionierung, der Objekthöhe und der Transportgeschwindigkeit erreicht. Dank IDpro von SICK lässt sich der LECTOR®65x in zahlreiche industrielle Netzwerke integrieren.  

   

ScanningRuler

 

ScanningRuler ist die ideale Kamera für die 3D-Bildverarbeitung in robotergestützten Greifapplikationen. Sie liefert präzise und zuverlässige 3D-Messungen von stationären Objekten. Die erhobenen Daten können zur Teilelokalisierung bei der zufälligen Behälterkommissionierung und zur Berechnung der besten Greifposition für Roboter verwendet werden. Die Kamera verfügt über eine integrierte Laserlichtquelle und ermöglicht millimetergenaue 3D-Punktwolkenmessungen der gesamten Bildfläche. Zusammen mit der hervorragenden Fremdlichtunempfindlichkeit und einfachen Parametrierung der ScanningRuler sorgen diese Eigenschaften für eine mühelose Integration und Bedienung.  

 


Color Ranger E

ColorRanger E erweitert die Familie der Ranger-Kameras um ein Modell mit Funktionen zur Farbmessung in hoher Auflösung. Die Kamera bietet RGB-Farben in voller Auflösung und sorgt mit ihrem On-Chip-Weißabgleich und automatischen Farbraumkorrekturen für hochwertige Farbbilder. Damit ist sie die erste Wahl für Applikationen, in denen 3D-Kontur und Farbgebung die entscheidenden Parameter sind. ColorRanger E ermittelt 3D-Konturen mit Hilfe der Laser-Triangulation, unabhängig von Kontrast und Farbe des Objekts. Mit der MultiScan-Technik misst die Kamera verschiedene Objektmerkmale gleichzeitig, zum Beispiel Kontrast, Laser-Streulicht und Farbe.

  Vision-Portfolio