Wenn es um Lebensmittel geht, nehmen Konsumenten in erster Linie die Form und Farbe der Produkte als wichtige Qualitätsindikatoren wahr. Zerbrochene Kekse, fehlende Glasuren oder zu dunkles Gebäck - vielleicht auch noch in Kombination - lassen auf Fehler im Herstellungsprozess schließen. In ihrem Bemühen, nur qualitativ einwandfreie Ware in die Läden zu liefern, setzen immer mehr Hersteller auf eine Inline-Prüfung von Form und Farbe mit der 3D-Farbkamera ColorRanger E.
ColorRanger E: mehr Systemleistung bei weniger Systemaufwand
Die ColorRanger E von SICK ist eine leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-3D-Kamera mit höchster Bildqualität. Die Kamera lässt sich auf einfache Weise für die simultane Mehrfachmessung von 3D-Konturen und Farben oder Grauwerten konfigurieren. Ein RGB-Signal mit einer Auflösung von bis zu 3.072 Pixeln pro Kanal, schnelle und präzise 3D-Informationen sowie die Scanfrequenz von bis zu 11 kHz via Gigabit-Ethernet-Schnittstelle ermöglichen parallele Mehrfachprüfungen bei voller Produktionsgeschwindigkeit. Eine einzige ColorRanger E ersetzt so mehrere andere Kameras, was den Systemumfang und Kosten für Hardware, Integration und Wartung deutlich reduziert.
Highspeed-Prüfung ermöglicht Highspeed-Ausschleusen
Die Prüfung von Backform und Bräunungsgrad gehört in der Lebensmittelindustrie ebenso zu den häufigen Applikationen der ColorRanger E wie die Beurteilung von Fleisch, Früchten oder Gemüse. Um fehlerhafte Produkte noch auf dem Band auszuschleusen, hat das Unternehmen Adbro Controls Ltd. ein Hochgeschwindigkeitsauswurfsystem mit integrierter ColorRanger E entwickelt, das selbst Fehler von nur 0,3 mm Größe zuverlässig erkennt. Die Kamera überträgt die erfassten Form- und Farbinformationen an einen Host-PC, der sie mit den gespeicherten Gutmustern vergleicht. Bei Fehlern werden pneumatische Ausblasdüsen aktiviert, die das Schlechtteil mit Druckluft vom Band blasen. Gleichzeitig speichert der PC die Informationen und verarbeitet sie zu Statistiken und Trendinformationen weiter, die ein frühes Eingreifen bei auftretenden Herstellungsfehlern ermöglichen, zum Beispiel bei Bruch oder einem zu hohen Bräunungsgrad von Backwaren. ColorRanger E - das Kamerakonzept, das Qualität erhöht und Kosten senkt.
- Produktinformationen: 3D-Kamera Ranger E