Hanson Pipe & Precast ist einer der weltweit größten Hersteller von Zementröhren und der größte Hersteller von Betonprodukten in Nordamerika. Im Zuge einer Krananlagenmodernisierung wurde dort das innovative Positioning Solution System für Positionieraufgaben im industriellen Bereich von PSI Technics eingeführt - und mit ihm der Long-Range-Distanzsensor DME5000 von SICK. Die Herausforderung: Die Long-Range-Distanzsensoren DME5000 von SICK werden bei der Kranpositionierung durch das Thermoschutz- und Kühlgehäuse TPCC gekühlt
Long-Range-Distanzsensor DME5000
Bei Hanson Pipe & Precast herrschen für die DME5000-Sensoren hohe Umgebungstemperaturen von +60 °C. Diese führen zu einer physikalisch bedingten Reduzierung der Laserlebensdauer. Pro 10 °C Temperaturerhöhung halbiert sich die Lebensdauer des Lasers. Um vorzeitige Ausfälle und hohen Wartungsaufwand zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Sensoren zu kühlen.
Kühlung vermeidet vorzeitigen Verschleiß
Das innovative Thermoschutz- und Kühlgehäuse TPCC ist aus leichtem und modernem Kunststoff gefertigt und bietet optimalen Schutz für die Long-Range-Distanzsensoren. Die Kühlung erfolgt auf Basis thermoelektrischer Prozesse bei einer Spannungsversorgung von 24 V.
Thermoschutz- und Kühlgehäuse TPCC
Das ist ein wesentlicher Vorteil dieses Systems, denn im Gegensatz zu einer wassergekühlten Lösung ist keine aufwendige Installation erforderlich. Stattdessen kann direkt auf die in der Industrieautomation bereits vorhandene 24-V-Spannungsversorgung zurückgegriffen werden. „Die Lösung bietet viele fortschrittliche Verbesserungen gegenüber dem bestehenden System, unter aderem gebrauchsfertige Lasersensoren und Kühlungsoptionen zur Verlängerung der Sensorlebensdauer, sagt Ben Schmidgall, Chief Automation Engineer, der das Projekt von Kundenseite begleitete.
Lebensdauer optimiert
Mit dem Positioning Solution System von PSI Technics, dem DME5000 und dem TPCC kann Hanson Pipe & Precast auf eine langlebige und robuste Lösung seiner Intraprozesslogistik zählen. Der Kunde profitiert von einer punktgenauen Positionierung mit dem DME5000. Zudem ermöglicht der Long-Range-Distanzsensor eine schonende Fahrweise des Brückenkrans. Dies und das TPCC gewährleisten einen geringeren Wartungs- und Instandhaltungsaufwand und eine erhöhte Lebensdauer der Anlage.
- Produktinformationen: Long-Range-Distanzsensor DME5000
- Weitere Lösungen zur Aufgabenstellung: Positionieren