Waldkirch, November 2017 – Mit DUSTHUNTER SP30 präsentiert SICK ein Streulicht-Staubmessgerät zur genauen Messung der Staubgehalte von sehr geringen (1 mg/m³) bis zu hohen (3.000 mg/³) Konzentrationen. Die Messung basiert auf der Vorwärtsstreuung von Licht und ist unabhängig von der Gasgeschwindigkeit und der Ladung der Partikel. Anwender können mit DUSTHUNTER SP30 die Leistungsfähigkeit von Filtern überwachen, die Prozesseffektivität steigern, Ausfallzeiten und Störungen vermeiden sowie Energie sparen.
Das Messgerät ist vielseitig einsetzbar, z. B. für die Prozessoptimierung oder die intelligente Filterdiagnose und -überwachung. Veränderungen des Reinigungswirkungsgrades und Verschlechterung einzelner Filtertaschen werden zuverlässig detektiert. Hohe Emissionsspitzen zur Lokalisierung von Leckagen oder Filtertaschenbrüche können zuverlässig diagnostiziert werden.
Für einen langen wartungsfreien Betrieb verfügt DUSTHUNTER SP30 über eine integrierte Spüllufteinheit, um die Optikelemente vor Verschmutzung zu schützen. Für höhere Prozessdrücke steht eine externe Spüllufteinheit zur Verfügung oder es kann eine Instrumentenluft sehr einfach angeschlossen werden. Die Installation erfolgt von einer Kanalseite, wobei mehrere Montageoptionen und Lanzenlängen zur Auswahl stehen.
Dank seines kompakten Designs bietet der DUSTHUNTER SP30 die komfortable Datenübertragung mittels Modbus und einem Analogausgang direkt vom Sensor.
SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte SICK mehr als 8.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,4 Mrd. Euro.
Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-4183.