Der neue Vision-Sensor Inspector PIM60 von SICK bietet nicht nur Teile-Inspektion und Positionserfassung in Hochgeschwindigkeit, sondern auch intelligente Messfunktionen und einen flexiblen Web-Server.
Die breit gefächerte Funktionalität des neuen Inspector PIM60 in Kombination mit der präzisen Kalibrierfunktion gewährleistet erhöhte Qualitätskontrolle und Effizienz in den meisten Branchen. Zum Beispiel bei der Qualitätsprüfung von Handelsgütern mit Dimensions- und Positionskontrolle, der Teile-Inspektion und Dimensionsverifizierung in der Montage elektronischer Bauteile sowie beim Kommissionieren vom Band mit Inspektion und Vermessung im Automobilbau.
Toolbox erweitert durch Messung
Der Inspector PIM60 bietet Maschinenbauern, Integratoren und Anwendern eine multifunktionale Toolbox mit zusätzlichen Möglichkeiten für die Bestimmung von Durchmessern, Winkeln und wechselnden Abständen. Er bietet Leistung auf dem Niveau einer Smart-Kamera und dennoch die einfache Bedienung eines Sensors. Die neuen flexiblen Messwerkzeuge ermöglichen es, Dimensionen zu messen und als akzeptabel zu beurteilen (Verifizierung i. O. bzw. n. i. O.) sowie detaillierte Ergebniswerte per Ethernet/IP oder TCP/IP zu liefern.
Visualisierung und Überprüfung der Daten
Der Webserver des Inspector PIM60 eröffnet einfache und kosteneffiziente Möglichkeiten, um Produktionsprozesse zu überwachen. Dabei lassen sich kundenspezifische Webseiten und Layouts importieren und so individuelle Masken und Bedienoberflächen mit eigenen Schriftarten, Grafikelementen, Logos und Funktionen einrichten.
Nutzen aus der intelligenten Kalibrierung
Das ausgereifte Kalibrierungskonzept stellt verlässliche Inspektionsergebnisse an bewegten oder rotierenden Teilen sicher - selbst bei geneigter Einbaulage des Inspector PIM60 oder beim Einsatz von Weitwinkel-Optiken. Die Funktion Ergebnis-Kalibrierung ermöglicht es, die Messwerte des Vision-Sensors in Millimetern auszugeben, sodass sie direkt zur Roboter- oder Greifersteuerung eingesetzt werden können.
Inspector PIM60: Mehrwert durch integrierte Messfunktionen.
- Produktinformationen: Vision-Sensor Inspector PIM60
- Produktsortiment: Vision-Sensoren
Das könnte Sie auch interessieren: