Innovationen seit 1968: Laserscanner von SICK

03.09.2014

Ob Watchman, Optotrap OTD oder PLS - SICK steht für Innovationen bei der Entwicklung von Laserscannern. Seit fast 40 Jahren beschäftigt sich SICK mit diesem Thema und hat frühzeitig erkannt, dass das Überwachen und Messen mit Laserstrahlen zu einer immensen Steigerung der Produktivität führt. Daher hat das Unternehmen viel in die Entwicklung der Lasermesstechnik investiert - sei es in neue Technologien oder in Produktinnovationen.

Die Entwicklung der Laserscanner von SICK Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Mit dem Einsatz des Pulslaufzeitverfahrens in industrieller Sensorik begann die Hochphase des LMS2xx im Jahre 1996. Er arbeitete mit Lichtreflex von Objekt auf den Sensor, benötigte also keinen Reflektor mehr. Der für Indoor- und Outdoor-Anwendungen (Tag und Nacht verwendbar, Regen- und Schneefilter) konzipierte Sensor war die Grundlage für Scannersysteme, die heute im Verkehrswesen, in Häfen und im Geomapping- Bereich eingesetzt werden. Die Entwicklung des LMC in 2011 als erster VdS-zertifizierter Laserdetektor für den Objektschutz war ein konsequenter Schritt hin zur Thematik der Gebäudesicherheit.

 

Weitere Innovationen:

TiM5xx_DEDer TiM5xx erlaubt als rein messender Sensor die präzise Erfassung und Messung von Entfernungen und Objekten - unabhängig von Form, Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit. Der kleine Sensor ist sparsam im Energieverbrauch. Die Messung bleibt auch bei der Beeinflussung durch Fremdlicht oder durch andere optische Systeme sehr stabil.   >> Video zum TiM5xx  

    TIM351_DEDer TiM351 ist ein sehr kompakter Laserscanner mit Schutzart IP 67. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +50 °C und detektiert nahezu beliebige Objektformen im Außenbereich zuverlässig. Der Einsatz reicht von mobilen bis zu stationären Applikationen: von Gabelstaplern, Hafenkranen bis zur Objektsicherung an und in Gebäuden.   >> Video zum TiM3xx  

  NAV_DESchon 1991 war die Navigation autonom fahrender Transportfahrzeuge mit abstandsmessender Sensorik ein Thema. Das Ergebnis waren Navigationsscanner der Produktfamilie NAV. Sie bieten Höchstleistungen bei der Navigation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Das freie Finden von Positionen im Raum erfolgt über Reflektormarken und ermöglicht dem FTS größtmögliche Flexibilität durch virtuelles Ändern der Leitspur im Fahrzeugrechner.   >> Video zum NAV  

  LMS5x_DEMit zahlreichen innovativen Funktionen steigert LMS5xx die Leistungsfähigkeit bestehender Anwendungen und erschließt völlig neue Anwendungspotenziale. Die neue, ultraschnelle Multi-Echo-Technologie macht Lasermessanwendungen unabhängiger von Witterungseinflüssen und erhöht die Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten. LMS5xx bietet das beste Preis-Leistungs- Verhältnis dieser Sensorklasse.      

  Outdoor_DELaserscanner, die im Außenbereich zum Einsatz kommen, dürfen nicht empfindlich auf  Witterungseinflüsse reagieren. Die neue Generation der Outdoor-Lasermesssensoren von SICK empfängt mehrere Echos je ausgesendetem Laserimpuls statt nur ein Reflexionsecho. Daher arbeiten diese Sensoren selbst unter schlechten Wetterbedingungen hochpräzise und zuverlässig.   >> Video Outdoor-Scanner

  BulkscanDer Bulkscan® LMS511 erfasst berührungslos mittels Laserlaufzeittechnologie den Volumenstrom auf Transportbändern. Mit der Multi-Echo-Technologie generiert der Bulkscan® LMS511 unabhängig von den Schüttguteigenschaften und Witterungseinflüssen aus der Laserlaufzeit und der Bandgeschwindigkeit ein zuverlässiges Volumenstromsignal.      

 

Sicherheits-Laserscanner von SICK: Aus Erfahrung sicher

Sicherheits-Laserscanner Durch den modularen Aufbau des Sicherheitsportfolios von SICK kann je nach Anwendung die passende Lösung zusammengestellt werden - so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich hierbei vom einfachen Trittmattenersatz zum Beispiel an Maschinenbeladestationen über die Absicherung von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt an Verschiebewagen bis hin zur Rundumabsicherung von hochkomplexen freinavigierenden fahrer losen Fahrzeugen: Reicht ein Scanner zu Absicherung aus, kann zwischen den Baureihen S3000, S300 und S300 Mini gewählt werden. Hierbei besticht der S3000 mit einer einzigartigen sicheren Reichweite von 7 m. S300 und S300 Mini überzeugen durch die kompakte Bauform in Kombination mit einer Reichweite von 3 m.   Ist mehr als ein Sicherheits-Laserscanner zur Absicherung erforderlich, können die Sicherheits-Laserscanner untereinander und mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft intelligent vernetzt werden. Zentrale Konfiguration und Diagnose, wenig Verdrahtung sowie erweiterter Funktionsumfang bieten deutliche Vorteile während der Inbetriebnahme und im Betrieb.

Sicherheits-Laserscanner

∗ Keine spezielle Vorbereitung an der Anlage notwendig ∗ Einfache Montage & Ausrichtung ∗ Sender und Empfänger in einem Gerät ∗ Frei konfigurierbare Schutz- und Warnfelder ∗ Schnelle Anpassung an verschiedene Umgebungsbedingungen ∗ Anpassung an Gefahrensituation im laufenden Betrieb ∗ Flexible Wahl des Installationsorts ∗ Einfache Integration  

 

SICK bietet das breiteste Portfolio für unterschiedliche Applikationen

Produktportfolio Laserscanner

Finden Sie ihre passende Lösung: