Filtern nach:
664 Treffer:
Hygienisch und flexibel Temperatursensor mit Schutzrohr
- Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
- Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygienische Prozessanschlüsse
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
Perfekt eingepasst hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen
- Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Durchgangsgehäuse zum Orbitaleinschweißen in Rohrleitung
- Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
- Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
1D- und 2D-Code-Identifikation mit Kamera für breite Sichtfelder und große Leseabstände
- KI-basierte Segmentierung, Superresolution, Multi-core CPU
- Große Schärfentiefe, extragroßes Sichtfeld
- 12, 9 oder 5 Megapixel Auflösung, diverse Objektive und Beleuchtungsfarben
- Intuitive, anwendungsbasierte Konfiguration per Webserver
- Dreidimensionale Codezuweisung zum Objekt
- 2 Kanäle für Hochgeschwindigkeitsbildausgabe
Einfache Inbetriebnahme von 4Dpro-Sensoren
- Anschlussmodul für einen 4Dpro-Sensor
- Übersichtliche, leicht zugängliche Schraub- und Federkraftklemmen
- Anschlussbild auf der Deckelinnenseite
- Konfiguration über Schalter
- IP-65-Anschluss für einen 4Dpro-Sensor mit Standardanschlussleitung
- Basis für Parameter-Cloning-Modul CMC600
- Servicestecker für direkten Zugriff auf die Aux-Schnittstelle
Maßgeschneiderte 3D-Lösungen für die flexible Automatisierung
- 3D-, 2D- und Profilinspektionen bewegter Teile
- Bildverarbeitung, Beleuchtung und Analyse – vereint in einem einzigen Gerät
- SICK AppSpace, programmierbare 3D-Kamera
- Volle Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen
- SICK Algorithm API und HALCON
- Werkskalibrierte 3D-Daten
- Webbenutzerschnittstelle
Sensor-Inbetriebnahme leicht gemacht – CDM für mehr Flexibilität
- Effiziente Lösung zur Spannungsversorgung und den Anschluss der Auto-ID-Komponenten von SICK
- Steckplätze für optionale Feldbusmodule, Parameterspeicher, Display- und Power-Supply-Modul
- Einfache Spannungsversorgung des Scanners
- IP-65-Anschluss eines Scanners mit SICK-Standardleitung
- Direkter Zugriff auf die Service-Schnittstelle des Sensors
- Im Deckel integriertes Anschlussbild
- Übersichtliche und leicht zugängliche Schraub-/Federkraftklemmen
Bewährte elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit Türüberwachung
- Schmales Kunststoffgehäuse
- Starre und bewegliche Betätiger
- Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
- Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Verriegelungs- und Türüberwachung
- Schutzart IP 67
Ultraschall-Durchflusszähler für die fiskale Messung von Flüssigerdgas (LNG)
- Ultraschall-Durchflusszähler für fiskale Messung
- Konform zu OIML R117 Cl. 0.3 und API MPMS Ch. 5.8
- Echtzeitmessung und -diagnose
- Eigensichere, zuverlässige Ultraschallsensoren
- Druckverlustfreies Fullboredesign, Strömungsgleichrichter nicht notwendig
- Kompakte Bauweise ohne separate Anschlusseinheiten
- Ab Werk thermisch vorisoliert
- Abgesetzte Messumformer
Vernetzung von industriellen Vorrichtungen und fahrerlosen Transportsystemen
- Konfiguration über browserbasierte Benutzeroberfläche
- Fernwartung über Kunden-VPN-Server oder SICK Remote Service Connect
- Drahtlose Kommunikation über Mobilfunknetz oder WiFi
- Offene Ende-zu-Ende-IIoT-Architektur
- Unterstützung von standardisierten Schnittstellen
Flexible Automatisierung der Depalettierung mit 3D-Farbkamera und Deep Learning
- Umfassend vortrainiertes neuronales Netz
- Robotersoftware-Schnittstellenpakete für viele Marken
- Kamera mit eingebettetem neuronalen Netz und direkter Verbindung zum Roboter
- 3D-Farbkamera
- Web-Benutzerschnittstelle
- Softwaretool zum Sichern/Wiederherstellen der Gerätekonfiguration sowie zum Aufzeichnen/Wiedergeben von Bilddaten
Flexibel bis zur Sondenspitze
- Füllstandsensor für Flüssigkeiten
- Keine mechanisch bewegten Teile
- Wechselbare und kürzbare Stabsonde von 200 mm bis 2.000 mm und Seilsonde bis 4.000 mm
- Resistent gegen Belagbildung
- Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar
- 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang (gemäß NAMUR NE 43) und binären Ausgang
- Hohe Schutzart IP 67, drehbares Gehäuse und abgesetzte Elektronik
- IO-Link 1.1
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
- 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
- Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
- Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
- Beleuchtungssteuerung und -versorgung
- IO-Link-Master-Anschlüsse
- Schutzart IP 65
Eine neue Ära für die Distanzmessung
- Messbereich bis zu 10 m auf Schwarz und bis zu 30 m auf Weiß bei geringer Baugröße
- Ausgaberate bis zu 3.000/s
- Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
- Zuverlässige, patentierte HDDM-Lichtlaufzeittechnologie
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +65 °C durch robustes Metallgehäuse
- Formvergleich im Sensor integriert
- IO-Link, Analog- und Digitalausgang
- Display mit intuitiver Bedienung und Easy-Teach-Option
- Schutzart IP 65 und IP 67
Präzise Miniatur-Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
- Hohe Schaltpunktgenauigkeit und herausragendes Größen-Schaltabstand-Verhältnis
- Sehr kleines Sensorgehäuse: wahlweise als W2 Slim oder W2 Flat erhältlich
- Gut sichtbarer, homogener Lichtfleck dank PinPoint-LED
- Einstellmöglichkeiten via IO-Link-Technologie
Optische Datenübertragung für große Übertragungsreichweiten
- Übertragungsreichweite bis 300 m
- Baudrate bis zu 2 Mbit/s parametrierbar
- Bargraph-Display für Feinausrichtung
- Optische Hilfe für grobe Ausrichtung
- Vielfalt an Schnittstellen: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Digitale Objektvermessung mithilfe von 3D-Snapshot-Technologie
- Bestimmung des jeweils kleinsten umhüllenden Quaders von Objekten
- Schlanke Stand-alone-Lösung – kein zusätzlicher Computer nötig
- Einfache webbasierte Benutzeroberfläche
- 2D-Farbbild
- Plug-and-play-Lösung auf Basis von SICK AppSpace
Machen Sie Ihre Geräte bereit für SICK AppSpace
- Zahlreiche Funktionen mit über 3.000 APIs für Sensordatenverarbeitung, Sensorkommunikation und -integration
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen
- REST-Unterstützung für alle APIs
- Webbasierte Benutzeroberfläche auf integriertem Webserver
- Nahtlose Integration ins Eco-System SICK AppSpace
- Verfügbarkeit für weitere Geräte auf Anfrage
Kompaktes Messradsystem mit hoher Flexibilität und einfacher Montage
- Achsenabstand: 63,5 mm
- Messradumfang: 200 mm
- Auflösung: 0,08 mm pro Impuls, 12,5 Impulse pro mm
- Max. Federweg: 14 mm, mechanisch begrenzt, max. Federkraft: 21 N
- Encoderdrehung in 30°-Schritten
- Encodermontage an beiden Federarmseiten möglich, Radauflage von oben und unten
- Einstellbare Federvorspannung
Schnell zu hoher 3D-Performance
- CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
- 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
- Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
- Konform mit GigE Vision und GenICam
- Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
- Modulares Industriedesign, IP65/67
Temperaturüberwachung einfach gemacht
- Großes Display, IO-Link 1.1
- Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
- Rundsteckverbinder M12 x 1
- Messbereiche –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
- Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
- Schutzart IP 65 und IP 67
Die flexible und sichere Reihenschaltung mit Diagnosefunktion
- Sichere Reihenschaltung von bis zu 32 herstellerunabhängigen Sensoren
- Je bis zu 100 m Leitungslänge zwischen den Sensoren
- Schutzart IP65 und IP67
- Integration über M12-Standardleitung
- Einzelüberwachung der Sensoren bis PL e
- Detaillierte Diagnoseinformationen
- Direkte Spannungsversorgung
Zylindersensoren mit zwei einstellbaren Schaltpunkten für C-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Einfache Einstellung von zwei Schaltpunkten per Teach-in Taste
- LEDs zur Anzeige der beiden Schaltpunkte
- Detektionsbereich bis 50 mm Hub
Elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit Türüberwachung und Status-LED
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Einführbereich für Betätiger aus Edelstahl
- Wahlweise starrer, beweglicher oder Riegelbetätiger
- 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
- Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Verriegelungs- und Türüberwachung
- LED-Verriegelungsanzeige
Ihre Anforderungen in der Qualitätssicherung schnell gelöst
- 2D Machine Vision Inspektion
- Löst anspruchsvolle Aufgaben der Qualitätsprüfung
- Toolkit für Anwesenheitskontrolle, Messung, Kalibrierung und Lokalisierung
- Schnelles Anpassen und Hinzufügen der SICK Nova-Tools
- Verschiedene Sichtfelder, Auflösungen, Performance Level, Optiken und Beleuchtungen
- Einfache Benutzeroberfläche, mit Webbrowser aufrufbar