Filtern nach:
664 Treffer:
Sensor-Hub für intelligente Servomotoren, die „sagen“, wann Wartung nötig ist
- Sensor-Hub mit maximal 2 Eingängen für externe Sensoren
- Sensordaten werden über HIPERFACE DSL® ins Motion-Control-System integriert
- Erfassung von Vibration, Temperatur, Geschwindigkeit, Position und Gebrauchsdauerhistogramm von Servomotor (in Kombination mit EDS/EDM35)
Intelligent und effizient Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
- Hohe Reichweite bis 70 m
- Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
- Muting in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
- 7-Segment-Anzeige
- Konfiguration und Diagnose über PC
- Optional integriert: Laser-Ausrichthilfe, Leuchtmelder
Hocheffizient und maximal verfügbar ganz ohne PC
- Typ 4, SIL3, PL e
- Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
- Hohe Reichweite bis 70 m
- Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre und Meldeausgang
- Standardisierte Anschlusstechnik M12
- 7-Segment-Anzeige
- Konfigurationstasten für Einstellung am Gerät
- Optional integriert: Laser-Ausrichthilfe, Leuchtmelder, Actuator Sensor Interface
Schnelle und präzise Erhebung von Stammdaten mit 3D-Snapshot-Technologie
- Messgenauigkeit ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, Waagen-Auflösung bis zu ± 2 g
- Lesung von 1D- und 2D-Codes
- Maximale Objektgröße von 600 mm x 500 mm x 400 mm bis zu 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Automatischer Start des Messvorgangs
- 3D-Vision-basiertes Vermessen mit Farb-Bild Aufnahme
- Zentraler Controller mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
Präzise Messung linearer Bewegungen mit einstellbarem Anpressdruck
- Anpressdruck von Hand in 6 Schritten von 0–24 N einstellbar
- Kompakter Achsabstand (120 mm) für flexible Einbaumöglichkeiten
- Wartungsposition von Hand erreichbar
- Auswahl an verschiedenen Messradoberflächen und -durchmessern
- Inkremental- oder Absolut-Encoderschnittstellen kombinierbar
Sehr kurze Positionssensoren für Greifer und Miniaturzylinder
- Positionsfeedback mit einem Messbereich von bis zu 50 mm
- Bis zu 3 digitale Schaltsignale
- 8 Schaltpunkte per IO-Link
- Dynamischer Teach-in für bis zu 3 Schaltsignale
- Aktordiagnosedaten: Kolbengeschwindigkeit, Zylinderhub, Magnetfeldstärken etc.
- Prozessdiagnosedaten: Temperatur, Vibration, Lage, max. Beschleunigung
Der einfach herausragende Allrounder
- Sender und Empfänger in einem Gehäuse
- 5 verschiedene Gabelweiten von 30 mm bis maximal 180 mm
- Hohe Schaltfrequenz von 5 kHz
- Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) von 0,5 mm
- Widerstandsfähiges Hybridgehäuse aus ABS mit Rahmen aus Kohlenstoffstahl
- Empfindlichkeitseinstellung
- Hell-/dunkelschaltend
- Push-Pull-Ausgang
Ein neues Niveau an Präzision
- Genauigkeit +/- 2 mm, maximale Auflösung 0,1 mm
- Messbereiche von 0,05 m bis 80 m auf Weiß, bis zu 14 m auf Schwarz
- IO-Link V1.1, analoger und digitaler Ausgang
- TFT-Farbdisplay und bedienfreundliche Menüführung
- Formschönes, bewährtes Metallgehäuse
- Schutzart IP 65 und IP 67
- Bestehendes Zubehör wiederverwendbar
Zuverlässige Rund-Lichtschranke mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
- Verschiedene Gehäuseformen auf Grundlage standardisierter M18-Bauform
- Gehäuse wahlweise aus Kunststoff oder Metall
- Helle, mehrfarbige Status-LED
- PinPoint-LED und Intelligente, störungsunempfindliche Signalauswertung
- Hohes Anzugsdrehmoment bei der Fully-Flush-Variante
Gaszähler für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
- Hocheffiziente Ultraschallwandler – bis zu Gastemperaturen von 280 °C und -drücken bis zu 450 barg
- Direktes Pfadlayout
- Intelligente Selbstdiagnose
- Kompakte und robuste Bauform
- Integriertes Logbuch und Datenlogger
- Großer Messbereich 1:120
- Bidirektionale Messung
- Geringer Energieverbrauch: <1W
Multi-Sensor-Daten- und Bildverarbeitung
- Schnittstellen für Cloud und SPS sowie für Kameras, Beleuchtung und verschiedene Sensoren
- Feldbusunterstützung für PROFINET und EtherNet/IP
- SICK Algorithm API und HALCON-Bibliothek für die Bildverarbeitung
- SICK Nova zur Konfiguration von Bildverarbeitungsanwendungen
- Gehäuse mit Schutzart IP65 oder IP20
Robuste Bauform für hohe Beständigkeit unter extremen Umweltbedingungen
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robuste Bauweise
- Universelle Einsatzmöglichkeiten
- Reichweiten bis zu 70 m
- Relaisausgänge
- Frontscheibenheizung
Universelle Verwendung bis Typ 4 mit sicheren Steuerungslösungen von SICK
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
- Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
- Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –40 °C ... 55 °C
- Radiale Optik (90°-Umlenkspiegel)
Komplettsystem mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Ansprechzeiten
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit UE401
- Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
- Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –20 °C ... 55 °C
- Schmales Auswertegerät (22,5 mm) mit Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Schnelle Ansprechzeit von max. 30 ms
- Bis zu 8 Sensoren kaskadierbar
Erhalten Sie volle Transparenz über Ihr Sicherheitssystem
- Visualisierung von Sicherheitssystemen
- Echtzeitanzeige von Systemstatus, Fehlern, KPIs
- Erfassung und Analyse sicherheitsrelevanter Ereignisse
- Browserbasierte Bedienoberfläche für die Anzeige auf HMIs, Computern , Tablets etc.
- Dashboard für Verwaltung mehrerer Sicherheitssysteme
- Benutzerverwaltung für Zugriffsrechte
Zylinderbauform für spezielle Sicherheitsanwendungen bis Typ 2
- Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
- Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
- Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –40 °C ... 55 °C
- Metall- und Kunststoffausführung
- Radiale Optik (90°-Umlenkspiegel)
- Einfache Diagnose und Service
1D-, 2D- und DPM-Code-Identifikation mit Kamera – erkennt diverse, weit entfernte Objekte
- 2/4 Megapixel Auflösung, hohe Bildwechselfrequenz von 40 Hz
- Dynamische Fokusverstellung von Objekt zu Objekt
- Integrierte High-Power-LED-Beleuchtung
- Funktionstasten, Laserzielhilfe, optisches und akustisches Feedbacksignal
- Intelligente, schnelle Decodieralgorithmen
Bereit für den Ex-Bereich
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
- ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
- 7-Segment-Anzeige
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC
Bereit für den Ex-Bereich
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
- ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
- 7-Segment-Anzeige
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC
UHF-Transponder-Identifikation mit RFID-Schreib-/Lesegerät für große Reichweiten
- Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
- Lesereichweite bis 10 m
- Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
- Bis zu 4 externe Antennen
- Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
- SICK-AppSpace-fähig
- Robuste Bauart nach IP67
Weit über dem Standard – der wirtschaftliche Weg zur Businessklasse
- PinPoint-LED- und Laserklasse-1-Varianten
- SICK ASIC, das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Lichttastern und Lichtschranken
- Lichttaster mit Hintergrundausblendung, energetische Lichttaster sowie Reflexions- und Einweg-Lichtschranken
- ABS-Kunststoffgehäuse und V4A-Edelstahlgehäuse 1.4404 (316L)
- Schutzarten IP67 und IP69K
Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse
- Bauformen: M8 bis M18
- Schaltabstände: bis 120 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
- Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird
Robuster mechanischer Riegel für Sicherheitsschalter
- Robustes Design
- Varianten mit ANSI-konformem Sperrmechanismus
- Standardisierte Rahmenplatten passend für viele Sicherheitsschalter von SICK
- Horizontale Einbautoleranz von 27 mm
- Ausgleich von vertikalem Türversatz bis zu ± 7 mm
- Varianten mit Entsperrknopf und Fluchtentriegelung
Der Sensor für die magnetische Spurführung
- Detektion magnetischer Linien für die Spurführung
- Weichenerkennung: bis zu 3 Spuren gleichzeitig
- Auflösung 1 mm, Wiederholgenauigkeit 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Erkennung von Steuerungsmarkern
- IP65, IP67, IP68
- Varianten mit Messbereich von 100 mm bis 1.000 mm
- Integrierte inertiale Messeinheit