Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 169 - 192 von 664

Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
  • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
  • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
  • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
  • Schalt-und Analogausgang
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schnelle und präzise Erfassung auch bei hohen Tastweiten
  • Einfaches Teach-in
  • Arbeitsbereich bis zu 250 mm
  • Varianten mit IO-Link
  • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • 3 Modi: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
  • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
  • Schalt- und Analogausgang
Jetzt vergleichen
Auswählen
Klein, einfach, schnell
  • Kleines und etabliertes Gehäuse
  • Hohe Graustufenauflösung
  • Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
  • Schaltfrequenz: 10 kHz
  • Weißlicht
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die sichere Anbindung Ihres programmierbaren Geräts an den SICK Remote Service
  • Sichere Fernwartungsverbindung
  • Genaue Kontrolle über den Wartungszugriff
  • Einfacher Download, Konfiguration und Installation
  • Nahtlose Integration in bestehende Anlagen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Bereit für den Ex-Bereich
  • Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und NEC durch Explosionsschutzgehäuse
  • Zugangsabsicherung mit Unterscheidung von Personen und Material – ohne Muting
  • Gefahrstellenabsicherung mit optionaler fester Ausblendung
  • Erhältlich in den Schutzfeldhöhen 600 mm, 900 mm und 1.200 mm
Jetzt vergleichen
Auswählen
Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht
  • Hochentwickelte SICK-Technologie
  • Die Fehlerquelle Reflektor wird eliminiert
  • Maschinenteile dienen als Referenzfläche
  • AutoAdapt, automatische Schaltschwellennachführung bei Verschmutzung
  • PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
  • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
  • Rundum sichtbare Status-LEDs
  • Robustes Metallgehäuse (PTFE-Beschichtung auf Anfrage möglich)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligent, leistungsstark, präzise
  • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
  • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
  • Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Rundachsfunktionalität
  • Diagnosefunktionen
  • Statusanzeige über 5 LEDs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässiges Roboterhandling durch genaue Teilelokalisierung
  • Präzise und schnelle Teilelokalisierung
  • Kombinierte 2D- und 3D-Messung
  • Berechnung von Korrekturwerten für den Robotergreifer
  • Webserverbasierte Benutzerschnittstelle
  • Tools für eine einfache Integration mit dem Roboter
  • Kombination mehrerer Geräte möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hier überzeugt das Fleiss-Leistungs-Verhältnis
  • Große Schaltabstände: 1.200 mm mit Hintergrundausblendung, 15 m auf Reflektor PL80A
  • PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
  • Kleine Gehäusebauform
  • 10 … 30 VDC oder 24 … 240 VAC/VDC Spannungsversorgung mit PNP-/NPN- bzw. Relais-Ausgang
  • Robustes Sensorgehäuse mit metallverstärkten Montagelöchern
  • Mit Q-Lock Montagesystem innerhalb von wenigen Sekunden montiert
Jetzt vergleichen
Auswählen
Große Performance in kleinem Gehäuse
  • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
  • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 7 m/s realisierbar
  • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
  • Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
  • Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422 und CANopen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sicherer Seilzugschalter über extralange Distanzen für den Maschinenstopp
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
  • Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zustimmschalter für Sicherheit im Einricht- oder Wartungsbetrieb
  • Kunststoffgehäuse mit angeschlossener Leitung
  • 3-stufiger Funktionsaufbau (Aus-Ein-Aus)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Variante mit zusätzlichen Plus-/Minus-Tasten
  • Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
  • Voll kalibriertes Metering Skid
  • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
  • Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X von SICK
  • Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
  • Modulares Design
Jetzt vergleichen
Auswählen
Modulare Lösung für fiskale Messungen
  • Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
  • Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
  • Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
  • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
  • Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK
Jetzt vergleichen
Auswählen
Bereit für den Ex-Bereich
  • ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D
  • NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G
  • NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div. 1
  • Erhältlich für Schutzfeldhöhen von 600 mm, 900 mm und 1.200 mm
  • Auflösung: 30 mm
  • Reichweite: 16 m
Jetzt vergleichen
Auswählen
Bereit für den Ex-Bereich
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
  • ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • 7-Segment-Anzeige
  • Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Konfiguration und Diagnose über PC
Jetzt vergleichen
Auswählen
Quaderförmiger induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
  • Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
  • Ansprechbereich bis 20 mm
  • LED-Zustandsanzeige
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder
Jetzt vergleichen
Auswählen
Induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
  • Ein getakteter sicherer Ausgang zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
  • Schutzart IP 67 oder IP 69K
  • Ansprechbereich bis 15 mm
  • LED-Zustandsanzeige
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sichere Reihenschaltung von Sensoren möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sicherer Seilzugschalter über lange Distanzen für den Maschinenstopp
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 30 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit Stellungsanzeige und Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Erfüllt die Normen EN ISO 13850 und IEC/EN 60947-5-5
Jetzt vergleichen
Auswählen
Not-Halt-Taster für den schnellen und zuverlässigen Maschinenstopp
  • Wahlweise als Einbauversion oder als Aufbauversion mit Gehäuse
  • Einbauversion mit selbstüberwachenden Not-Halt-Kontakten
  • Statusanzeige mit farbiger Markierung oder LED-Ringbeleuchtung
  • Varianten mit Schutzkragen
  • Varianten mit M12-Stecker
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache Feldbusintegration
  • Flexible Montage an allen gängigen Profilen
  • Flexible Feldbusanbindung für PROFIBUS DP, PROFINET und EtherCAT (typabhängig)
  • Codierschalter zur Einstellung von Busadresse und Betriebsmodus (typabhängig)
  • LEDs für Status und Diagnose
  • Steckbare elektrische Verbindungen
  • Integrierter Parameterspeicher für angeschlossenen Sensor
  • Kompakt und flexibel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Dimensionierung mit Durchblick
  • Zertifizierte Messgenauigkeiten bis 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x B x H)
  • Erfasst je nach Systemvariante Objektgrößen bis 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
  • Mehr als 2 m/s Förderbandgeschwindigkeit möglich
  • Durch Controller MSC800 gut integrierbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Innerbetriebliche Gasdurchflussmessung und Prozessüberwachung
  • Bewährte Qualitätskomponenten
  • Flexible Installation durch modulares Konzept
  • Berührungslose Ultraschalltechnologie ohne Druckverlust
  • Messbereichsspanne größer 100 : 1
  • Sensoren unter Druck wechselbar
  • Geringe Empfindlichkeit gegenüber Pulsationen und Druckreglergeräuschen
  • Abgesetzte Elektronik (max. 15 m)
  • Bidirektionale Messung mit automatisierter Diagnose
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der schnellste Weg zur Datenvisualisierung von Sicherheitslaserscannern
  • Echtzeitvisualisierung von Schutzfeldern und Messdaten auf HMIs und PCs
  • Auslesen und Anzeigen des Ereignisspeichers des Sicherheitslaserscanners
  • Direkter Zugang zu Diagnose- und Geräteinformationen
  • Für Windows-basierte SCADA-Systeme (z. B. WinCC von SIEMENS) und Windows-PCs
  • Unterstützte Geräte: microScan3 und outdoorScan3
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 169 - 192 von 664