Filtern nach:
664 Treffer:
Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung
- Robustes Metallgehäuse
- Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
- Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
- Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
- Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
- Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
- Schalt-und Analogausgang
Schnelle und präzise Erfassung auch bei hohen Tastweiten
- Einfaches Teach-in
- Arbeitsbereich bis zu 250 mm
- Varianten mit IO-Link
- Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
- 3 Modi: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
- Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
- Schalt- und Analogausgang
Klein, einfach, schnell
- Kleines und etabliertes Gehäuse
- Hohe Graustufenauflösung
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
- Schaltfrequenz: 10 kHz
- Weißlicht
Die sichere Anbindung Ihres programmierbaren Geräts an den SICK Remote Service
- Sichere Fernwartungsverbindung
- Genaue Kontrolle über den Wartungszugriff
- Einfacher Download, Konfiguration und Installation
- Nahtlose Integration in bestehende Anlagen
Bereit für den Ex-Bereich
- Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und NEC durch Explosionsschutzgehäuse
- Zugangsabsicherung mit Unterscheidung von Personen und Material – ohne Muting
- Gefahrstellenabsicherung mit optionaler fester Ausblendung
- Erhältlich in den Schutzfeldhöhen 600 mm, 900 mm und 1.200 mm
Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht
- Hochentwickelte SICK-Technologie
- Die Fehlerquelle Reflektor wird eliminiert
- Maschinenteile dienen als Referenzfläche
- AutoAdapt, automatische Schaltschwellennachführung bei Verschmutzung
- PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
- Einfach bedienbare Teach-in-Taste
- Rundum sichtbare Status-LEDs
- Robustes Metallgehäuse (PTFE-Beschichtung auf Anfrage möglich)
Intelligent, leistungsstark, präzise
- Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
- Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
- Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
- Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Rundachsfunktionalität
- Diagnosefunktionen
- Statusanzeige über 5 LEDs
Zuverlässiges Roboterhandling durch genaue Teilelokalisierung
- Präzise und schnelle Teilelokalisierung
- Kombinierte 2D- und 3D-Messung
- Berechnung von Korrekturwerten für den Robotergreifer
- Webserverbasierte Benutzerschnittstelle
- Tools für eine einfache Integration mit dem Roboter
- Kombination mehrerer Geräte möglich
Hier überzeugt das Fleiss-Leistungs-Verhältnis
- Große Schaltabstände: 1.200 mm mit Hintergrundausblendung, 15 m auf Reflektor PL80A
- PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
- Kleine Gehäusebauform
- 10 … 30 VDC oder 24 … 240 VAC/VDC Spannungsversorgung mit PNP-/NPN- bzw. Relais-Ausgang
- Robustes Sensorgehäuse mit metallverstärkten Montagelöchern
- Mit Q-Lock Montagesystem innerhalb von wenigen Sekunden montiert
Große Performance in kleinem Gehäuse
- Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
- Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 7 m/s realisierbar
- Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
- Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
- Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
- Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
- Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422 und CANopen
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Sicherer Seilzugschalter über extralange Distanzen für den Maschinenstopp
- Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
- Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
- Entriegelungsdrehhebel
- Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
- Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
Zustimmschalter für Sicherheit im Einricht- oder Wartungsbetrieb
- Kunststoffgehäuse mit angeschlossener Leitung
- 3-stufiger Funktionsaufbau (Aus-Ein-Aus)
- Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
- Variante mit zusätzlichen Plus-/Minus-Tasten
- Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8
Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
- Voll kalibriertes Metering Skid
- Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
- Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X von SICK
- Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
- Modulares Design
Modulare Lösung für fiskale Messungen
- Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
- Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
- Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
- Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
- Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK
Bereit für den Ex-Bereich
- ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D
- NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G
- NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div. 1
- Erhältlich für Schutzfeldhöhen von 600 mm, 900 mm und 1.200 mm
- Auflösung: 30 mm
- Reichweite: 16 m
Bereit für den Ex-Bereich
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
- ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
- 7-Segment-Anzeige
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC
Quaderförmiger induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
- Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
- Ansprechbereich bis 20 mm
- LED-Zustandsanzeige
- Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder
Induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
- Ein getakteter sicherer Ausgang zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
- Schutzart IP 67 oder IP 69K
- Ansprechbereich bis 15 mm
- LED-Zustandsanzeige
- Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sichere Reihenschaltung von Sensoren möglich
Sicherer Seilzugschalter über lange Distanzen für den Maschinenstopp
- Seilzugschalter mit Seillängen bis 30 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
- Metallgehäuse mit Stellungsanzeige und Entriegelungsdrehhebel
- Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
- Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
- Erfüllt die Normen EN ISO 13850 und IEC/EN 60947-5-5
Not-Halt-Taster für den schnellen und zuverlässigen Maschinenstopp
- Wahlweise als Einbauversion oder als Aufbauversion mit Gehäuse
- Einbauversion mit selbstüberwachenden Not-Halt-Kontakten
- Statusanzeige mit farbiger Markierung oder LED-Ringbeleuchtung
- Varianten mit Schutzkragen
- Varianten mit M12-Stecker
Einfache Feldbusintegration
- Flexible Montage an allen gängigen Profilen
- Flexible Feldbusanbindung für PROFIBUS DP, PROFINET und EtherCAT (typabhängig)
- Codierschalter zur Einstellung von Busadresse und Betriebsmodus (typabhängig)
- LEDs für Status und Diagnose
- Steckbare elektrische Verbindungen
- Integrierter Parameterspeicher für angeschlossenen Sensor
- Kompakt und flexibel
Dimensionierung mit Durchblick
- Zertifizierte Messgenauigkeiten bis 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x B x H)
- Erfasst je nach Systemvariante Objektgrößen bis 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
- Mehr als 2 m/s Förderbandgeschwindigkeit möglich
- Durch Controller MSC800 gut integrierbar
Innerbetriebliche Gasdurchflussmessung und Prozessüberwachung
- Bewährte Qualitätskomponenten
- Flexible Installation durch modulares Konzept
- Berührungslose Ultraschalltechnologie ohne Druckverlust
- Messbereichsspanne größer 100 : 1
- Sensoren unter Druck wechselbar
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Pulsationen und Druckreglergeräuschen
- Abgesetzte Elektronik (max. 15 m)
- Bidirektionale Messung mit automatisierter Diagnose
Der schnellste Weg zur Datenvisualisierung von Sicherheitslaserscannern
- Echtzeitvisualisierung von Schutzfeldern und Messdaten auf HMIs und PCs
- Auslesen und Anzeigen des Ereignisspeichers des Sicherheitslaserscanners
- Direkter Zugang zu Diagnose- und Geräteinformationen
- Für Windows-basierte SCADA-Systeme (z. B. WinCC von SIEMENS) und Windows-PCs
- Unterstützte Geräte: microScan3 und outdoorScan3