Filtern nach:
664 Treffer:
Zuverlässige kapazitive Sensoren im quaderförmigen Gehäuse
- Quaderförmiges Gehäuse
- Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
- Höchste EMV-Störfestigkeit
- Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
- Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
- Kurzschlussschutz (getaktet)
Schnelle, einfache Diagnose und Datenanalyse von Track-and-Trace-Systemen
- Grafische Benutzeroberfläche
- Berechnung relevanter Leistungskennzahlen
- Integration von generierten Objektdaten in Kunden-IT-Systeme
- Bereitstellung von Objektbildern (systemabhängig)
- Zentrale Darstellung zum Vergleich mehrerer Systeme
- Logbuch mit Ereignisprotokollierung
RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit hohem Manipulationsschutz
- PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
- Zuhaltekraft: bis zu 3.900 N
- Betätiger mit hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
- Schutzart: IP67, IP69K
- Varianten mit Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Drei Betätigungsrichtungen
- Optionale Fluchtentriegelung
- Varianten mit zwei beleuchtbaren Tasten
Präzise messen mit Leichtigkeit
- Kompaktes, robustes Gehäuse
- Stand-alone Nutzung oder zusammen mit der OD Mini Auswerteeinheit
- Display und LEDs am Gerät zur Visualisierung des aktuellen Status
- Verschiedene Schnittstellen verfügbar
- Einfaches Einlernen über Display oder externen Teach-Eingang
- CMOS-Empfangseinheit für präzise und schnelle Messung im µm-Bereich
- Verschiedene Messbereiche: messen von 10 mm bis 250 mm möglich
Für das raue Industrieumfeld oder Ex-Bereich Zone 1 dank Gerätekategorie 2G
- Robustes Zinkdruckguss-Gehäuse
- ASIC von SICK
- Standardisierter drehbarer M12-Stecker oder M16-Verschraubung sowie Hell-Dunkel-Umschaltung
- Geschützte Bedienelemente und optional integrierte Standard- oder leistungsstarke Frontscheibenheizung
- Hohe Funktionsreserve
- Wahlweise als DC- oder AC/DC-Varianten erhältlich
Multifunktionale und robuste Sensorik für den rauen Industrieeinsatz
- Robustes Gehäuse aus Zink-Druckguss mit IP 69K Schutzklasse
- Bedienelemente geschützt unter einer Haube
- Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit der Lichttaster
- Umschaltbar: PNP/NPN und hell/dunkelschaltend
- DC- oder DC/AC-Version mit UL-Zulassung
- Optional: Testeingang, Zeitstufen, Verschmutzungsmeldung am Alarmausgang, Frontscheibenheizung, auch in leistungsstarker Variante
- M12-Stecker oder M16-Verschraubung: um 90° drehbar
1D-Code-Identifikation mit Autofokus-Scanner und Trackingfunktion für hohen Durchsatz
- Erweiterte Code-Rekonstruktionstechnologie SMART+
- Neuartige Anschlusstechnik mit integriertem Parameterspeicher
- CAN, Ethernet und D-Sub integriert (abhängig vom verwendeten Cloningstecker)
- Höchste Schärfentiefe durch Autofokusfunktion in Echtzeit
- Einheitliche sowie bedienungsfreundliche GUI „SOPAS ET“
- Integriertes Tracking ohne Verwendung eines zusätzlichen Systemcontrollers
- Flexible Sortier- und Filterfunktion
- Integrierter LED-Bargraph mit Bedienfeld
Eine Linie sagt mehr als nur ein Punkt
- Mit nur einer Laserlinie komplexe Profile messen
- Bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysieren
- Über zehn integrierte Messfunktionen, z. B. Höhe, Breite und Neigung
- Sensorkopf und Auswerteeinheit in einem Gerät
- Inbetriebnahme über Software oder integriertes Display mit Bedienelementen
- Hochwertige CMOS-Empfangseinheit
Leistungsstarke Miniatur-Lichttaster und -Lichtschranken für die Automatisierung
- Intelligente Sensorperformance für nahezu jede Anwendung
- Gehäuse in den Bauformen „Slim“ oder „Flat“ erhältlich
- Wahlweise mit VISTAL- oder Edelstahlgehäuse
- Lichtquelle: Laserrotlicht, Infrarot- oder PinPoint-LED
- Smart Sensors mit innovativen Monitoring- und Diagnosefunktionen
- Intuitives Bedienkonzept
Präzise Objektvermessung bei sehr hohen Geschwindigkeiten
- Messgenauigkeit bis zu 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Objektgrößen bis zu 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Förderbandgeschwindigkeiten bis zu 4,0 m/s
- Zertifiziert nach MID, NTEP (OIML), MC und NMI
- Ausgabe der Punktwolke möglich
- Dynamische Skalenwertumschaltung
- Detektion von Deformationen ab einer Größe von 10 mm an allen sechs Seiten
Positionssensoren mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für T-Nut
- Für alle gängigen T-Nuten
- Positionsfeedback innerhalb eines festen Messbereichs von 50 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
- Analogschnittstelle: 0 V bis 10 V
- IO-Link (Positionsmessung, 8 Schaltpunkte, Aktordiagnosefunktion)
- Aktordiagnosedaten: Kolbengeschwindigkeit, Kolbenhub, Magnetfeldstärken etc.
- Gehäuselänge: 32,5 mm
Performance mit Weitsicht
- Long-Range-Distanzsensor mit Infrarotlaser mit HDDM+-Technologie
- Messung auf natürliche Objekte (DT1000) oder auf Reflektor (DL1000)
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 65 und IP 67) aus hoch korrosionsfester Aluminiumlegierung
- Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge, Analogausgang und Feldbusschnittstellen (variantenabhängig)
- Messung auf heißen Oberflächen (DT1000)
Warendigitalisierung für optimierte Logistikprozesse
- Messgenauigkeit bei Volumen 5 mm x 5 mm x bis zu 5 mm, bei Gewicht bis zu ± 5 g
- Lesung von 1D- und 2D-Barcodes
- Mobile Lösung mit industrieller Akku- und WLAN-Technologie
Nie war 3D-Vision einfacher
- Bis zu 30 3D-Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung (512 × 424 Pixel)
- Hohe Datenqualität und Bilddynamik, mit einem sehr großen Kontrastbereich
- Kompaktes Gehäuse
- Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C
- Schutzart: IP65, 67
- 3D-Datenübertragung mit industriellem Gigabit-Ethernet
Performance im VISTAL® Gehäuse
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- PinPoint-LED oder Laser
- Reflexions-Lichttaster mit Schaltabständen bis 800 mm
- Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik
- Einweg-Lichtschranken mit Reichweiten bis 60 m
- SIRIC-Technologie
- Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
- M3- und M4-Lochbild
Hohe Systemzuverlässigkeit für Bereichsüberwachung auch bei rauen Umgebungsbedingungen
- Berührungslose Detektion durch allwettertaugliche LiDAR-Technologie
- Anwendungsspezifisch einstellbare Detektionsbereiche
- Automatische Selbsttestzyklen
- Zugeschnittene Steuerungskonfiguration
- Einfache Implementierung neuer Funktionen
- Optionale Gateways für Ferndiagnosen oder Datenanalysen
Der Maßstab in der Straßen- und Verkehrstechnik
- Automatische und präzise Vermessung von Fahrzeugen
- Informationen über das vermessene Fahrzeug via TCP/IP-Schnittstelle
- Konfigurationsassistent für eine schrittweise Inbetriebnahme
- 3D-Darstellung des Fahrzeugs mit farbiger Anzeige bei Maßüberschreitung
- Zusätzliche Leistung: Engineering-Support, z. B. Integration in ein übergeordnetes System
Aktive Kollisionswarnung für Gabelstapler
- Aktivierung des Systems durch Einlegen des Rückwärtsgangs
- Warnkonzept: visuelles 3-Stufen-Signal und konfigurierbarer Summer mit Akustiksignalen bis 98 dB
- Zwei anpassbare Warnfelder je Sensor
- Überwachungsbereich mit zweitem LiDAR-Sensor TiM3xx erweiterbar
- Steuereinheit regelt Schaltung und Spannungsversorgung
Daten erfassen, visualisieren, überwachen und Abläufe verbessern
- Konfigurierbare Dashboards und Visualisierungen
- Datenanalysemodule für Echtzeit- und historische Trends und Maßnahmen
- Skalierbar über die gesamte Einrichtung hinweg
- Anbieterunabhängige Konnektivität
- Mehrsprachiges Management und IT-Sicherheitsstandards für weltweiten Einsatz
- Funktionalität in kundenseitigen IT-Umgebungen
Augmented Reality App zur Datenvisualisierung und Fehleranalyse
- Visualisierung von Maschinen-, Prozess- und Diagnosedaten in realer Arbeitsumgebung auf mobilen Endgeräten
- Funktionsumfang applikationsspezifisch wählbar
- Unterstützung offener Formate zur Integration kundenspezifischer Datenquellen
- Inhalt der Augmented Reality App anwenderspezifisch konfigurierbar
Automatisches und präzises Vermessen von Fahrzeugen und Objekten
- Zusatzfunktion Achsenzählung
- Datenausgabe als Punktewolke
- Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge in der Benutzeroberfläche
- TCP/IP-Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus
Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen
- Hohe Sensorauflösung durch Laserpulse mit hoher Winkelauflösung
- Integrierte Funktionen zur Bestimmung des Schüttgutschwerpunkts und Erkennung des Höhenprofils
- Nahtlose Integration von SICK-Encodern möglich
- Hohe Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Puls-Auswertung
- Kompaktes Gehäuse mit Schutzart IP67
- Integrierte Heizung
Vorhersagbarkeit Ihrer Investition in Analytics-Software
- Jährliche Software-Gebühr als Prozentsatz des Kaufpreises für alle Feature-for-Feature-Erweiterungen
- Zusatzfunktionen und neue Lizenzen können dem Plan nach dem Erstkauf hinzugefügt werden
- Priority support channel
- Falls verfügbar, nutzen Sie vergünstigte Schulungen und Inbetriebnahme
Zylindersensoren mit zwei Sensorköpfen für C-Nut
- Sensorvariante für C-Nut-Zylinder mit zwei MZC1-Sensorköpfen an einem Stecker
- Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Schutzart: IP68