Filtern nach:
662 Treffer:
Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
- Technologien: TwinEye mit OptoFilter
- BluePilot: optische Ausrichthilfe, Einstellung des Schaltabstands per Drück-Dreh-Element mit optischer Schaltabstandsanzeige oder via IO-Link
- PinPoint-LED: lichtintensive rote Sende-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Sehr hohe Leistung für Servoantriebe Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE DSL®
- Optisches Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
- Bis zu 24 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Zertifiziert nach SIL2 und PL d
- Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Umdrehungen werden über die komplette Lebensdauer des Geräts gespeichert
- Vorausschauende Wartung mit Vibrations- und Feuchtigkeitsmessung
Volumenstrommessgeräte zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung
- Robuste Titanwandler für hohe Gerätehaltbarkeit
- Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in aggressiven Gasen (Option)
- Integrale Messung über den Kanaldurchmesser bei Versionen H, M und S
- Lanzenversion PR für kostensparenden, einseitigen Anbau am Kanal
- Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Sehr kurze Zylindersensoren für Greifer
- Ultrakurzes Gehäuse (12,2 mm) für Applikationen in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
- Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von Schunk, Zimmer, Festo oder SMC
- Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
- Schleppkettentaugliche Leitung
- LED zur Anzeige des Schaltzustands
- Schutzart IP68
Erfasst 24 gespeicherte Farben schnell und bietet präzise Einstellmöglichkeiten
- Schaltfrequenz: 13,8 kHz
- Ausgabe von Farbwerten (L*a*b oder RGB) und Farbähnlichkeit
- Ausgabe von bis zu 15 Farben mithilfe des „Coded“-Modus
- Bis zu 24 Farben pro Identifikationsaufgabe (Job) speicherbar
- IO-Link Schnittstelle; Software SOPAS mit applikationsspezifischer Einrichtungshilfe
- CSX: montagekompatibel zu CS8
Mit Sicherheit auf gutem Kurs
- Robustes Design und hohe Messgenauigkeit
- Typzugelassen von namhaften Klassifikationsgesellschaften nach MARPOL Annex VI und IMO MEPC
- Angepasste Messbereiche für niedrige und hohe SO2- und NOx-Konzentrationen
- Bis zu 7 Messkomponenten simultan: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Erfasst selbst sehr geringe Farbnuancen und meistert wechselnde Distanzen
- Hohe Farbauflösung
- Erkennt Farbverläufe und strukturiertes Material
- Tastweiten bis 500 mm
- Automatische Tastweitenregulierung
- Ausgabe von Farbwerten (L*a*b / RGB) und Farbähnlichkeit
- Bis zu 24 Farben pro Identifikationsaufgabe (Job) speicherbar
- IO-Link-Schnittstelle, applikationsspezifische Einrichtungshilfe via SOPAS
- Vollfarbiges TFT-Display
Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
- Bauformen: M8 bis M30
- Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
- Schutzart: IP68, IP69K
- Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
- Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
- Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz
Hat die Zuverlässigkeit schon in den Zellen
- Sehr langlebige Messzelle durch ausgefeilte Schutzmechanismen
- Selbstüberwachung der Messzelle
- Vollautomatische Justierung in der Steuereinheit integriert
- Version für hohe Temperaturen verfügbar
- ZIRKOR Remote-App für Fernzugriff auf den Analysator
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Eignungsgeprüft nach EN 15267
- Ex-Ausführung für ATEX / IECEx, Zone 1 bzw. Zone 21
Reed-Kontakt-Zylindersensoren für Pneumatikzylinder und Antriebe von IMI Norgren
- Spezielle Gehäuseform für die Schalternut von Pneumatikzylindern und Antrieben von IMI Norgren
- Der Reedkontakt-Zylindersensor RZN versinkt komplett in der Schalternut
Simultane Prozessüberwachung von bis zu 6 Messkomponenten
- Simultane Messung von bis zu 6 Komponenten plus O2
- Messgasflussüberwachung und Messgasdruckerfassung
- Temperatur der Systemkomponenten bis 200 °C
- Automatische Messstellenumschaltung für bis zu 3 Messstellen (optional)
- Automatische Justage am Null- und Referenzpunkt
- Integrierte Justiereinrichtung ohne Prüfgas (optional)
- Erweitere Bedienung über PC und Software SOPAS ET
- Flexibles I/O-Modulsystem
Zylindersensoren für Pneumatikzylinder und Antriebe von IMI Norgren
- Spezielle Gehäuseform für die Schalternut von Pneumatikzylindern und Antrieben von IMI Norgren
- Der Zylindersensor MZN versinkt komplett in der Schalternut
Kompakter 2D-LiDAR-Sensor – kosteneffizient und leistungsstark
- Reichweite bis zu 25 m
- Arbeitsbereich bis zu 270°
- Winkelauflösung von 1° bis zu 0,33°
- HDDM/HDDM+-Technologie für lückenlose Erkennung kleiner Objekte
- Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 80.000 lx
- Schutzart bis zu IP67
- Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
- Sehr geringe Leistungsaufnahme
Sicherer Distanzsensor für vielfältige Applikationen
- Erfassungsbereich von 0,05 m bis 8,5 m
- Sicherer Analog- und Digitalausgang
- Geringe Baugröße
- IO-Link
- Zertifiziert nach ISO 13849 (PL b) und IEC 62998 (PC B)
Mit induktiver Intelligenz vierfach schalten
- Bauformen: M8 bis M30; IQ10 und IQ12
- Vier programmierbare Schaltpunkte oder Fenster bei einem Sn bis zu 20 mm
- Frei programmierbare Ausgangsfunktion
- Schutzart: IP68, IP69K
- Temperaturbereich: –40 °C bis +75 °C
- Robustes Edelstahl- oder Vistal-Gehäuse
- Logik-, Zähler-, Zeitmessungs – oder Temperaturüberwachungsfunktion
- IO-Link 1.1
Einfach genial – Füllstandmessung in Flüssigkeiten mit 80-GHz-Radar
- 80-GHz-Freistrahlradar mit verschiedenen Antennen
- Messbereich: bis 30 m
- Prozesstemperatur: −196 °C ... +200 °C
- Prozessdruck: −1 bar ... 25 bar
- Prozessanschluss: Gewinde, Flansche, Clamp
- Gehäuse: Kunststoff (IP66/IP67), Aluminium (IP66/IP68) oder Edelstahl (IP69)
- Mit oder ohne Display und Bluetooth
- Zertifikate: Ex d und Ex ia, WHG, Schiffbau
Kleiner RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
- Ansprechbereich bis 14 mm
- Kleines Gehäuse mit flexiblen Montagemöglichkeiten
- Aktivierung des Sensors von drei Seiten möglich
- Vier verschiedene Betätiger verfügbar
- Universell codierte, eindeutig codierte und permanent codierte Sensoren
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Sichere Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren möglich
3D Snapshot – Zweiaugenprinzip für den effektiven Einsatz im Außenbereich
- Distanzwerte: 250 × 496 Pixel und 2D-Bild: 544 × 828 Pixel
- Hoher Temperaturbereich von −40 °C bis +75 °C
- Robustes Gehäuse: IP69K für den Sensorkopf
- 2-in-1-Lösung: je acht 3D- und 2D-Bilder pro Sekunde
- Intelligente Bildverarbeitung: Klassifizierung und Positionsbestimmung von Objekten
- Aktivitätsaufzeichnung der letzten Stunden möglich
Offener Zugang für sichere Produktivität
- Bestehend aus Hardware sowie Software oder Steuerlogik mit getesteten Sicherheitsfunktionen
- Generische und herstellerspezifische Varianten (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Dokumentation mit Verdrahtungsplan, SISTEMA-Datei und Betriebsanleitung
- Automatischer Roboterwiederanlauf möglich
- Performance Level (PL) d
1D-Code-Identifikation für einen optimalen Objektfluss
- Integrierte Schnittstelle zur SICK-Diagnosesoftware
- Modularer Systemaufbau
- Bis zu 6-Seiten-Lesung möglich
- Spiegelhauben ermöglichen Einsatz bei engen Platzverhältnissen
- Redundantes Systemdesign auf Anfrage
Kompakt, robust, leistungsstark
- Robuster Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 31 bit (14 bit Singleturn und 17 bit Multiturn)
- Klemmflansch, Servoflansch oder Aufsteckhohlwelle
- Kompaktes Design (<70 mm)
- Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle mit DP V0, V1 und V2-Funktionalität (typabhängig)
- Anschlusstechnik: 3x M12 Stecker
- Schutzklasse bis IP67
- Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C (typabhängig)
Der Sensor für die optische Spurführung
- Detektion lumineszierender Klebebänder
- Sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (~1:1.000)
- 180 mm Lesefeld (bis zu 3 Spuren lesbar)
- Ausgabe der Abweichung vom Spurmittelpunkt, Spurbreite und Auslesen von Barcodes
- Robust gegenüber Fremdlicht, Schmutz und Glanz
- Fehlstellenkompensation
- Genauigkeit: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 oder IO-Link
Einfach genau messen
- Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 500 mm
- Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
- Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
- Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
- Lasertechnologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
- Kompaktes Stand-alone-Gerät
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Jede Dimension hochgenau bestimmen
- Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
- Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
- Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
- Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
- Unterschiedliche Lichtfleckgrößen
- Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
- Stand-alone-Nutzung via RS-422