Filtern nach:
663 Treffer:
Plug and play Gabelsensoren – anschließen und loslegen.
- Deutlich sichtbares rotes Sendelicht
- Keine Einstellung notwendig: Sensor ist sofort betriebsbereit
- Empfangsanzeige rundum sichtbar
- 5 Gabelgrößen mit einer maximalen Tiefe von 120 mm und einer maximalen Weite von 180 mm
- Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 67
Patches zur Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Industrie-PCs und Server
- Prüft Patches der Patchklassen „Sicherheitsupdates“, „Wichtige Updates“ und „Update-Rollups“
- Behebt Programmfehler, schließt Sicherheitslücken und verhindert Malware-Angriffe
- Durchführen der Funktionstests durch SICK
- Bereitstellen von Assessment-Reporten
Auswerteeinheit für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L4000 Systeme
- Wiederanlaufsperre
- Schützkontrolle (EDM)
- Kaskadierung von Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
- Schnelle Ansprechzeit
- Schmales Gehäuse
Der perfekte Sensor fürs Erkennen sehr kleiner Teile und präzises Positionieren
- Hochpräziser Laser der Klasse 1
- Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
- Kurze Ansprechzeit: 100 μs
- PNP- und NPN-Schaltausgang
- Hell-/dunkelschaltend einstellbar
- Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
- Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Kombinierte Messung von Staub, Volumenstrom, Druck und Temperatur
- Keine mechanische Justage erforderlich
- Selbsttest durch automatischen Kontrollzyklus
- Einfaches Parametrieren und Bedienen über komfortable Software
- Für Gastemperaturen bis 200 °C
- Für Schornsteine mit Innendurchmesser ab 0,7 m
Kompakt, universell, direkt
- Kompakter 60 mm Absolut-Encoder mit bis zu 13107 Schritten
- Servoflansch
- Radialer Steckeranschluss
- Analog-Schnittstelle 4…20 mA bzw. 0…10 V
- Programmierung über Tastenfolie am Encoder
- Schutzklasse IP68
- Betriebstemperatur: –30°C bis +80°C
Messlängen bis 60 m, robustes Design – der Heavy-duty-Seilzug-Encoder
- Messlängen: 2 m ... 60 m
- Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
- Sehr robustes System (Schmutzabstreifer, integrierte Bürsten)
- Hochwertiger Windungsmechanismus und Seileingang
- Hohe Schutzart
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- Sehr hohe Auflösung möglich
- Durch externes Zubehör erweiterbar
Potenziale entfalten mit unseren SICK Methoden- und Soft Skill Trainings
- Online- und Präsenztrainings
- Gemeinsame Teilnahme an Schulungen mit SICK Mitarbeitern
- Interaktive und praxisnahe Schulungskonzepte
- Zertifikat als Nachweis der Kursteilnahme
- Austausch und Netzwerken mit Experten
Überprüfung der Wiederholpräzision unter Laborbedingungen
- Überprüfung von Linearität und Nullpunktdrift unter Laborbedingungen
- Kundenspezifische Prüfgaskonzentrationen und Messbereiche
- Messzeitraum beträgt bis zu 72 Stunden
- Ausstellen eines Prüfprotokolls im Anschluss an den Test
- Durchführung des Tests am jeweiligen Produktionsstandort von SICK
Anforderungsorientierte Servicepakete für Planungssicherheit
- Modulare Servicevereinbarung zum Festpreis
- Regelmäßige und planbare Überprüfung der Anlage
- Priorisierter Zugang zu Serviceexperten
- Weltweit verfügbares Servicenetzwerk
- Je nach Umfang inklusive Fernwartung oder technischer Unterstützung vor Ort
- Individuelle und flexible Zusammenstellung von Services möglich
Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket
- Positionierung, Prüfung und Messung bei hoher Geschwindigkeit
- Leistungsstarker „Objektfinder“, unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
- Einzigartiges Wechselgehäuse unterstützt Diffusor und unterschiedlichstes optisches Zubehör
- Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
- Anwenderfreundliche Benutzerschnittstelle
- Flexible Schnittstellen für Maschinenintegration und HMI-Design
2D-LiDAR-Sensor mit großer Reichweite
- Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
- Augensichere Lasertechnik
- Hohe Winkelauflösung bis zu 0,125 Grad
- Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung und andere Infrarotlichtquellen
- Synchronüberwachung von bis zu vier frei definierbaren Feldern
- Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernschnittstelle
- Lückenloses Abtasten mit gleichmäßigem Laserspot über den Vollwinkel von 360 Grad
Remoteüberwachung und Ferndiagnose durch SICK-Servicespezialisten
- Kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) der Kundengeräte durch SICK aus der Ferne
- Benachrichtigung, bevor Probleme auftreten, inklusive erster Diagnose und Handlungsempfehlungen
- Regelmäßige Reports zum Zustand der SICK-Geräte inklusive Datenauswertung
- Schnelle Problemanalyse durch SICK-Serviceexperten
Zuverlässige und exakte Volumenstrommessung in Prozessen
- Korrosionsbeständige Wandler aus Edelstahl oder Titan
- Bis 16 bar Prozessdruck
- Explosionsgeschützte Ausführung für Anwendungen in Zone 2 (ATEX) verfügbar
- Hermetisch abgedichtete Ultraschallwandler
- Nahezu druckverlustfreie Messung ohne Beeinflussung des Prozesses
- Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Effizienter Service durch sichere Fernwartung
- Kunden- und Integratorenzugriff
- Anlagenspezifische Dokumente bei Bedarf verfügbar
- Grafische Bedienoberfläche für Remote Services
- Qualifizierte Ferndiagnose
- Set-up-Service: Installation, Einrichtung und Einweisung
- Basis für Condition Monitoring und Helpdesk
Zuverlässige UEG-Überwachung in Prozessen
- Gaswarngerät für flüchtige organische Verbindungen
- Zertifiziert nach EN 50271
- Inline Version zur direkten Kopplung an den Prozess
- Gehäuse für Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 als Option
- Modularer Aufbau für flexible Installation
- Integrierte Verdünnung des Messgases
- Alle Gaswege beheizt
- Keine bewegten Teile
Kompaktes Motor-Feedback-System für hochdynamische Servoantriebe
- Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
- Kompakte, robuste Bauform mit 36 mm Durchmesser
- Bis zu 20 bit Auflösung pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen messbar beim Multiturn-System
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
- E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
- SIL2-zertifiziert (gilt nur für EKS/EKM36-2...)
- Gebrauchsdauerhistogramm
Kommissionieren clever einfach
- 360°-sichtbare Job-LED
- Mögliche Reichweite bis zu 2 m
- Flexible Überwachungshöhen von 120 mm bis 420 mm
- Spiegel- und fremdlichtsicher
- Umschaltbare Job-LED: permanent leuchtend oder blinkend
- Bestätigt optisch den korrekten Zugriff
Umfangreiche Konfigurationssoftware für die Sicherheitssteuerung von SICK
- Einfache Logikverknüpfungen per Drag-and-drop
- Bis zu 255 zertifizierte Funktionsbausteine für jede Flexi-Soft-Station
- Offlinesimulation des Projekts
- Projektteil-Verifizierung
- Umfangreicher Projektbericht in nur einer Datei
- Ausführliche Verdrahtungshilfe
- Lizenzierung für automatisierten Download oder für Sicherheitssysteme optional
Kompakte Baugröße mit höher Auflösung für den Standardleistungsbereich
- Motor-Feedback-System für den Standardleistungsbereich
- 128 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
- Absolute Position mit einer Auflösung von 4.096 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
- HIPERFACE®-Schnittstelle
- Einbau- und Stand-alone-Ausführung
- Zertifiziert nach SIL2/PL d (Gilt nur für SKS36S/SKM36S-H...)
- RoHs-konform
Emissionen effizient und einfach messen
- Alle typischen Abgasparameter messbar (O2, CO, NOx, SO2)
- Ausgestattet mit einem vollständigen Probenahmesystem (Messgasentnahmefilter, Messgaskühler und integrierte Messgaspumpe)
- MCERTS-zertifiziert
- Nach EN 61000-6 und EMV geprüft und CE-gekennzeichnet
- Ausgabe der Messwerte analog (4 ... 20 mA) oder digital (Modbus)