Filtern nach:
664 Treffer:
Einrichten der festgelegten Funktionen
- Einrichten der zuvor festgelegten Funktionen
- Mechanische Feinjustage der Ausrichtung
- Konfiguration der applikationsspezifischen Parameter
- Abschließender Funktionstest, Archivieren der Parameter und Übergabe an die Mitarbeiter
Flexibel, professionell und zuverlässig
- Fachgerechter Aufbau und fachgerechte Montage gemäß Vorgabe des Herstellers
- Fachgerechte Vorbereitung der elektrischen Anschlüsse bzw. der Verkabelung
Beheizte Frontscheibe für klare Sicht
- Beheizte Frontscheibe für den Einsatz in Außenbereichen
- Frei stehende Montagelösung
- Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
- Einfache Montage und Justage
- Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
- Einsetzbar für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken M4000
Vielseitigkeit und Flexibilität auch in rauen Umgebungsbedingungen
- Typ 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Konfiguration via DIP-Schalter ohne PC
- Hohe Reichweite bis 19 m
- Integrierte Laserausrichthilfe und Ausricht-Anzeige
- Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten für höchste Montageflexibilität
- 1-Strahl-/2-Strahl-Ausblendung
- Diagnose via 7-Segment-Anzeige – Fehlercodes direkt auf dem Gerät
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Kaskadierbar, bis zu drei Systeme oder mit einem Sicherheits-Laserscanner
Schock- und vibrationsbeständig optimal für den Einbau in Elektromotoren
- Ausgangstreiber für Inkremental- und Kommutierungssignale nach EIA 422
- Auflösung bis 2048 Strichen pro Umdrehung
- Kommutierungssignale bis zu 32 Polpaare
- Individuelle Programmierung der Strichzahl, Polpaarzahl und Nullimpulsbreite
- Hohe Beständigkeit gegenüber Schock und Vibration
- Systembedingter Ausgleich von Exzentrizitätsfehlern durch holistische Abtastung
- Ermöglicht hohe Winkelgeschwindigkeiten
Ultraschall-Gaszähler für Upstream-Anwendungen
- Hohe Messbereichsspanne deckt den Messbereich mehrerer Blendenmessungen ab
- Hochgenau gefertigtes 10D Einlaufrohrstück inklusive
- Genauigkeit von ± 1 % - ohne Hochdruckdurchflusskalibrierung
- Ferndiagnosefähig
- Auslegung für Nassgasapplikationen
- Neues Diagnosefeature - Wetgas-Detection
- Wartungsarm
Mehr Reichweite für noch mehr Flexibilität
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- 7-Segmentanzeige
- Taktbetrieb mit Auswerteeinheit UE402
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Konfiguration und Diagnose über PC
- Kaskadierbar, bis zu drei Systeme
- ADO-Meldeausgang (Application Diagnostic Output) für Verschmutzungsanzeige
- Zubehör Clone Plug – zum Speichern der Konfiguration
Zuverlässig und genau bis zu 1 m
- Vier Messbereiche von 50 mm bis zu 1.000 mm
- Sehr hohe Linearität von bis zu ± 0,5 mm
- CMOS-Empfangselement macht eine genaue Distanzmessung unabhängig von Farbe und Glanz möglich
- Rotlichtlaser
- Frei skalierbarer Analog- und Digitalausgang
- Display mit intuitiv bedienbarer Menüführung
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten (z. B. Mittelwertbildung, externe Laser-aus-Funktion etc.)
1D-Code-Identifikation mit Scanner inklusive dynamischem Fokus
- Große anpassbare Schärfentiefe durch die dynamische Fokusverstellung
- Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
- Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
- Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
- Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
- Integrierter LED-Bargraph
- Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
Konzeption von Sicherheitslösungen für sichere und produktive Maschinen
- Individuell abgestimmter Lösungsvorschlag zur Gestaltung risikomindernder Maßnahmen
- Übersichtliche Visualisierung der Lösung inklusive Darstellung der Maßnahmen und Komponenten an der Maschine
- Normkonforme Planung von trennenden Schutzeinrichtungen
- Normkonforme Planung von Sicherheits- und ergänzenden Schutzfunktionen
Robustes Motor-Feedback-System für die schnelle Integration in Antriebslösungen
- Effiziente und kostengünstige Datenübertragung durch digitale, schnell implementierte BiSS C-Schnittstelle
- Nahezu wartungsfrei durch mechanisches, batterieloses Multiturn-Getriebe
- Hält durch robustes Gehäuse und große mechanische Toleranzen des kugellagerlosen Systems hohen Beanspruchungen stand
- Dank standardisierter BiSS C-Schnittstelle ohne Mehraufwand in zahlreiche Servomotoren integrierbar
- Mithilfe eines Innensechskantschlüssels zügig installiert durch eine bereits im Gerät integrierte Anbauschraube und zwei Gehäuseschrauben
- 36 mm Gehäusedurchmesser, 22 mm Länge und Aufsteckhohlwelle mit 6 mm Durchmesser ermöglichen den Einbau selbst in kleine Servomotoren
Machine Vision leicht gemacht
- Maschinelle 2D- und 3D-Bildverarbeitung für Inspektionsaufgaben
- Tools für Anwesenheitskontrolle, Messungen und Qualitätssicherung
- KI-Funktionen für Fehlererkennungs- und Klassifizierungsaufgaben
- Schnelle Anpassung von SICK-Nova-Plug-in-Tools
- Kompatibel mit einer Vielzahl von SICK-Vision-Sensoren
- Webbasierte Benutzeroberfläche
Höchste Prozesssicherheit durch Kalibrierung
- Funktionsprüfung durch geschultes Personal
- Durchführung der Kalibrierung
- Bewertung der Messwertabweichung
- Verifikation unter Laborbedingungen
- Dokumentation anhand des Kalibrierprotokolls
Hochdruck-Gasdurchflusszähler für die Erdgasverteilung
- Modernste Technologie: Ultraschallmessung
- Diagnose und permanente Funktionskontrolle
- Robust und zuverlässig durch Verzicht auf bewegte Teile
- Kompakte Zählerinstallationen möglich
- Integrierte Mengenumwertung
- Batterie- oder eigensichere Netzversorgung
- Bluetooth Low Energy (BLE)
Personalisierte SICK-Produkte für eine einfache Inbetriebnahme
- Flexible und individuelle Produktion und Lieferung von SICK-Produkten mit angepasster Software
- Plug-and-play Inbetriebnahme
- Konstante Inbetriebnahmequalität für wiederkehrende Anwendungen
- Speicherung und Archivierung der Konfiguration
- Konfigurationsmanagement via AssetHub
- Eindeutige Konfigurations-ID und Beschreibung
- Losgröße 1
Hochauflösendes Motor-Feedback-System in Hohlwellenausführung
- HIPERFACE®-Motor-Feedback-System in Singleturn- und Multiturn-Ausführung, kompatibel zu den weltweit führenden Antriebssystemen
- 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
- Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Mechanische Flexibilität durch unterschiedliche Auf- und Durchsteck-Hohlwellendurchmesser (8 bis 15 mm Durchmesser), erhältlich mit unterschiedlichen Drehmomentstützen
- Schutzklasse IP65
- Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SFS60S/SFM60S...)
Ursachenanalyse von Unfällen und Beinaheunfällen
- Untersuchen des Unfallhergangs oder Vorfalls
- Identifizieren der Unfallursache
- Empfehlen von Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Vorfälle oder Unfälle
Effiziente und professionelle Überprüfung von Schutzeinrichtungen
- Prüfung von Zustand und Wirkungsweise der Schutzeinrichtung gemäß dem Gebrauch der Maschine
- Prüfung der sachgerechten Installation und Montage
- Detaillierter Inspektionsbericht und Vergabe eines Prüfsiegels bei bestandener Inspektion
Festlegen und überprüfen des Sicherheitsabstands
- Durchführen der Nachlaufmessung
- Berechnen des erforderlichen Sicherheitsabstands zwischen Gefahrstelle und nicht trennender Schutzeinrichtung nach EN ISO 13855
- Erstellen eines Berichts mit den Messergebnissen
Bereit für den Ex-Bereich
- Klassifizierung ATEX II 3G/3D dank modifiziertem C4000-Gehäuse
- Muting-Alternative
- Selbstlernende, dynamische Ausblendung für die Warenerkennung
- Richtungserkennung
- Reduzierte Auflösung: 1 oder 2 Strahlen
- Mehrfachauswertung von Objekten möglich
- Strahlcodierung
- Objektlückenunterdrückung
Flexibler Encoder mit DIP-Schaltern für konfigurierbare Parameter
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 2.400
- Gehäusedurchmesser: 60 mm
- Vollwelle, Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle
- Schutzart: IP65
- Kommunikationsschnittstelle: TTL/HTL
- Anschlussarten: M12-Stecker oder Leitung
- Status-LEDs, DIP-Schalter zum Konfigurieren von Einstellungen
Optimale Lösung durch die Definition der erforderlichen Funktionen
- Definition der erforderlichen Funktionen
- Bewertung der Umgebungsbedingungen und Identifizierung der elektrischen und mechanischen Anforderungen
- Test des Systems
- Dokumentierte Empfehlung für eine optimale Lösung