Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 577 - 600 von 664

Zeit für einen Generationswechsel
  • Direkte Integration in sicheres Bussystem PROFINET IO
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 4 umschaltbare Feldsätze
  • Managed-2-Port-Switch für Kupfer- oder Lichtwellenleiter-Steckverbinder
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Remote-Diagnose und Konfiguration über Sicherheits-Steuerung
  • Simultane Überwachung zweier Schutzfelder
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zeit für einen Generationswechsel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zeit für einen Generationswechsel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zeit für einen Generationswechsel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zeit für einen Generationswechsel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Für eine optimierte und längere Nutzung von Maschinen, Anlagen und Systemen
  • Auswahl der passenden Lösung und individuelle Beratung durch SICK-Experten
  • Mechanische und elektrische Integration der Geräte
  • Funktionstest und Dokumentation der durchgeführten Änderungen
  • Einweisung des Bedienpersonals
Jetzt vergleichen
Auswählen
Vielseitiger Gasdurchflusszähler für Messaufgaben in der Gasförderung
  • Hohe Messbereichsspanne
  • Auslegung für Nassgasapplikationen
  • Intelligente Zählerdiagnose inkl. Wet-Gas Detection
  • Möglichkeit der Fernwartung dank digitaler Schnittstellen
  • 2-Leiter-Transmitter mit digitaler HART®-Schnittstelle
  • Vollintegration von Druck- und Temperaturmessung, Volumenumwertung und Energiedurchflussberechnung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Erstklassiger technischer Kundendienst von unseren Experten weltweit
  • Verfügbar für Identifikationslösungen, Vision, Distanzsensoren, Mess- und Detektionslösungen, Integrationsprodukte, Lokalisierungslösungen und Systemlösungen
  • Müheloser Zugang zum Kundendienst online
  • Premiumsupport für Mitglieder des SICK AppSpace Developers Club
  • Benutzerforum für den Austausch von Erfahrungen
  • Aktuellste technische Informationen und Anwendungshinweise
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfachste Installation und Inbetriebnahme bei gleichzeitig hoher Performance
  • Dynamische oder statische Arbeitsweise, umschaltbar
  • Gehäuse in Gabel- und Rahmenform, einfache Justage
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Tastensperre einstellbar
  • Robustes Metallgehäuse
  • Impulsverlängerung einstellbar
  • Umschaltbar zwischen Q und Q invertiert
  • Sehr schnelle Ansprechzeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zeit für einen Generationswechsel
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hohe Performance im bewährten mechanischen Design
  • Ausgangstreiber für Inkremental- und Kommutierungssignale nach EIA 422
  • Auflösung bis 65.536 Striche pro Umdrehung
  • Kommutierungssignale bis zu 32 Polpaare
  • Temperaturbereich von –20 °C bis +115 °C
  • Verschiedene mechanische Schnittstellen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schnell und jederzeit erreichbar
  • Kostenfreier Telefonsupport zu den jeweiligen Geschäftszeiten
  • Kompetente Ansprechpartner
  • International erreichbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Rund um die Uhr Expertensupport
  • Helpdesk während der Bürozeiten (8/5) oder außerhalb der Bürozeiten (24/5, 24/6, 24/7)
  • Unterstützung von geschultem Personal bei der Fehlersuche und beim Austausch von Komponenten
  • Erweiterte kundenspezifische Systemdokumentation, einschließlich kundenspezifischer Historie
  • Optional: Remote-Support
Jetzt vergleichen
Auswählen
Gewissheit über die bestellte Produktqualität und Funktionalität
  • Überprüfung der bestellten Produkte auf Vollständigkeit, Qualität und Funktionalität
  • Durchführung der Tests am jeweiligen Produktionsstandort von SICK
  • Einblick in die Produktion vergleichbarer Produkte
  • Abnahme- und Prüfprotokoll
Jetzt vergleichen
Auswählen
Rekalibrierung von Gaszählern für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
  • Standardpaket: Organisation des Rekalibrierungsprozesses, Hochdruck- oder Niederdruckkalibrierung, Funktionsprüfung des Zählers, Sondenreinigung, Austausch der Sondendichtringe, Batteriewechsel, Dichtheits- und Nullpunkttest
  • Premiumpaket (zusätzlich zum Umfang des Standardpakets): Neuer Elektronikblock und aktuelles Firmware-Update
  • Weitere Optionen: Unterstützung vor Ort bei Außerbetriebnahme, neues SPU-Gehäuse und Lackierung des Messaufnehmers, Reparatur von Mängeln während der Funktionsprüfung, vom Kunden beigestellte Rohrstrecken können mit kalibriert werden, Unterstützung vor Ort bei Wiederinbetriebnahme
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligente Verdrahtung und maximale Verfügbarkeit in bewährtem Industriedesign
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse im Industriedesign
  • Reichweite bis 6 m
  • Schützkontrolle (EDM) und interne Selbsttestung konfigurierbar ohne PC
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12 verfügbar
  • 7-Segment-Anzeige
  • Einzigartige A/P-Version für kostengünstige Verdrahtung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Lernen Sie Produkte und Systeme selbst zu handhaben
  • Unterstützung und Training durch einen qualifizierten SICK-Experten beim Anlagenanlauf
  • Applikationsspezifische Anpassungen lassen sich einfach und korrekt durchführen
  • Enge Zusammenarbeit zwischen SICK und dem Kunden
Jetzt vergleichen
Auswählen
Langfristiger Schutz für einen kalkulierbaren Einmalbetrag
  • Verlängerung der Gewährleistung auf einen Gesamtzeitraum von bis zu fünf Jahren
  • Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergewährleistung
  • Kalkulierbare Einmalzahlung bei Produktkauf
Jetzt vergleichen
Auswählen
Funktionserweiterung für C4000
  • C4000 Standard: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Advanced: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Fusion: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Palletizer: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Entry/Exit: Bypass, Betriebsartenumschaltung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kalibrierung von Gaszählern für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
  • Funktionsprüfung
  • Durchflussprüfung
  • Bewertung von Fehlergrenzen
  • Justage und Verifikation
  • Dokumentation
  • Sicherung und Kennzeichnung nach MID (Measuring Instruments Directive, dt.: Europäische Messgeräte-Richtlinie)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Breites Reichweitenspektrum für Bereichsabsicherungen oder Hintertretschutz
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
  • Hohe Reichweite bis zu 70 m
  • Auflösung 60 mm oder 80 mm
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
  • 7-Segment-Anzeige
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schnelle Hilfe direkt vor Ort
  • Fehleranalyse und Behebung der Störung vor Ort
  • Reparatur oder Austausch der defekten Komponente durch erfahrene Techniker
  • Störungsdokumentation und Beschreibung der Störungsbehebung (Servicereport)
  • Empfehlungen zur Störungsvermeidung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig und wirtschaftlich
  • Identifikation der Störungsursache, Reparatur und Tausch der defekten Baugruppen
  • Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Eigenschaften
  • Reparaturbefund bezüglich defekter Baugruppen
  • Expressreparatur (optional)
  • Software-Update, Modifikation und Umbau (optional)
  • Detailuntersuchung von Ausfallursachen und Hinweise zu Präventivmaßnahmen (optional)
  • Wiederherstellung von applikationsspezifischen Geräteparametern (optional)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Unbürokratisch und flexibel
  • Vorablieferung eines Tauschgeräts
  • Detailuntersuchung von Ausfallursachen und Hinweise zu Präventivmaßnahmen (optional)
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 577 - 600 von 664