Filtern nach:
664 Treffer:
Schutz von Personen, Maschinen und Anlagen – richtig und effizient
- Web-Based-Trainings und Präsenztrainings
- Qualifizierungsnachweis nach erfolgreicher Teilnahme
- Integration von Hands-on-Lektionen
- Inhouse- und kundenspezifische Trainings sind möglich
- Umfangreiches Trainingsmaterial
Praxisnah und aktuell
- Vielfältiges Praxistraining anhand des breit gefächerten, innovativen Portfolios von SICK
- Kundenspezifische und Standardtrainingsprogramme vor Ort, bei SICK oder via digitale Medien
- Qualifizierte Trainer
- Grund- und Fortgeschrittenenkurse
- Strukturierte Schulungsunterlagen
- Erhalt eines Zertifikats
Hochauflösender, programmierbarer Inkremental-Encoder mit 2 und 2,5 Zoll
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 65.536
- Gehäusedurchmesser: 2 Zoll und 2,5 Zoll
- Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
- Schutzart: IP65 und IP67
- Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Anschlussart: M12- und MS-Stecker sowie Leitung
- Hochauflösend, programmierbar, Remote-Zero-Set möglich
Sensorikwissen für Ihre Anwendungen
- Austausch mit erfahrenen Trainern, Sensorexperten und Fachkräften aus der eigenen Branche
- Informationen zur passenden Sensorauswahl für spezifische Applikationen
- Diskussion und Hintergrundwissen zu Trendthemen der Branche
- Optimale Wissensvermittlung durch moderne Trainingsmethoden
Normen und Richtlinien – kennen und verstehen
- Web-Based-Trainings und Präsenztrainings
- Qualifizierungsnachweis nach erfolgreicher Teilnahme
- Inhouse- und kundenspezifische Trainings sind möglich
- Umfangreiches Trainingsmaterial
Komplexe Themen verstehen
- Aktuelle Technologien verständlich vermittelt
- Stärken und Schwächen der Technologien
- Anwendungsbezogene Schulungen
- Strukturierte Schulungsunterlagen
- Erhalt eines Zertifikats
Kompakt, universell, direkt
- Kompakter 36 mm Absolut-Encoder mit bis zu 3723 Schritten (für Singleturn und Multiturn)
- Servoflansch
- Radialer Leitungsanschluss
- Analog-Schnittstelle 4…20 mA bzw. 0…10 V
- Programmierung über Tastenfolie am Encoder
- Schutzklasse IP65
- Betriebstemperatur: –30°C bis +80°C
Für härteste Bedingungen – der Heavy-duty-Linear-Encoder
- Berührungslose Längenmessung – wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer
- Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm / 1 mm), hohe Systemauflösung (0,1 mm)
- SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
- Absolute Positionsbestimmung
- Messlängen bis 1.700 m möglich
- Unter rauesten Umgebungsbedingungen einsetzbar
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 6,6 m/s
- Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und Messelement: bis zu 55 mm ± 20 mm möglich
Zeit für einen Generationswechsel
- Direkte Integration in sicheres Bussystem PROFINET IO
- 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
- 8 umschaltbare Feldsätze
- Managed-2-Port-Switch für Kupfer- oder Lichtwellenleiter-Steckverbinder
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Remote-Diagnose und Konfiguration über Sicherheits-Steuerung
- Simultane Überwachung zweier Schutzfelder
Anspruchsvolle Prozessanalyse auf Linie gebracht
- Hohe Selektivität durch hohe spektrale Auflösung
- Keine Kalibrierung mit Prüfgasen erforderlich
- Keine bewegten Teile, nahezu verschleißfrei
- Beheizte Langweg-Messzelle
- Heiß-Messtechnik
Präzise Distanzmessung für natürliche Objekte - bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz
- Reichweite bis 30 m auf Schwarz, 70 m auf Weiß
- Sehr hohe Messgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit
- Beheizte Varianten für Einsatz in Tiefkühllagern
- Robustes Gehäuse (IP 65) aus hochfester Aluminiumlegierung
- Serielle Schnittstellen sowie Analog- und Digitalausgänge
- Display für Plug-and-play Inbetriebnahme
Elektromechanischer Sicherheitsschalter zur Türüberwachung am Scharnier
- Genormtes Kunststoffgehäuse
- Vollwelle aus Edelstahl mit Ø 10 mm
- 1 Leitungseinführung M16 x 1,5
- Schleichschaltglied mit bis zu drei Kontakten
- Einstellbarer Schaltpunkt
- Schutzart IP 67
- Analyse der aktuellen Geräteperformance
- Simulation der Geräteperformance für verschiedene H2-Anteile im Erdgas
- Empfehlungen zur Sicherstellung des Explosionsschutzes und Materialverträglichkeit
- Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichen H2-Konzentration
Kompakter elektromechanischer Sicherheitspositionsschalter mit Rollenstößel
- Genormtes Kunststoffgehäuse
- Rollenstößel mit Kunststoffrolle
- 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
- Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
Schnelle und effiziente Rauchdetektion für den Tunnel
- Sehr schnelle und genaue Streulichtmessung
- Automatische Kontrollfunktionalitäten
- Verschmutzungskontrolle
- Heizkammer zur Verdampfung von Nebeltröpfchen
- Robustes Edelstahlgehäuse
Robuster elektromechanischer Sicherheitspositionsschalter mit Schwenkhebel
- Genormtes Metallgehäuse
- Metall-Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
- 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
- Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten
Kompakter elektromechanischer Sicherheitspositionsschalter mit Schwenkhebel
- Genormtes Kunststoffgehäuse
- Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
- 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
- Schleichschaltglied mit drei Kontakten
Robuster elektromechanischer Sicherheitspositionsschalter mit Rollenstößel
- Genormtes Metallgehäuse
- Rollenstößel mit Edelstahlrolle
- 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
- Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten
Extraktive Sichttrübungsmessung für erhöhte Sicherheit im Tunnel
- Regelmäßiger Funktionstest mit Verschmutzungsmessung
- Linearitätstest mit Filter-Set durchführbar
- Interne Spülluft für lange Reinigungsintervalle
- Meldung für Wartungsbedarf (Filter und Reinigung)
- Logbuch-Funktion
- Mit verschiedenen Schnittstellen- oder Ein-/Ausgangsmodulen erweiterbar (z. B. PROFIBUS, Ethernet, Analogmodul ...)
Die andere Art der Sauerstoffmessung
- Ausgereiftes Stromsonden-Messprinzip
- Fester physikalischer Nullpunkt und lineares Messsignal
- Alle gasführenden Teile sind beheizt
- Version für hohe Temperaturen verfügbar
- Kurze Ansprechzeit
- Bedienung von bis zu drei Analysatoren über eine Auswerteeinheit
Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform
- Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
- Betriebsreichweite 7 m
- Ansprechzeit 18 ms
- Auflösung von 45 mm bis 25 mm
- Kommissionieren mit hellen Job-LEDs auf Sender- und Empfängerseite
- IP-65-Schutzklasse
- Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision
- Berührungslose, absolute Positions- und Geschwindigkeitserfassung
- Mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle
- Messlängen von bis zu 4 m
- Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s
- Zuverlässige Messungen selbst bei Verschmutzung oder Kondensation des Magnetbands
- Kleiner, kompakter Lesekopf
- Zertifiziert nach SIL2 und PL d (HIPERFACE®-Schnittstelle)
Hochauflösendes Motor-Feedback-System
- Motor-Feedback-System für den oberen Leistungsbereich
- 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
- Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- HIPERFACE®-Schnittstelle: Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
- Steckwelle oder Konuswelle mit verschiedenen Drehmomentabstützungen
- Einbau-, Anbau- oder Stand-alone-Ausführung
- Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SRS50S/SRM50S...)
- RoHs-konform