Filtern nach:
664 Treffer:
Simultane Prozessüberwachung von bis zu 6 Messkomponenten
- Simultane Messung von bis zu 6 Komponenten
- Prozessküvetten bis 60 bar und 200 °C verfügbar
- Automatische Messstellenumschaltung
- Integrierte Justiereinrichtung (optional)
- Schutzvorrichtungen zur Messung toxischer oder brennbarer Mischungen
- Erweitere Bedienung über PC und Software SOPAS ET
- Flexibles I/O-Modulsystem
Intuitive Konfigurationssoftware für Sicherheitsprodukte von SICK
- Prozessorientierte intuitive Schritt-für-Schritt-Konfiguration für zahlreiche SICK-Sicherheitsprodukte
- Verifikation und Bericht – für jedes Gerät einzeln oder für das komplette Projekt
- Umfassende Diagnose inklusive Datenrekorder
- Einhaltung weltweit etablierter Sicherheitsnormen
Sichere Erfassung von kleinsten Objekten mit hoher Geschwindigkeit
- Auflösung 2 mm
- Ansprechzeit 3 ms
- Überwachungshöhe 50 mm
- Synchronisation über Leitung
- PNP oder NPN mit Q oder Q invertiertem Ausgang
- 1 x Test, 1 x Teach-in-Eingang
- Stecker M12, 8-polig
Reflexions-Lichtgitter zur Detektion von sehr schnellen und transparenten Objekten
- 0,6 ms Ansprechzeit
- Acht sichtbare Sende-LEDs
- Bis zu acht PNP-Schaltausgänge und ein Alarm-Ausgang
- Empfindlichkeitseinstellung per Potentiometer
- Polarisationsfilter bei spiegelnden Oberflächen
Das robuste Lichtgitter für viele Standard-Applikationen
- Strahlanzahl bis zu 128
- Verschiedene Strahlauflösung 10 mm, 30 mm und 60 mm
- Große Funktionsreserve bis 12 m Reichweite
- Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
- Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
- Robustes Aluminiumgehäuse
- PNP/NPN, Relais-Ausgang und ein Testeingang
- Optische Synchronisation
Herstellung der MID-Konformität für abrechnungsfähige Systeme
- Prüfen des Systems auf Konformität mit der zugehörigen EU-Baumusterprüfbescheinigung
- Durchführen der metrologischen Prüfungen
- Sichern des Systems gegen Manipulation durch Anbringen der vorgeschriebenen Kennzeichnungen und Sicherungselemente
- Erstellen der Prüfdokumentation und Übergabe der Konformitätsdokumente
Überprüfung der festgelegten Funktionen
- Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen am SICK-Produkt
- Überprüfen der Performance
- Funktions- und Kommunikationstests
Der Spezialist für Highspeedapplikationen
- Infrarot-Sendelicht
- Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
- Kurze Ansprechzeit: 100 μs
- PNP- und NPN-Schaltausgang
- Hell-/dunkelschaltend einstellbar
- Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
- Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Überprüfung, Erhaltung und Wiederherstellung festgelegter Funktionen
- Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen an SICK-Komponenten und -Systemen
- Wiederherstellen festgelegter Funktionen
- Überprüfen und anpassen applikationsspezifischer Parameter (mit Ausnahme geeichter Systeme)
- Archivieren der Parameter, Abnahmetest und Übergabe an das Personal
Die klare Wahl für das Erkennen transparenter Etiketten
- Erkennen von transparenten, opaken oder bedruckten Etiketten
- Kein Beeinflussen durch metallisierte Farben
- Ansprechzeit: 250 µs
- Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über Teach-in-Taste oder Plus-Minus-Tasten
- Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
Kollisionsmessung für kollaborative Roboter
- Effiziente Durchführung der Kraft- und Druckmessung durch zertifizierte Sicherheitsspezialisten von SICK
- Dokumentation in Übereinstimmung mit ISO/TS 15066 einschließlich einer Übersicht eingehaltener und überschrittener Grenzwerte
- Expertenwissen in Safe Robotics: SICK unterstützt beim Interpretieren der Messergebnisse
Die Atmosphäre muss stimmen
- Zertifiziert gemäß IECEx und ANZEx
- Zuverlässige kontinuierliche Messung (24/7)
- Automatische Messstellenumschaltung für bis zu 40 modular erweiterbare Messstellen
- Automatischer Alarm und Alarmprotokollierung
- System in transportablem Standardcontainer
Zuverlässige Messung von Treibhausgas-Emissionsabgaben
- Zuverlässige Messung mit geringen Messunsicherheiten.
- Automatische Umschaltung für bis zu 5 Messstellen
- Softwarepaket zur Berechnung und Aufzeichnung des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes
- Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessung mit IECEx-Zone-1-Geräten
- Verfügbar als eigenständiger Schrank oder integriert in MINESIC700 TBS
Für die effiziente Priorisierung sicherheitstechnischer Modernisierungsmaßnahmen
- Sicherheitstechnische Bewertung von Produktionsanlagen
- Aufzeigen der größten Sicherheitsmängel an einzelnen Maschinen
- Unterstützung bei der Priorisierung sicherheitstechnischer Modernisierungsmaßnahmen auf Maschinen- und Maßnahmenbasis
- Unterstützung bei der Budgetschätzung für sicherheitstechnische Retrofit-Maßnahmen
Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln
- Moderne Ultraschalltechnologie für berührungslose Messung
- Großer Messbereich
- Kompaktes Gerätedesign
- Sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
Der flexible Seilzug-Encoder für Innen- und Außenbereiche
- Messbereich: bis 3 m
- Kompaktes Gehäuse
- Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen
- Robustes Seil mit 0,81 mm Durchmesser; optionaler Schmutzabstreifer
- Hohe Rückzugskraft
- Zubehör für individuelle Messseilführung
Bereit für den Ex-Bereich
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
- ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
- 7-Segmentanzeige
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
1D-Code-Identifikation mit kompaktem Scanner für Standardanwendungen
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr geringes Gewicht
- Einfache Inbetriebnahme
- Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
- Verfügbar als RS-232- (offenes Leitungsende) und als USB-Variante
- Integrierter Funktionstaster
- Ein Triggereingang und zwei Digitalausgänge für Goodread/Noread (nur bei RS-232-Variante)
- CLV505 auch als Rasterversion verfügbar
Kompakte Bauform für optimale Integration in Sicherheitsanwendungen bis Typ 2
- Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
- Kompakte Baugröße mit Reichweiten bis 18 m
- Kunststoffgehäuse, ABS
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C
Standardbauform und große Reichweiten für Sicherheitsanwendungen bis Typ 2
- Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
- Kompakte Baugröße mit Reichweiten bis 35 m
- Integrierte Heizung
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C
Muting-Schaltgerät für M4000 Advanced
- Anschluss von 2 bis 4 Muting-Sensoren, externe Muting-Lampe, Rücksetzen- und Override-Befehlsgerät, Bandstoppsignal
- Funktionen: Gleichzeitigkeitsüberwachung, Überwachung Muting-Gesamtzeit, Sensorlückenüberwachung, Sensortest, Teilweise Ausblendung, Muting-Ende durch BWS, Integriertes Override
Geringe Kapitalbindung durch effiziente Ersatzteilbereitstellung
- Kundennahes SICK-Lager für Ersatzteile (Konsignationslager)
- An Kundenanforderungen angepasster Lagerbestand
- Gleichbleibender Lagerbestand durch schnelle Nachbestellung entnommener Ersatzteile
- Professionelle Planung und Betreuung des Ersatzteillagers durch SICK
Zuverlässig und etabliert
- Absolut-Singleturn-Encoder
- Auflösung: bis zu 15 bit (32.768 Schritte)
- Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Gray gekappt
- Elektrische Schnittstelle: Parallel mit Codeart Gray, Gray gekappt, Binär, BCD
- Zero-Set-Funktion
- Mechanische Schnittstellen: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
- Schutzart: Bis IP66