Filtern nach:
664 Treffer:
3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation
- Bis zu 30 farbige Tiefenbilder pro Sekunde
- Funktioniert bei absoluter Dunkelheit und bei Tageslicht von bis zu 40 klx
- Auflösung: 640 px x 512 px; submillimetergenaue Tiefenauflösung
- Ausgabe von 3D-Farbdaten über Gigabit-Ethernetschnittstelle
- Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C (gehäuseabhängig); Schutzart: IP67
- HDR-Modus
Zuverlässig und robust in Schüttgütern
- Robuster Geräteaufbau
- Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
- Unempfindlich gegen Anhaftungen
- Inbetriebnahme ohne Befüllung
- Prozesstemperatur bis 250 °C
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit
- ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
- Rohrverlängerte Variante (LBV330) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV320) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar
SensorApp zur Bestimmung der Position und Orientierung von Rolluntersetzern
- Automatische, zuverlässige Positionsbestimmung für Rolluntersetzer
- Ermittelt x-, y- und z-Koordinaten der vorderen unteren Ecken eines Rolluntersetzers
- Verarbeitet Distanzwerte mit 510 x 420 Pixeln pro Aufnahme
- Arbeitsbereich: 1 m bis zu 3 m
- Benötigt typischerweise weniger als 400 ms von der Bilderfassung bis zur Datenübertragung
Kontrastsensor Laser
- Variante Laser mit Tastweitenbereich von 30 mm bis 800 mm
- Sehr kleiner und präziser Laserlichtfleck (Klasse 2)
- Hohe Schaltfolge von 17 kHz
- Anzeige der Detektionssicherheit über Bedienfeld
- Sehr präziser Lichtfleck
Leistungsstarkes, zukunftssicheres CEMS für Emissionsmessungen
- Kalt-extraktives Analysensystem, geprüft nach EN 15267 und EN 14181
- Plug-and-play-Analysatormodule mit 24-V-Energieversorgung
- Bedieneinheit für die Darstellung aller Messwerte und Statusinformationen auf einem Monitor
- Externe Sensoren über Schnittstellen anschließbar
Miniatursensoren für industrielle Anwendungen
- Bauformen: M4 bis M5, Durchmesser: 3 mm bis 6,5 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 0,6 mm bis 6 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25° C bis +70° C
- Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- 3-fache Schaltabstände, visuelle Einstellhilfe, IO-Link-Kommunikation
Wegweisende Positionierung mit Feldbussen
- Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
- Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 7 m/s realisierbar
- Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
- Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
- Positions- und Geschwindigkeitsausgabe sowie Vorausfallmeldungen über Feldbusschnittstellen
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Magnetische Näherungssensoren im quaderförmigen Gehäuse
- Bauform: 10 mm x 28 mm x 16 mm
- Schaltabstände: bis 60 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
- Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird
Auf hohem Niveau
- Eintauchtiefe bis zu 100 m
- Mit diversen Leitungslängen erhältlich
- Messbereiche von 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
- Edelstahlmembran
- Hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse mit Schutzkappe aus PA
- Leitungsmaterial PUR, FEP-Leitung für aggressive Medien optional erhältlich
- Optionale Temperaturmessung mit integriertem Pt-100-Element
- Optionaler Überspannungsschutz
Anschlusstechnik von SICK – Die Vorteile liegen auf der Hand
- Vielzahl an geraden und gewinkelten Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Schnelle kamerabasierte Codelesung und -zuweisung bei kleinen Objektlücken
- Auswahl zwischen Kameravarianten: 5, 9 oder12 Megapixel
- Hohe Beleuchtungsintensität
- Großes Sichtfeld und hohe Schärfentiefe
- Leistungsstarker Prozessor
- Decodieralgorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz
- Dreidimensionale Codezuweisung zum Objekt
- Kleines Gehäuse, identisch zum Vorgängermodell Lector65x
- 2 x 1-GbE-Bildkanal
KI-gestützte Qualitätskontrolle ohne Stress
- KI-gestütztes Intelligent Inspection Toolset
- Quality Inspection Toolset
- Quad-Core-CPU und KI-Beschleuniger
- Monochrom- oder Farbbildgebung
- Bis zu fünf Megapixel und starke Beleuchtung
- Intuitive Web-Bedienoberfläche
- Dual-Port-Feldbus und Hochgeschwindigkeits-I/Os
- Unterstützt SICK Nova, SICK AppSpace und HALCON
Einfache Sensorintegration in PoE-Umgebungen
- Integriert Geräte ohne PoE-Schnittstelle in PoE-Umgebungen
- Teilt das PoE-Signal in 24-V-Spannungsversorgung und Ethernet-Datenleitung auf
- LEDs im Gehäusedeckel zur Visualisierung empfangener Sensorsignale
- Einbindung von digitalen I/Os
- Steckbare elektrische Verbindungen
- Kompaktes Gehäuse
Exaktes Lokalisieren, Verfolgen und Verwalten von Assets
- Skalierbares Lokalisierungssystem zur Erfassung von Positions- und Zustandsdaten von Assets
- Trackingfunktionalität
- Indirekte Objektlokalisierung über Datenfusion
- Geofencing: automatisiertes Auslösen definierter Folgeprozesse, sobald Assets bestimmte Geozonen erreichen oder verlassen
- Ereignismanagement
Sauerstoffmessung leicht gemacht
- Langlebige Messzelle durch solide Verarbeitung
- Selbstüberwachung der Messzelle
- Version für hohe Temperaturen verfügbar
- ZIRKOR Remote-App für Fernzugriff auf den Analysator
- Sehr kurze Ansprechzeit
Logistikmonitoring und -diagnose Entscheidungsprozesse beschleunigen
- Robuste Zusammenführung und Visualisierung von SICK-Sensordaten
- Moderne responsive Benutzerschnittstelle, auf die über diverse Formfaktoren zugegriffen werden kann
- Data Analysis Package basierend auf Zeiten, Leseraten und Barcodetypen
- Einfache Installation und Parametrierung
- Zeitlich befristete Evaluierungslizenz erhältlich
Optimale Absicherung beim Wartungsbetrieb
- Stillstands- und Drehzahlüberwachung
- 4 sichere Halbleiterausgänge
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Maximale Eingangsfrequenz 2 kHz
- Einstellbare Drehzahlgrenze/Überwachungsfrequenz je nach Variante 0,1 bis 9,9 Hz oder 0,5 bis 99 Hz
- 2 Meldeausgänge für Fehler- und Zustandsanzeige
- Diagnose LEDs
Intelligente Verdrahtung und maximale Verfügbarkeit
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Sender/Empfänger in einem Gehäuse, Reichweite bis 7,5 m
- Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre und Meldeausgang
- Standardisierte Anschlusstechnik M12
- 7-Segment-Anzeige
- Konfigurationstasten für Einstellung am Gerät
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Optional integriert: Leuchtmelder, Actuator Sensor Interface
Leistungsstarke, anpassbare 2D Machine Vision auf engem Raum
- Quality Inspection Toolset für Lokalisierung, Inspektion- und Messung sowie Farbprüfung
- Intelligent Inspection Toolset für Anomaliedetektion und Klassifizierung
- Unterstützt picoCam2 und midiCam2
- Mittlere bis hohe Auflösung für Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen
- Schnelle Anpassung dank Nova-Plug-ins
- Einfache Web-Konfigurationsschnittstelle
Verbindet Feldebene und IoT mit Hilfe standardisierter IT-Protokolle.
- SICK-Standard für die Einbindung von Sensoren in höhere Netzwerke (z.B. MQTT)
- UI-basierte Konfiguration der SensorApp
- Konfigurierbare Bedienoberfläche
- Einfacher Zugang zu SICK-Cloud-basierten Services über SICK LiveConnect
- Verwendung der Software mit weiteren Anwendungen oder als eigenständige Lösung
- Identifikation aller angeschlossenen Geräte per Knopfdruck
Positionssensoren für T-Nut
- Positionssensor für die Direktmontage in T-Nuten auf pneumatischen Zylindern
- Sensorvarianten mit Messbereichen von 32 mm bis 256 mm
- Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
- Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich
Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung
- Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung sowie Füllstand- und Temperaturschalter
- Messung unabhängig vom Behältermaterial
- Sonde von 100 mm bis 1.000 mm
- Display und intuitive Menüführung
- Keine mechanisch beweglichen Teile
- Schutzart IP 67 und IO-Link 1.1
- Keine Totzone entlang des Messbereichs
Leistungsstarke Kontrast- und Farberkennung in kleinem, kompaktem Gehäuse
- RGB-Technologie für bestmögliche Detektion
- Schaltfrequenz: bis zu 70 kHz, Jitter: 3 µs
- TwinEye-Technology® für hohe Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
- Verschiedene Teach-in-Varianten
- Farbmodus
- IO-Link und flexible Sensoreinstellungen
- Display zur einfachen Sensorhandhabung