Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 505 - 528 von 664

3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation
  • Bis zu 30 farbige Tiefenbilder pro Sekunde
  • Funktioniert bei absoluter Dunkelheit und bei Tageslicht von bis zu 40 klx
  • Auflösung: 640 px x 512 px; submillimetergenaue Tiefenauflösung
  • Ausgabe von 3D-Farbdaten über Gigabit-Ethernetschnittstelle
  • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C (gehäuseabhängig); Schutzart: IP67
  • HDR-Modus
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig und robust in Schüttgütern
  • Robuster Geräteaufbau
  • Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
  • Unempfindlich gegen Anhaftungen
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit
  • ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
  • Rohrverlängerte Variante (LBV330) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV320) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
SensorApp zur Bestimmung der Position und Orientierung von Rolluntersetzern
  • Automatische, zuverlässige Positionsbestimmung für Rolluntersetzer
  • Ermittelt x-, y- und z-Koordinaten der vorderen unteren Ecken eines Rolluntersetzers
  • Verarbeitet Distanzwerte mit 510 x 420 Pixeln pro Aufnahme
  • Arbeitsbereich: 1 m bis zu 3 m
  • Benötigt typischerweise weniger als 400 ms von der Bilderfassung bis zur Datenübertragung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kontrastsensor Laser
  • Variante Laser mit Tastweitenbereich von 30 mm bis 800 mm
  • Sehr kleiner und präziser Laserlichtfleck (Klasse 2)
  • Hohe Schaltfolge von 17 kHz
  • Anzeige der Detektionssicherheit über Bedienfeld
  • Sehr präziser Lichtfleck
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsstarkes, zukunftssicheres CEMS für Emissionsmessungen
  • Kalt-extraktives Analysensystem, geprüft nach EN 15267 und EN 14181
  • Plug-and-play-Analysatormodule mit 24-V-Energieversorgung
  • Bedieneinheit für die Darstellung aller Messwerte und Statusinformationen auf einem Monitor
  • Externe Sensoren über Schnittstellen anschließbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Miniatursensoren für industrielle Anwendungen
  • Bauformen: M4 bis M5, Durchmesser: 3 mm bis 6,5 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 0,6 mm bis 6 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: –25° C bis +70° C
  • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • 3-fache Schaltabstände, visuelle Einstellhilfe, IO-Link-Kommunikation
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wegweisende Positionierung mit Feldbussen
  • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
  • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 7 m/s realisierbar
  • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Positions- und Geschwindigkeitsausgabe sowie Vorausfallmeldungen über Feldbusschnittstellen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Magnetische Näherungssensoren im quaderförmigen Gehäuse
  • Bauform: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Schaltabstände: bis 60 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
  • Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird
Jetzt vergleichen
Auswählen
Auf hohem Niveau
  • Eintauchtiefe bis zu 100 m
  • Mit diversen Leitungslängen erhältlich
  • Messbereiche von 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
  • Edelstahlmembran
  • Hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse mit Schutzkappe aus PA
  • Leitungsmaterial PUR, FEP-Leitung für aggressive Medien optional erhältlich
  • Optionale Temperaturmessung mit integriertem Pt-100-Element
  • Optionaler Überspannungsschutz
Jetzt vergleichen
Auswählen
Anschlusstechnik von SICK – Die Vorteile liegen auf der Hand
  • Vielzahl an geraden und gewinkelten Varianten
  • Unterschiedliche Anschlusstechniken
  • Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schnelle kamerabasierte Codelesung und -zuweisung bei kleinen Objektlücken
  • Auswahl zwischen Kameravarianten: 5, 9 oder12 Megapixel
  • Hohe Beleuchtungsintensität
  • Großes Sichtfeld und hohe Schärfentiefe
  • Leistungsstarker Prozessor
  • Decodieralgorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz
  • Dreidimensionale Codezuweisung zum Objekt
  • Kleines Gehäuse, identisch zum Vorgängermodell Lector65x
  • 2 x 1-GbE-Bildkanal
Jetzt vergleichen
Auswählen
KI-gestützte Qualitätskontrolle ohne Stress
  • KI-gestütztes Intelligent Inspection Toolset
  • Quality Inspection Toolset
  • Quad-Core-CPU und KI-Beschleuniger
  • Monochrom- oder Farbbildgebung
  • Bis zu fünf Megapixel und starke Beleuchtung
  • Intuitive Web-Bedienoberfläche
  • Dual-Port-Feldbus und Hochgeschwindigkeits-I/Os
  • Unterstützt SICK Nova, SICK AppSpace und HALCON
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache Sensorintegration in PoE-Umgebungen
  • Integriert Geräte ohne PoE-Schnittstelle in PoE-Umgebungen
  • Teilt das PoE-Signal in 24-V-Spannungsversorgung und Ethernet-Datenleitung auf
  • LEDs im Gehäusedeckel zur Visualisierung empfangener Sensorsignale
  • Einbindung von digitalen I/Os
  • Steckbare elektrische Verbindungen
  • Kompaktes Gehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Exaktes Lokalisieren, Verfolgen und Verwalten von Assets
  • Skalierbares Lokalisierungssystem zur Erfassung von Positions- und Zustandsdaten von Assets
  • Trackingfunktionalität
  • Indirekte Objektlokalisierung über Datenfusion
  • Geofencing: automatisiertes Auslösen definierter Folgeprozesse, sobald Assets bestimmte Geozonen erreichen oder verlassen
  • Ereignismanagement
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sauerstoffmessung leicht gemacht
  • Langlebige Messzelle durch solide Verarbeitung
  • Selbstüberwachung der Messzelle
  • Version für hohe Temperaturen verfügbar
  • ZIRKOR Remote-App für Fernzugriff auf den Analysator
  • Sehr kurze Ansprechzeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Logistikmonitoring und -diagnose Entscheidungsprozesse beschleunigen
  • Robuste Zusammenführung und Visualisierung von SICK-Sensordaten
  • Moderne responsive Benutzerschnittstelle, auf die über diverse Formfaktoren zugegriffen werden kann
  • Data Analysis Package basierend auf Zeiten, Leseraten und Barcodetypen
  • Einfache Installation und Parametrierung
  • Zeitlich befristete Evaluierungslizenz erhältlich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Optimale Absicherung beim Wartungsbetrieb
  • Stillstands- und Drehzahlüberwachung
  • 4 sichere Halbleiterausgänge
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maximale Eingangsfrequenz 2 kHz
  • Einstellbare Drehzahlgrenze/Überwachungsfrequenz je nach Variante 0,1 bis 9,9 Hz oder 0,5 bis 99 Hz
  • 2 Meldeausgänge für Fehler- und Zustandsanzeige
  • Diagnose LEDs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligente Verdrahtung und maximale Verfügbarkeit
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sender/Empfänger in einem Gehäuse, Reichweite bis 7,5 m
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre und Meldeausgang
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12
  • 7-Segment-Anzeige
  • Konfigurationstasten für Einstellung am Gerät
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Optional integriert: Leuchtmelder, Actuator Sensor Interface
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsstarke, anpassbare 2D Machine Vision auf engem Raum
  • Quality Inspection Toolset für Lokalisierung, Inspektion- und Messung sowie Farbprüfung
  • Intelligent Inspection Toolset für Anomaliedetektion und Klassifizierung
  • Unterstützt picoCam2 und midiCam2
  • Mittlere bis hohe Auflösung für Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen
  • Schnelle Anpassung dank Nova-Plug-ins
  • Einfache Web-Konfigurationsschnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Verbindet Feldebene und IoT mit Hilfe standardisierter IT-Protokolle.
  • SICK-Standard für die Einbindung von Sensoren in höhere Netzwerke (z.B. MQTT)
  • UI-basierte Konfiguration der SensorApp
  • Konfigurierbare Bedienoberfläche
  • Einfacher Zugang zu SICK-Cloud-basierten Services über SICK LiveConnect
  • Verwendung der Software mit weiteren Anwendungen oder als eigenständige Lösung
  • Identifikation aller angeschlossenen Geräte per Knopfdruck
Jetzt vergleichen
Auswählen
Positionssensoren für T-Nut
  • Positionssensor für die Direktmontage in T-Nuten auf pneumatischen Zylindern
  • Sensorvarianten mit Messbereichen von 32 mm bis 256 mm
  • Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
  • Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung
  • Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung sowie Füllstand- und Temperaturschalter
  • Messung unabhängig vom Behältermaterial
  • Sonde von 100 mm bis 1.000 mm
  • Display und intuitive Menüführung
  • Keine mechanisch beweglichen Teile
  • Schutzart IP 67 und IO-Link 1.1
  • Keine Totzone entlang des Messbereichs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsstarke Kontrast- und Farberkennung in kleinem, kompaktem Gehäuse
  • RGB-Technologie für bestmögliche Detektion
  • Schaltfrequenz: bis zu 70 kHz, Jitter: 3 µs
  • TwinEye-Technology® für hohe Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
  • Verschiedene Teach-in-Varianten
  • Farbmodus
  • IO-Link und flexible Sensoreinstellungen
  • Display zur einfachen Sensorhandhabung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einstellbare individuelle Schwellenwerte
  • Das Register wird mit individuellen Schwellenwerten gesteuert
  • Besonderes Gehäuse: Einzelschraubenmontage
  • Möglichkeit zur festen Montage von zwei Sensoren
  • Erkennt 1 bis 18 Markierungen unterschiedlicher Farbe
  • Müheloses Einlernen über eine Taste
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 505 - 528 von 664