Filtern nach:
664 Treffer:
NAMUR-Sensoren für den Ex-Bereich
- Bauformen: M8 bis M30
- Schaltabstände: 1 bis 15 mm
- NAMUR gemäß DIN EN 60947-5-6
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- ATEX-Gerätekategorie 1G und 2G
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen
Die einfache und intelligente Art der Impulsüberwachung
- Bauformen: M18 und M30
- Schaltabstände: bis zu 10 mm bündig
- Impuls- und Beschleunigungsüberwachung
- Überwachungsbereich: 6 bis 12.000 Impulse/Min. und 0,1 bis 2 Impulse/Sek.²
- Schalt- und Impulsausgang
- Intelligente Anlaufüberbrückung
- Drehzahlüberwachung flexibel einstellbar über zwei Grenzwerte
- Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Hochdruckfeste Sensoren für Hydraulikanwendungen
- Bauformen: M5, M8, M12 und M14
- Erhöhte Schaltabstände: 1 mm bis 3 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
- Schutzart: IP68
- Temperaturbereich: –25 °C bis +100 °C
- Edelstahlgehäuse mit aktiver Fläche aus stabiler Hochleistungskeramik
- Druckfest bis 500 bar und stirnseitig gasdicht
- Lebensdauererwartung bis zu 1 Mio. Druckzyklen
1D-, 2D- und DPM-Code-Identifikation mit Kamera für mittlere Leseabstände
- Codeleser mit bis zu 2-Megapixel-Sensor
- Flexibles Optik- und Filterdesign
- Integrierte, austauschbare High-Power-Beleuchtung
- Intuitives Bedienerinterface, mit flexiblem Ergebnisstring mit Codeanalyseoptionen
- Funktionstasten, Laserzielhilfe, akustisches Feedbacksignal und Feedback-LED
- MicroSD-Speicherkarte
Übersichtliches und kosteneffizientes Emissionsdatenmanagement
- Busfähige Datenerfassung von Messgeräten und Anlagen
- Konforme Auswertung nach IED-Richtlinie, EN 14181 QAL2 und optional QAL3 (CUSUM)
- Zuverlässige Speicherung mit automatischem Backup
- Ergonomische Anzeige zur ständigen Kontrolle der Auswerteregeln und Gerätezustände
- Schnelle Datenübertragung an die Anlagensteuerung im 5-s-Takt
Fahrerassistenz zur Erkennung und Vermessung einer Schwade
- Ermittlung der Schwadtrajektorie (Schwadverlauf) und Ausgabe der absoluten Schwadposition für eine automatische Querregelung
- Ausgabe des Schwadvolumens für eine automatische Geschwindigkeitsregelung
- Integriertes Fahrzeugmodell zur Berechnung der korrekten Eigenbewegung
- Integrierte Eigendiagnosefunktion
Vermessung von Zügen zur Detektion und Alarmierung von Raumprofilverletzungen
- Hochpräzise 3D-Vermessung mit 200 Hz Auflösung und sofortige Alarmierung bei Raumprofilverletzung
- Datenausgabe als 3D Model, 2D-Profilschnitt und Kamerabild
- Konfiguration mehrerer Raumprofile
- Keine optischen Sensoren in Bodennähe
- Protokollierung aller erfassten Messdaten
- Einfache Montage, Wartung und Bedienung
Höhere Verfügbarkeit von FTF durch wetterabhängige Geschwindigkeitsanpassung
- Sicherheitssystem zur automatischen, wetterabhängigen Schutzfeldumschaltung des outdoorScan3
- EtherNet/IPTM-basierte Kommunikation zwischen Sicherheitslaserscanner und Sicherheitssteuerung
- Softwarefunktionsbaustein nachträglich in Flexi Soft und outdoorScan3 integrierbar und somit für deren Nachrüstung geeignet
HF-Transponder-Identifikation mit RFID-Schreib-/Lesegerät für hohe Prozessgeschwindigkeiten
- 13,56-MHz-RFID-Schreib-/Lesegerät für Lesereichweiten bis 240 mm
- Transponderkommunikation entspricht ISO-15693-Standard
- Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
- Eingebundene Protokolle erlauben Zugang zur Standard-Feldbustechnik
- Leistungsfähiger Prozessor löst selbstständig Steuerungsaufgaben
- Flexible Triggersteuerung
- Unterstützt Parameter-Cloning mittels MicroSD-Speicherkarte
- Integrierte Diagnosefunktion
All-in-One-Vision-Sensor mit flexibler Optik und robustem Gehäuse
- 2D-Vision-Sensoren mit 1,3 und 1,9 Megapixeln
- Konfigurieren des Toolsets im Webbrowser
- Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
- Flexible S- und C-Mount-Objektive und integrierte Beleuchtung
- Laser-Ausrichthilfe, Signalton und Feedbackspot
- Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Schnell und flexibel – für Inspektionsaufgaben mit großer Reichweite
- 2D-Vision-Sensoren mit 2,1 und 4,2 Megapixeln
- Konfigurieren des Toolsets im Webbrowser
- Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
- Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
- Laser-Ausrichthilfe, Signalton und Feedbackspot
- Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Zuverlässige Fahrzeugklassifikation mit optionaler Achsenzählung
- Hochpräzise Fahrzeugklassifizierung
- Zusatzfunktion Achszählung
- Datenausgabe als Punktewolke
- Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge in der Benutzeroberfläche
- TCP/IP-Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus
Schnell und flexibel – für Inspektionsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit
- 2D-Vision-Sensor mit 1,7 Megapixeln
- Konfigurieren des Toolsets im Webbrowser
- Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
- Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
- Laser-Ausrichthilfe, Signalton und Feedbackspot
- Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Für Einsatz in rauen Umgebungen geeignet – 3D-LiDAR-Sensor mit Mehrlagentechnologie
- Simultanes Messen auf bis zu 8 Scanebenen
- Wetterfest dank Multi-Echo-Technologie und Schutzart IP69K
- Kompakte und leichte Bauform: 0,77 kg / 1 kg Gewicht
- Großer Temperaturbereich: –40 °C bis +70 °C
- Geringe Leistungsaufnahme: 8 Watt
- Flexible Auflösung unterschiedlicher Winkelauflösungen im Scanbereich
- Integriertes Objekt-Tracking
Leistungsstarker 2D-LiDAR-Sensor zur Navigation fahrerloser Transportfahrzeuge
- Mixed-Mode-Navigation
- Hohe Reichweite: bis zu 70 m auf Reflektoren (bis zu 35 m auf schwarze Ziele)
- Hohe eigene Rechenleistung und individuelle Konfiguration der FTF
- Messung, Navigation und Positionsbestimmung mit höchster Präzision ab drei sichtbaren Reflektoren
- Winkelauflösung bis zu 0,1 Grad
- Navigation, Raum- und Konturdaten, Reflektormarken, Winkelposition und/oder Rohdatenerfassung
2D-LiDAR-Sensor mit großer Reichweite realisiert Outdoorapplikationen
- Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
- Hohe Winkelauflösung bis zu 0,0625 Grad
- Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung
- Synchronüberwachung von bis zu sechs verschiedenen Feldern
- Kleiner Durchmesser des Laserspots auch bei großen Entfernungen
Die passende Leitung für jeden Kommunikationsstandard
- Vielzahl an geraden und gewinkelten Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Dezentrale Verdrahtung. Einfach und schnell.
- Vielzahl an Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Überall Anschluss haben
- Vielzahl an geraden und gewinkelten Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Zuverlässige Gasdurchflussmessung in Fackelgas-Anwendungen
- Hochauflösende Messung und kurze Ansprechzeit
- Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeit und Gastemperaturen bis zu 280 °C
- Optimale Signalübertragung auch bei atmosphärischem Druck
- Abgesetzte Installation der Steuereinheit bis zu 1.000m enfernt
- Einzel- und Mehrpfadkonfiguration, opt. Lanzenversion
- Nullpunktprüfung im Feld nach Werksstandard
- Kontrollzyklus für automatische Selbstdiagnose / Signaloptimierung
Insulation Displacement Contact Technology – die schnelle und sichere Verdrahtung
- Vielzahl an geraden und gewinkelten Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Kompakte Standard-Inkremental-Encoder für industrielle Applikationen
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 2.500
- Gehäusedurchmesser: 36 mm oder 50 mm
- Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
- Schutzart: IP65
- Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Anschlussart: Leitung oder Leitung mit Stecker M12, M23
Die zuverlässige Lösung für Ihre Anlagensicherheit – original von SICK
- Effiziente Lösung für den Austausch von FGS-Schutzeinrichtungen
- Sicherheits-Lichtvorhang der neuesten Generation: deTec4
- FlexFix-Halterungen für einfaches Befestigen und Ausrichten des deTec4
- Adapter zum Anschluss des deTec4 an bestehende FGS-Anschlussräume
- Befestigungswinkel für die Montage
Präziser, zuverlässiger, kompakter 2D-LiDAR-Sensor für Indoor- und Outdoorapplikationen
- Effiziente und kostengünstige 2D-LiDAR-Sensoren für Messbereiche bis zu 50 m
- Ausgezeichnete Performance bei jedem Wetter durch Multi-Echo-Technologie und intelligente Algorithmen
- Robustes und kompaktes Gehäuse mit Schutzart bis IP 67, mit integrierter Heizung und Temperaturbereich bis zu –40 °C und +60 °C
- Varianten für Security-Anwendungen mit Relaisausgängen und VdS-Zertifizierung verfügbar
- Ausgabe der Messdaten über Ethernetschnittstelle in Echtzeit
- Anzahl der Digitalausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar