Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 433 - 456 von 664

2D-LiDAR-Sensor zur präzisen Erfassung kleiner, weit entfernter Objekte
  • Hervorragende Winkelauflösung
  • Hohes Frequenz-Auflösungs-Verhältnis
  • HDDM+ und Multi-Echo-Technologie
  • Bis zu 360° Öffnungswinkel, drehbare Anschlüsse und weitere smarte Features
  • Robuste Komponenten
  • Hochbelastbares Zubehör für dynamisches Umfeld
  • High-End Messtechnik in einem kompakten, leichten und langlebigen LiDAR-Sensor
Jetzt vergleichen
Auswählen
Normgerechte und einbaufertige Sensoren der Kategorie 3G/3D
  • Kennzeichnung: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc IP67 X gemäß Richtlinie2014/34/EU (ATEX)
  • Entspricht Kategorie 3D/3G
  • Normgerecht und einbaufertig: Sensor und zusätzliches Schutzgehäuse (Edelstahl 1.4301)
  • Große Tastweiten mit Infrarotlicht-LED
  • Große Reichweiten und hohe Funktionsreserve
  • Betriebssicher im industriellen Umfeld; bei Fremdlicht, bei optischen Reflexionen, bei gegenüberliegender Gerätemontage
Jetzt vergleichen
Auswählen
Analytisches Verarbeiten von Zustands- und Anwendungsdaten
  • Vordefinierte Datenmodelle und Datenverarbeitung
  • Browserbasiertes Dashboard zur Datenvisualisierung
  • Echtzeitalarmierung und Logbuch mit Ereignisprotokollierung
  • Plug-and-play-Inbetriebnahme
  • Datensicherung über SICK-Cloud- oder On-Premise-Lösung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
  • Detektion von Objekten > 5 mm, innerhalb einer Detektionshöhe von 25 mm
  • ASIC von SICK
  • Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sicherheitssensor für Muting und Absturzkantenerkennung bis SIL 1 und PL c
  • Sichere Detektion: erfüllt Anforderungen von SIL 1 und PL c
  • Großer Schaltabstand: 150 mm bis 2.000 mm
  • Farbunempfindlicher Sensor mit Lichtlaufzeittechnologie
  • Taste für schnelles Einlernen der Konfiguration
  • Standard-M12-Steckverbinder
  • Kompaktes VISTAL®-Gehäuse in Schutzart IP67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Fremdkörperdetektion für einfache und anspruchsvolle Oberflächen
  • Optisches Prüfsystem zur Fremdkörperdetektion auf Basis des Lasertriangulationsverfahrens
  • Skalierbarer Systemaufbau mit 3D-Vision-Kameras Ranger von SICK für 3D-Abbildungen
  • SICK-AppSpace-Umgebung für kundenspezifische Anwendungen
  • Rezeptmanagement
  • Display zur Datenvisualisierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Erfassen der installierten Basis – einfach, schnell und übersichtlich
  • Für Android und iOS
  • Hinzufügen von Assets durch Scan des SICK-Typenschilds
  • Hinzufügen von Bildern der Sensoren und Maschinen
  • Zuordnen von Sensoren zu Maschinen und Anlagen
  • Schnelles Auffinden durch Such-Funktion
  • Schneller Zugriff auf technische Daten und Produktinformationen
  • GPS-Positionierung von Assets
Jetzt vergleichen
Auswählen
Detektieren und sicher schalten im Ex-Bereich (Gas und Staub)
  • Kennzeichnung: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
  • Entspricht Kategorie 2G
  • Schaltausgang: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12-Stecker oder M16-Verschraubung: um 90° drehbar
  • Robustes Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Präzise Hintergrundausblendung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Anschlusstechnik von SICK – Die Vorteile liegen auf der Hand
  • Vielzahl an Varianten
  • Unterschiedliche Anschlusstechniken
  • Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
  • Detektion von Objekten > 1 mm oder > 3, 5, 10 mm, abhängig von der Detektionshöhe
  • ASIC von SICK
  • Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung) und Förderbandunterdrückung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Spezialist für kontinuierliche Gesamtkohlenwasserstoff-Messungen
  • Standard-19″-Gehäuse zur einfachen Integration in industrietypische Systeme
  • Platzsparendes Wandgehäuse (Stand-alone)
  • Nahezu wartungsfreie Ejektorpumpe zur Probengasförderung
  • Interner Katalysator (Option) zur Reinigung von Nullgas und Verbrennungsluft
  • Automatische Regelung und Kompensation von Druckschwankungen im Prozess
  • Schutzfilter am Messgaseingang
  • Hohe Linearität (≤ 2 %) für sehr kleine bis große Messbereiche
  • Eignungsgeprüft gemäß EN 15267 und EN 14181
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösender, programmierbarer Messrad-Inkremental-Encoder
  • Universell einsetzbarer, drehbarer Federarm
  • Radumfang 300 mm mit O-Ring aus NBR70
  • Montagearm und Messräder aus Aluminium
  • Programmierbare Ausgangsspannung, Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite und Impulszahl.
  • Anschluss: Steckeranschluss M12 radial oder Leitungsanschluss radial oder axial

  • Elektrische Schnittstellen: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
  • Remote-Zero-Set möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Condition-Monitoring-Sensor zur Vibrations-, Schock- und Temperaturüberwachung
  • 3-achsige Vibrations- (±8 g) und Schockerfassung (bis 200 g) über MEMS-Elemente
  • Kontakttemperaturmessung −40 ... +80 °C
  • Konfigurierbare Schwellenwerte
  • Vibrationsüberwachung in Zeit- und Frequenzbereich
  • Vibrationsgrenzwerte gemäß ISO 10816-3
  • Kompaktes Edelstahlgehäuse mit bis zu IP68
  • LED-Statusanzeige
  • Schaltausgang als Alarm und IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, schnell, präzise positionieren
  • Messbereich bis 300 m
  • Zahlreiche Feldbusschnittstellen
  • Vorausfallmeldungen und Diagnosedaten verfügbar
  • Display mit intuitiver Menüstruktur und gut sichtbaren Status-LEDs
  • Kleines, robustes Metallgehäuse
  • 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss als Zubehör erhältlich
  • Langlöcher für Nullpunktjustage bei Gerätetausch
Jetzt vergleichen
Auswählen
Innovative TwinEye-Technology für bessere Kontrasterkennung
  • TwinEye-Technology für erhöhte Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
  • 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs Jitter
  • Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch hohen Dynamikbereich
  • 7-Segment-Anzeige
  • Farbmodus
  • Montage-Feedback
  • IO-Link und Automatisierungsfunktionen
  • Flexible Sensoreinstellung dank unterschiedlicher Sensorparameter
Jetzt vergleichen
Auswählen
Konfigurierbare, intuitive und zuverlässige 3D-Inspektion beweglicher Teile
  • 3D-Inspektion von bewegten Teilen
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Integrierte Bildanalyse
  • Einfaches Austauschkonzept
  • 3D-Bild mit hoher Auflösung mit Intensitäts-Overlay
  • Werkskalibrierte 3D-Daten, wahre mm-Werte in allen Dimensionen
  • Robustes IP67-Metallgehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das Staubmessgerät mit Streulichtmessung rückwärts
  • Für kleine bis mittlere Staubgehalte
  • Installation von einer Seite
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Automatische Kompensation der Hintergrundstrahlung, daher kein Lichtabsorber erforderlich
  • Für mittlere bis große Kanaldurchmesser
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das eignungsgeprüfte Staubmessgerät mit Streulichtmessung rückwärts
  • Für sehr kleine bis mittlere Staubgehalte
  • Installation von einer Seite
  • Verschmutzungskontrolle
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Automatische Kompensation der Hintergrundstrahlung, daher kein Lichtabsorber erforderlich
  • Für mittlere bis große Kanaldurchmesser
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wirtschaftliche und berührungslose Winkelmessung und Positionserfassung
  • Winkelmessbereich 0° ... 360°
  • 12-bit-Auflösung (entspricht 0,09°)
  • Bis zu 32 Winkelfenster definierbar
  • Schutzart IP67, IP68
  • Betriebstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 und bis zu 3 digitale Ausgänge
  • Nullpunkteinstellung via IO-Link oder Leitung
  • Umfangreiche Prozessdaten und intelligente Diagnosefunktionen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die flexible technische Lösung für Service und Support aus der Ferne
  • Fernzugriff über sichere Datenverbindung
  • Sichere und stabile Kommunikationsplattform
  • Einfache, flexible Integration in bestehende IT-Infrastruktur
  • Transparente, übersichtliche Systemdarstellung und Historie
  • Verbindungsberichte und systemspezifische Dokumente verfügbar
  • Ortsunabhängig durch 4G-Mobiloption
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauform: 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
  • Schaltabstände: bis 5 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Kunststoffgehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das Transmissiometer zur Überwachung von Staubkonzentrationen
  • Für mittlere bis hohe Staubgehalte
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Für kleine bis mittlere Messstrecken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die zuverlässige Lösung für Ihre Anlagensicherheit – original von SICK
  • Effiziente Lösung für den Austausch der Schutzeinrichtung MSL
  • Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke der neuesten Generation: M4000
  • Adapter zum Anschluss des M4000 an MSL-Anschlussräume
  • Befestigungswinkel für die Montage
  • Upgradekit MSL auf M4000 Advanced inklusive Muting-Schaltgerät UE403 als Ersatz für das Muting-Modul MSM
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sicher, einfach, flexibel Encoder für sicheres Positionieren
  • Zertifiziert bis SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- oder Multiturn-Encoder mit SSI- und Sin/Cos-Schnittstelle
  • Programmierbar, integrierter Fehlerspeicher
  • Voll- oder Hohlwellen-Encoder, Montage mit Passfeder
  • Leitungsanschluss, M23- oder M12-Stecker
  • Betriebstemperaturbereich: –30° C ... +95° C
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 433 - 456 von 664