Filtern nach:
664 Treffer:
2D-LiDAR-Sensor zur präzisen Erfassung kleiner, weit entfernter Objekte
- Hervorragende Winkelauflösung
- Hohes Frequenz-Auflösungs-Verhältnis
- HDDM+ und Multi-Echo-Technologie
- Bis zu 360° Öffnungswinkel, drehbare Anschlüsse und weitere smarte Features
- Robuste Komponenten
- Hochbelastbares Zubehör für dynamisches Umfeld
- High-End Messtechnik in einem kompakten, leichten und langlebigen LiDAR-Sensor
Normgerechte und einbaufertige Sensoren der Kategorie 3G/3D
- Kennzeichnung: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc IP67 X gemäß Richtlinie2014/34/EU (ATEX)
- Entspricht Kategorie 3D/3G
- Normgerecht und einbaufertig: Sensor und zusätzliches Schutzgehäuse (Edelstahl 1.4301)
- Große Tastweiten mit Infrarotlicht-LED
- Große Reichweiten und hohe Funktionsreserve
- Betriebssicher im industriellen Umfeld; bei Fremdlicht, bei optischen Reflexionen, bei gegenüberliegender Gerätemontage
Analytisches Verarbeiten von Zustands- und Anwendungsdaten
- Vordefinierte Datenmodelle und Datenverarbeitung
- Browserbasiertes Dashboard zur Datenvisualisierung
- Echtzeitalarmierung und Logbuch mit Ereignisprotokollierung
- Plug-and-play-Inbetriebnahme
- Datensicherung über SICK-Cloud- oder On-Premise-Lösung
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
- Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
- Detektion von Objekten > 5 mm, innerhalb einer Detektionshöhe von 25 mm
- ASIC von SICK
- Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung)
Sicherheitssensor für Muting und Absturzkantenerkennung bis SIL 1 und PL c
- Sichere Detektion: erfüllt Anforderungen von SIL 1 und PL c
- Großer Schaltabstand: 150 mm bis 2.000 mm
- Farbunempfindlicher Sensor mit Lichtlaufzeittechnologie
- Taste für schnelles Einlernen der Konfiguration
- Standard-M12-Steckverbinder
- Kompaktes VISTAL®-Gehäuse in Schutzart IP67
Fremdkörperdetektion für einfache und anspruchsvolle Oberflächen
- Optisches Prüfsystem zur Fremdkörperdetektion auf Basis des Lasertriangulationsverfahrens
- Skalierbarer Systemaufbau mit 3D-Vision-Kameras Ranger von SICK für 3D-Abbildungen
- SICK-AppSpace-Umgebung für kundenspezifische Anwendungen
- Rezeptmanagement
- Display zur Datenvisualisierung
Erfassen der installierten Basis – einfach, schnell und übersichtlich
- Für Android und iOS
- Hinzufügen von Assets durch Scan des SICK-Typenschilds
- Hinzufügen von Bildern der Sensoren und Maschinen
- Zuordnen von Sensoren zu Maschinen und Anlagen
- Schnelles Auffinden durch Such-Funktion
- Schneller Zugriff auf technische Daten und Produktinformationen
- GPS-Positionierung von Assets
Detektieren und sicher schalten im Ex-Bereich (Gas und Staub)
- Kennzeichnung: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
- Entspricht Kategorie 2G
- Schaltausgang: EN 60947-5-6 (NAMUR)
- M12-Stecker oder M16-Verschraubung: um 90° drehbar
- Robustes Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Präzise Hintergrundausblendung
Anschlusstechnik von SICK – Die Vorteile liegen auf der Hand
- Vielzahl an Varianten
- Unterschiedliche Anschlusstechniken
- Erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP65, IP66K und IP67
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
- Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
- Detektion von Objekten > 1 mm oder > 3, 5, 10 mm, abhängig von der Detektionshöhe
- ASIC von SICK
- Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung) und Förderbandunterdrückung
Spezialist für kontinuierliche Gesamtkohlenwasserstoff-Messungen
- Standard-19″-Gehäuse zur einfachen Integration in industrietypische Systeme
- Platzsparendes Wandgehäuse (Stand-alone)
- Nahezu wartungsfreie Ejektorpumpe zur Probengasförderung
- Interner Katalysator (Option) zur Reinigung von Nullgas und Verbrennungsluft
- Automatische Regelung und Kompensation von Druckschwankungen im Prozess
- Schutzfilter am Messgaseingang
- Hohe Linearität (≤ 2 %) für sehr kleine bis große Messbereiche
- Eignungsgeprüft gemäß EN 15267 und EN 14181
Hochauflösender, programmierbarer Messrad-Inkremental-Encoder
- Universell einsetzbarer, drehbarer Federarm
- Radumfang 300 mm mit O-Ring aus NBR70
- Montagearm und Messräder aus Aluminium
- Programmierbare Ausgangsspannung, Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite und Impulszahl.
- Anschluss: Steckeranschluss M12 radial oder Leitungsanschluss radial oder axial
- Elektrische Schnittstellen: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Remote-Zero-Set möglich
Condition-Monitoring-Sensor zur Vibrations-, Schock- und Temperaturüberwachung
- 3-achsige Vibrations- (±8 g) und Schockerfassung (bis 200 g) über MEMS-Elemente
- Kontakttemperaturmessung −40 ... +80 °C
- Konfigurierbare Schwellenwerte
- Vibrationsüberwachung in Zeit- und Frequenzbereich
- Vibrationsgrenzwerte gemäß ISO 10816-3
- Kompaktes Edelstahlgehäuse mit bis zu IP68
- LED-Statusanzeige
- Schaltausgang als Alarm und IO-Link
Zuverlässig, schnell, präzise positionieren
- Messbereich bis 300 m
- Zahlreiche Feldbusschnittstellen
- Vorausfallmeldungen und Diagnosedaten verfügbar
- Display mit intuitiver Menüstruktur und gut sichtbaren Status-LEDs
- Kleines, robustes Metallgehäuse
- 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss als Zubehör erhältlich
- Langlöcher für Nullpunktjustage bei Gerätetausch
Innovative TwinEye-Technology für bessere Kontrasterkennung
- TwinEye-Technology für erhöhte Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
- 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs Jitter
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch hohen Dynamikbereich
- 7-Segment-Anzeige
- Farbmodus
- Montage-Feedback
- IO-Link und Automatisierungsfunktionen
- Flexible Sensoreinstellung dank unterschiedlicher Sensorparameter
Konfigurierbare, intuitive und zuverlässige 3D-Inspektion beweglicher Teile
- 3D-Inspektion von bewegten Teilen
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Integrierte Bildanalyse
- Einfaches Austauschkonzept
- 3D-Bild mit hoher Auflösung mit Intensitäts-Overlay
- Werkskalibrierte 3D-Daten, wahre mm-Werte in allen Dimensionen
- Robustes IP67-Metallgehäuse
Das Staubmessgerät mit Streulichtmessung rückwärts
- Für kleine bis mittlere Staubgehalte
- Installation von einer Seite
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Automatische Kompensation der Hintergrundstrahlung, daher kein Lichtabsorber erforderlich
- Für mittlere bis große Kanaldurchmesser
Das eignungsgeprüfte Staubmessgerät mit Streulichtmessung rückwärts
- Für sehr kleine bis mittlere Staubgehalte
- Installation von einer Seite
- Verschmutzungskontrolle
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Automatische Kompensation der Hintergrundstrahlung, daher kein Lichtabsorber erforderlich
- Für mittlere bis große Kanaldurchmesser
Wirtschaftliche und berührungslose Winkelmessung und Positionserfassung
- Winkelmessbereich 0° ... 360°
- 12-bit-Auflösung (entspricht 0,09°)
- Bis zu 32 Winkelfenster definierbar
- Schutzart IP67, IP68
- Betriebstemperatur –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 und bis zu 3 digitale Ausgänge
- Nullpunkteinstellung via IO-Link oder Leitung
- Umfangreiche Prozessdaten und intelligente Diagnosefunktionen
Die flexible technische Lösung für Service und Support aus der Ferne
- Fernzugriff über sichere Datenverbindung
- Sichere und stabile Kommunikationsplattform
- Einfache, flexible Integration in bestehende IT-Infrastruktur
- Transparente, übersichtliche Systemdarstellung und Historie
- Verbindungsberichte und systemspezifische Dokumente verfügbar
- Ortsunabhängig durch 4G-Mobiloption
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauform: 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- Schaltabstände: bis 5 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Kunststoffgehäuse
Das Transmissiometer zur Überwachung von Staubkonzentrationen
- Für mittlere bis hohe Staubgehalte
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Für kleine bis mittlere Messstrecken
Die zuverlässige Lösung für Ihre Anlagensicherheit – original von SICK
- Effiziente Lösung für den Austausch der Schutzeinrichtung MSL
- Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke der neuesten Generation: M4000
- Adapter zum Anschluss des M4000 an MSL-Anschlussräume
- Befestigungswinkel für die Montage
- Upgradekit MSL auf M4000 Advanced inklusive Muting-Schaltgerät UE403 als Ersatz für das Muting-Modul MSM
Sicher, einfach, flexibel Encoder für sicheres Positionieren
- Zertifiziert bis SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Single- oder Multiturn-Encoder mit SSI- und Sin/Cos-Schnittstelle
- Programmierbar, integrierter Fehlerspeicher
- Voll- oder Hohlwellen-Encoder, Montage mit Passfeder
- Leitungsanschluss, M23- oder M12-Stecker
- Betriebstemperaturbereich: –30° C ... +95° C