Filtern nach:
664 Treffer:
Muting neu gedacht
- Kombinierbar mit jeder berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung Typ 4
- TÜV-zertifizierte Alternative zum klassischen Muting bis SILCL3 und PL e
- Mensch-Material-Unterscheidung ohne zusätzliche Muting-Sensorik
- Als Software für Siemens S7 oder Flexi Soft erhältlich
- Mehrere Materialpassagen mit einer Steuerung auswertbar
Kollisionsfreier Pushback auf dem Vorfeld
- Visuelle und akustische Warnung
- Integrierte Erkennung des Flugzeugtyps und realitätsgetreue Visualisierung
- Anwendungsspezifische Warnstrategie basierend auf Fahrzeugbewegung
- Einstellbare Sicherheitsabstände
- Selbstdiagnosefunktion
- Integrierter Installationsassistent
Exakte Spurführung in voller Bandbreite
- Miniaturgehäuse aus Metall
- Integrierte LED-Ausrichthilfe
- Hochauflösender CMOS-Empfänger mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Verschiedene Schnittstellen über Auswerteeinheit AOD1 verfügbar
- Messung von Kantenposition oder Durchmesser
- Individuelle Konfigurationseinstellungen und Berechnungsfunktionen über Auswerteeinheit AOD1
Kosteneffiziente Miniatur-Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
- Miniaturgehäuse: wahlweise als G2 Slim oder G2 Flat erhältlich
- Leistungsstarke Hintergrundausblendung
- Robustes Sensorgehäuse
CO-Messung für die Emissionsüberwachung und die Prozesssteuerung
- Repräsentative Messung entlang des Kanaldurchmessers
- Bedienung über Steuereinheit
- Kurze Ansprechzeiten
- Überprüfbar mit gasgefüllter Küvette; bei gasprüfbarer Lanze mit Testgas
Flexibel und robust – Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten
- Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
- Inbetriebnahme ohne Befüllung
- Prozesstemperatur bis 250 °C
- Unempfindlich gegen Anhaftungen
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit
- Hygieneausführungen nach EHEDG und FDA, CIP- und SIP-fähig
- ATEX-Zulassung verfügbar
- Rohrverlängerung bis 6 m Länge
Präzise Detektion für optimale Etikettenerkennung
- Gehäuse mit schlanker Gabelbauform
- Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
- Hell-/dunkelschaltend einstellbar
- Kurze Ansprechzeit: 50 μs
- PNP- oder NPN-Schaltausgang
- Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65
- Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Der Experte für Glanz
- Objekterkennung oder -differenzierung aufgrund des Glanzgrads von Oberflächen
- Mehrere Betriebsarten konfigurierbar, je nach Anforderung der Applikation
- Integrierte Ausrichthilfe
- Integrierte Automatisierungsfunktionen
- Zwei digitale Push-Pull-Ausgänge und ein konfigurierbarer Eingang
- Empfindlichkeit auf Objekteigenschaften einstellbar
- Durch IO-Link einfacher Datenzugriff aus der SPS
- Schnelle und einfache Parametrierung
Präzise Abstandmessung für anspruchsvolle Aufgaben
- Abtastfrequenz: bis zu 10 kHz
- Reichweiten: 0,6 mm, 4 mm, 10 mm
- Auflösungsvermögen: wahlweise bis zu 25 nm, 180 nm oder 400 nm
- Linearität: ±198 nm, ±1,4 μm, 4 μm
- RS-232 / RS422- und Ethernetschnittstelle
- Konfiguration der Steuerung über OD7000 Engineeringtool GUI, RS-422- oder Ethernetschnittstelle
- Encodereingang optional
Schnell parametrierbarer und vielseitiger Messrad-Encoder
- Messrad-Encoder mit einem Messrad oder mit zwei Messrädern
- DIP-Schalter für die Einstellung von Auflösung, Signalausgang und Zählrichtung
- Universal-Spannungsversorgung 4,5 V bis 30 V
- LEDs für die Anzeige von Encoderstatus und Ausgangssignal
- 4- oder 8-poliger M12-Stecker oder Universalleitung
- Fehlerausgabe optional direkt durch den Encoder
Zuverlässiger Not-Halt-Taster mit optionalem Rücksetztaster
- Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
- Wahlweise als Einzelgerät mit Not-Halt-Taster oder als Kombination mit Rücksetztaster
- Not-Halt-Taster wahlweise mit LED-Beleuchtung
- Beleuchtbarer Rücksetztaster
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder
UHF-Transponder-Identifikation mit RFID-Schreib-/Lesegerät für mittlere Reichweiten
- Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
- Lesereichweite bis 2 m
- Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
- Hervorragende Antennencharakteristik
- Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
- SICK-AppSpace-fähig
- Robuste Bauart nach IP67
Einfacher 2D-LiDAR-Sensor zur Objektdetektion
- Kostengünstiger Detektionsscanner
- Feldauswertung über intelligente Algorithmen
- Parametrierschnittstelle beim montierten Gerät von vorne zugänglich
Präzise Neigungsmessung in kompakter Bauform
- Kompakter Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
- Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Komfortable CANopen-Schnittstelle
- UV-beständiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung (0,01°) und Genauigkeit (±0,1° typ.)
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
Robuster, leistungsfähiger Messrad-Inkremental-Encoder
- Komplettes, vormontiertes Messsystem
- Messrad mit Rändel oder O-Ring zur Anpassung an die Messoberfläche
- Montagebügel aus nicht rostendem Federstahl
- Hohe Auflösung bis zu 0,1 mm (1 … 2.000 Pulse/Umdrehung)
- Elektrische Schnittstellen: Open Collector NPN, TTL/RS-422 oder HTL/push pull.
- Anschluss über Leitungsanschluss, radial oder axial verwendbar mit freien Leitungsenden oder mit M12-Stecker konfektioniert
Robuste und smarte kapazitive Sensoren
- Zylindrisches Gehäuse in den Bauformen M18 und M30
- Schaltabstände bis 25 mm
- Schutzart: IP67, IP68, IP69K
- Temperatur: −30 °C bis +85 °C
- Visuelle Einstellhilfe
- Smart Sensor verfügbar: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
- Einstellung des Schaltpunkts über Potentiometer, Leitung oder IO-Link
- Ecolab-zertifiziert
Robuster Inkremental-Encoder mit großen Hohlwellendurchmessern
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 8.192
- Gehäusedurchmesser: 81 mm, Durchmesser der Durchsteckhohlwellen: 30 mm oder 42 mm
- Schutzart: IP65
- Kommunikationsschnittstellen: TTL, HTL
- Anschlussarten: M12-, M23- und MS-Stecker sowie Leitung
- Spannzangen als Zubehör zur Anpassung an unterschiedlich große Wellen erhältlich
Radarsensor für zuverlässige Objektdetektion in besonders rauen Umgebungen
- Radartechnologie für höchste Outdoorfähigkeit
- Robustes Aluminiumgehäuse ohne bewegliche Teile
- Einstellbarer horizontaler Öffnungswinkel
- Großer Arbeitsbereich für diverse Applikationen
- Parametrierung per Webbrowser
- Hochdruckreinigung möglich
- Modernste FMCW-Radartechnologie
- Digitale I/Os und zusätzliche Datenschnittstellen
Hochpräzise Neigungsmessung für raue Umgebungsbedingungen
- Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
- Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Frei konfigurierbare Strom- oder Spannungsschnittstelle oder komfortable CANopen-Schnittstelle
- Genauigkeit bis zu ±0,02°
- Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexibel messen oder schalten bis 35 m
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Messbereich von 0,05 m bis 12 m auf natürlichen Objekten oder von 0,2 m bis 35 m auf Reflexfolie
- Geräte mit Analog- und Digitalausgang oder rein schaltend
- Infrarotes oder rotes Sendelicht in Laserklasse 1 oder 2
- Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
- Geringe Baugröße
- IO-Link
- DT35-S - Zertifiziert nach ISO 13849 (PL b) und IEC 62998 (PC B)
Der kompakte Edelstahlsensor für flexible Durchflussmessung
- Durchflussmessung für wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
- Dichtungsfreier Sensor aus Edelstahl 316L mit Ra ≤ 0,8 µm
- Gerades, selbstentleerendes Messrohr
- Kompaktes Design mit kurzen Einbaulängen
- Konfigurierbare Digitalausgänge
- Temperaturmessung
- Schutzart IP 67/69, CIP/SIP fähig, IO-Link-Version 1.1
Komplexe Etiketteninspektion mit hochleistungsfähiger optischer Zeichenerkennung
- Optische Zeichenerkennung, 1D- und 2D-Codes: Lesen, Erkennen, Validieren, Prüfen
- Zusätzliche Kontrollen: Musterabgleich, Messen von Kantenabständen, Pixelzähler, Blobkontrolle, Formerkennung, Druckqualitätsprüfung
- Müheloses Teach-in von benutzerdefinierten Schriftarten
- Flexible Bestückung mit C-Mount-Objektiven und integrierte Beleuchtung
- Webbasierte Benutzeroberfläche
Anspruchsvoller 2D-LiDAR-Sensor zur Navigation fahrerloser Transportsysteme
- Integrierte Datenauswertung zur Bestimmung von Reflektorpositionen
- Großer Arbeitsbereich auf Reflektoren (30 m), 10 % Remission(18 m), Raumkonturen (50 m)
- Weiter Erfassungswinkel
- Hohe Scanfrequenz mit geringer Winkelauflösung auf Reflektoren
- Sehr Temperaturbeständig dank integrierte Heizung und IP 65 / IP 67
2D-Radarsensor für zuverlässige Objektdetektion bei besonders rauen Witterungsbedingungen
- Moderne FMCW-Radartechnologie
- Digitale Eingänge und Ausgänge sowie Ethernet Schnittstelle integriert
- Sensorparametrierung per Webbrowser
- Schutzarten: IP67 und IP69
- Basisfrequenz 61 GHz mit einer Bandbreite von 500 MHz