Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 385 - 408 von 664

Schnelle und zuverlässige Klassifizierung verschiedener Palettentypen
  • Automatische Palettenklassifizierung im laufenden Betrieb
  • Künstliches neuronales Netz zur Auswertung unterschiedlichster Palettentypen
  • Sensor Integration Machine als Schnittstelle zu Lagerverwaltungssystemen
  • Zusätzliche midiCam2 erfasst Palettenladungen
  • Einfache Erweiterung der aktuell unterstützten Palettentypen
  • Platzsparender Aufbau
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die flexible Lösung
  • Messbereiche von 0 mbar ... 100 mbar bis 0 bar ... 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
  • Auch mit frontbündiger Membran
  • Medientemperatur bis 150 °C (optional)
  • Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse
  • Besonders schock- und vibrationsfest
  • Genauigkeit 0,5 % oder 0,25 %
  • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
  • Nullpunkt und Spanne abgleichbar
  • Rundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die wirtschaftliche Lösung bei kleinsten Platzverhältnissen
  • Schutzfeldhöhen: 150 mm bis 1.200 mm, verfügbar in 50-mm-Schritten
  • Schmale, clevere Halterungen und Blindzonenfreiheit
  • Robustes Gehäuse und hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Standardisierte Anschlusstechnik und Status-LEDs
  • Auflösungen: 14 mm und 30 mm
  • Typische Reichweite: bis zu 4,5 m
Jetzt vergleichen
Auswählen
3D-LiDAR-Sensor mit Mehrlagentechnologie und großem vertikalem Öffnungswinkel
  • Lückenlose Erfassung über 24 Scanlagen bei einem Öffnungswinkel von 120°
  • Feine Winkelauflösung mit hoher Scanpunktedichte
  • Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Technologie
  • Bequeme und kundenfreundliche Webserveroberfläche zur Parametrierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Überhitzte Fahrzeugteile vollautomatisch erkennen
  • Vollautomatische Erkennung überhitzter Fahrzeuge
  • Einstellbare Alarmschwellen für verschiedene Fahrzeugzonen
  • 3D-Visualisierung der Fahrzeuge
  • Erweiterbar, z. B. durch Nummernschild-, Gefahrgutschild- und Überhöhendetektion
  • Datenübertragung über TCP-/IP-Schnittstelle
  • Allwettertaugliche LiDAR- und Infrarottechnologie
Jetzt vergleichen
Auswählen
Noch mehr Durchblick - mit der EventCam von SICK
  • Bild- und Videomodus, RGB
  • Horizontales Sichtfeld 44° @ QSXGA
  • Arbeitsbereich 0,4 m ... 0,6 m oder 0,8 m ... 6,0 m
  • Sofortiger FTP-Upload und/oder interner Speicher (35-1000 Ereignisse)
  • Betriebstemperatur 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... + 35 °C (je nach Modus)
  • Abmessungen (B x H x T) 71 mm x 43 mm x 35.6 mm
  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP65
  • CE-Zulassung
Jetzt vergleichen
Auswählen
1D-Code-Identifikation mit robustem Scanner inklusive flexiblem Schnittstellenkonzept
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • SMART620-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Kleine Bauform
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
  • Schutzart IP 65 oder IP 69K (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache Anwesenheitsprüfung mit 2D- und 3D-Machine-Vision
  • 2D und 3D Vision-Prüfung
  • Presence-Inspection-Anwendungen
  • Benutzerfreundliche Oberfläche, mit Webbrowser aufrufbar
  • Schnelle Anpassung dank SICK Nova Plug-in Tools
  • I/O- und TCP/IP-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Event-Aufzeichnung, um zu zeigen, was vor und in „genau dem Moment“ passiert ist
  • Fehleranalyse aus der Ferne und Live-Bild aus der Maschine
  • Flexible Konfiguration mit verschiedenen Hardware-Komponenten und diversen Trigger-Möglichkeiten
  • Die EventCam App kann parallel zu anderen SICK-Apps laufen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible Visualisierungslösung für einfache und komplexe Sensorapplikationen
  • Programmierbare und konfigurierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle
  • Lüfterloses System mit kapazitivem Multi-Touch-Display und PC in kompaktem Gehäuse
  • Zwei integrierte Ethernetschnittstellen, je nach Variante weitere Schnittstellen
  • Ausgewählte Software vorinstalliert
  • Robust für Einsätze in industrieller Umgebung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
  • Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
  • Bis zu 4 Ethernetports
  • SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
  • Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
  • Design ohne Lüfter
  • Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibler Förderbandsensor zur Erkennung unregelmäßiger Vorderkanten
  • Präzise Detektion von Vorderkanten
  • Herausragende Fremdlichtunempfindlichkeit
  • Einfache Installation
  • Gehäuselänge: 200 mm bis 1.200 mm
  • Strahlabstand: 50 mm bis 200 mm
  • Anzahl Schaltpunkte: 2 bis 8
Jetzt vergleichen
Auswählen
1D-Code-Identifikation mit einfach integrierbarem IO-Link- oder Dual-Port-Scanner
  • Lesefeld und robustes Design ideal für Intralogistikapplikationen
  • Flexibles Schnittstellenkonzept: CANopen, SICK-CAN-Sensornetzwerk, seriell, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
  • SICK-CAN-Sensornetzwerk zur Vernetzung mehrerer Barcode-Scanner oder von Multiplexer/Server
  • Anschlussoption für Triggersensoren bei IO-Link-Geräten
Jetzt vergleichen
Auswählen
Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – Lichtleiter von SICK
  • Tastende und Einweg-Lichtleiter
  • Gewinde- und Glatthülsenköpfe verfügbar
  • Axiale und radiale Lichtleiterkopfausrichtung verfügbar
  • Lichtleiterköpfe mit winzigen Abmessungen
  • Umgebungsspezifische Lichtleiterlängen
  • Stetig um neue Varianten ergänztes Portfolio
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Jetzt vergleichen
Auswählen
Höchste Präzision in dynamischen Applikationen
  • Einachsige (360°) und zweiachsige (+/-90°) Neigungssensoren basierend auf einer sechsachsigen IMU
  • Intelligenter Sensorfusionsfilter
  • Hoch genau auch bei dynamischen Bewegungen
  • Schnittstellen: CANopen, SAE J1939
  • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
  • Temperaturbereich: −40 °C ... +80 °C
  • Schockbeständigkeit: 100 g
  • Schutzart IP67/69
Jetzt vergleichen
Auswählen
Berührungslos Durchfluss messen
  • Durchflusssensor für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Souveräne 3D-Leistung im kleinen Gehäuse dank ROCC-Technologie
  • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
  • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
  • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
  • Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
  • Konform mit GigE Vision und GenICam
  • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
  • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
Jetzt vergleichen
Auswählen
UHF-Transponder-Identifikation mit kompaktem RFID-Schreib-/Lesegerät für kleine Reichweiten
  • Äußerst kleine Bauform
  • Reichweite bis 0,5 m
  • Anschlussmöglichkeit für Trigger-Sensoren
  • Flexibles Schnittstellenkonzept (z. B. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
  • Integrierte Antenne und Datenaufbereitung
  • Konfiguration über SOPAS ET
  • Ethernetbasierte Varianten: SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart (IP67)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ein echtes Allroundtalent
  • Druckmessbereiche von 0 bar ... 0,05 bar bis 0 bar ... 1000 bar
  • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
  • Vielzahl an Prozessanschlüssen verfügbar
  • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
  • Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
  • Elektrischer Anschluss M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Jetzt vergleichen
Auswählen
Smarte Visualisierung von Betriebszuständen mit IO-Link
  • Verschiedene Betriebsarten: Signal Light, Level Meter oder Animation
  • Helle LEDs in 21 verschiedenen Farben
  • 20 unabhängig voneinander konfigurierbare Farbsegmente
  • Optional: Buzzer-Modul für akustische Alarmierung
  • Einfache, grafische Bedienung
  • Industrie-4.0-fähig durch IO-Link
  • Parameteränderungen im laufenden Betrieb
Jetzt vergleichen
Auswählen
Anonyme und zuverlässige Personenzählung
  • Genaue Messdatenausgabe über Telegramme und digitale Ausgänge
  • Intuitive Benutzeroberfläche zur Darstellung und Konfiguration der Applikation
  • Großer Öffnungswinkel und vier Lagen des MRS1000
  • Schulter-Kopf-Schulter-Konturerkennung
  • Vorprogrammierte, applikationsspezifische App, basierend auf einem 3D-LiDAR-Sensor
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wenn's mehr sein darf
  • Messbereiche von 0 bar ... 6 bar bis zu 0 bar ... 600 bar
  • Diverse Ausgangssignale und elektrische Anschlüsse lieferbar
  • Gängige Prozessanschlüsse erhältlich
  • Hohe Überlastfestigkeit. Druckspitzendämpfung auf Anfrage erhältlich für ausgewählte Prozessanschlüsse.
  • Rundum geschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 67 (mit Rundsteckverbinder M12 x 1)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Pin- und Einpressinspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
  • Vollwertige Lösung zur Inspektion von Leiterplatten und Steckverbindern
  • Robustes Design geeignet für Industrieanwendungen
  • Ranger-Kameras von SICK für die hochpräzise 3D-Bildverarbeitung
  • Vier Ausführungen – hoher Wert, schnelle Inspektion und Doppelkamera zur Vermeidung von Okklusion
Jetzt vergleichen
Auswählen
Robuste und wirtschaftliche kapazitive Sensoren
  • Zylindrische Gehäuse in den Bauformen M12, M18 und M30
  • Schaltabstände bis 25 mm
  • Schutzart: IP67, IP68, IP69K
  • Visuelle Einstellhilfe
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter und AC 2-Leiter
  • Einstellung des Schaltpunkts über Potentiometer (M18 und M30) und Teach-in-Taste (M12)
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 385 - 408 von 664