Filtern nach:
664 Treffer:
Schnelle und zuverlässige Klassifizierung verschiedener Palettentypen
- Automatische Palettenklassifizierung im laufenden Betrieb
- Künstliches neuronales Netz zur Auswertung unterschiedlichster Palettentypen
- Sensor Integration Machine als Schnittstelle zu Lagerverwaltungssystemen
- Zusätzliche midiCam2 erfasst Palettenladungen
- Einfache Erweiterung der aktuell unterstützten Palettentypen
- Platzsparender Aufbau
Die flexible Lösung
- Messbereiche von 0 mbar ... 100 mbar bis 0 bar ... 600 bar
- Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
- Auch mit frontbündiger Membran
- Medientemperatur bis 150 °C (optional)
- Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse
- Besonders schock- und vibrationsfest
- Genauigkeit 0,5 % oder 0,25 %
- Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
- Nullpunkt und Spanne abgleichbar
- Rundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Die wirtschaftliche Lösung bei kleinsten Platzverhältnissen
- Schutzfeldhöhen: 150 mm bis 1.200 mm, verfügbar in 50-mm-Schritten
- Schmale, clevere Halterungen und Blindzonenfreiheit
- Robustes Gehäuse und hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Standardisierte Anschlusstechnik und Status-LEDs
- Auflösungen: 14 mm und 30 mm
- Typische Reichweite: bis zu 4,5 m
3D-LiDAR-Sensor mit Mehrlagentechnologie und großem vertikalem Öffnungswinkel
- Lückenlose Erfassung über 24 Scanlagen bei einem Öffnungswinkel von 120°
- Feine Winkelauflösung mit hoher Scanpunktedichte
- Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Technologie
- Bequeme und kundenfreundliche Webserveroberfläche zur Parametrierung
Überhitzte Fahrzeugteile vollautomatisch erkennen
- Vollautomatische Erkennung überhitzter Fahrzeuge
- Einstellbare Alarmschwellen für verschiedene Fahrzeugzonen
- 3D-Visualisierung der Fahrzeuge
- Erweiterbar, z. B. durch Nummernschild-, Gefahrgutschild- und Überhöhendetektion
- Datenübertragung über TCP-/IP-Schnittstelle
- Allwettertaugliche LiDAR- und Infrarottechnologie
Noch mehr Durchblick - mit der EventCam von SICK
- Bild- und Videomodus, RGB
- Horizontales Sichtfeld 44° @ QSXGA
- Arbeitsbereich 0,4 m ... 0,6 m oder 0,8 m ... 6,0 m
- Sofortiger FTP-Upload und/oder interner Speicher (35-1000 Ereignisse)
- Betriebstemperatur 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... + 35 °C (je nach Modus)
- Abmessungen (B x H x T) 71 mm x 43 mm x 35.6 mm
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP65
- CE-Zulassung
1D-Code-Identifikation mit robustem Scanner inklusive flexiblem Schnittstellenkonzept
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
- SMART620-Code-Rekonstruktion
- Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
- Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
- Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
- Kleine Bauform
- Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
- Schutzart IP 65 oder IP 69K (typabhängig)
Einfache Anwesenheitsprüfung mit 2D- und 3D-Machine-Vision
- 2D und 3D Vision-Prüfung
- Presence-Inspection-Anwendungen
- Benutzerfreundliche Oberfläche, mit Webbrowser aufrufbar
- Schnelle Anpassung dank SICK Nova Plug-in Tools
- I/O- und TCP/IP-Schnittstelle
Event-Aufzeichnung, um zu zeigen, was vor und in „genau dem Moment“ passiert ist
- Fehleranalyse aus der Ferne und Live-Bild aus der Maschine
- Flexible Konfiguration mit verschiedenen Hardware-Komponenten und diversen Trigger-Möglichkeiten
- Die EventCam App kann parallel zu anderen SICK-Apps laufen
Flexible Visualisierungslösung für einfache und komplexe Sensorapplikationen
- Programmierbare und konfigurierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle
- Lüfterloses System mit kapazitivem Multi-Touch-Display und PC in kompaktem Gehäuse
- Zwei integrierte Ethernetschnittstellen, je nach Variante weitere Schnittstellen
- Ausgewählte Software vorinstalliert
- Robust für Einsätze in industrieller Umgebung
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
- Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
- Bis zu 4 Ethernetports
- SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
- Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
- Design ohne Lüfter
- Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Flexibler Förderbandsensor zur Erkennung unregelmäßiger Vorderkanten
- Präzise Detektion von Vorderkanten
- Herausragende Fremdlichtunempfindlichkeit
- Einfache Installation
- Gehäuselänge: 200 mm bis 1.200 mm
- Strahlabstand: 50 mm bis 200 mm
- Anzahl Schaltpunkte: 2 bis 8
1D-Code-Identifikation mit einfach integrierbarem IO-Link- oder Dual-Port-Scanner
- Lesefeld und robustes Design ideal für Intralogistikapplikationen
- Flexibles Schnittstellenkonzept: CANopen, SICK-CAN-Sensornetzwerk, seriell, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
- SICK-CAN-Sensornetzwerk zur Vernetzung mehrerer Barcode-Scanner oder von Multiplexer/Server
- Anschlussoption für Triggersensoren bei IO-Link-Geräten
Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – Lichtleiter von SICK
- Tastende und Einweg-Lichtleiter
- Gewinde- und Glatthülsenköpfe verfügbar
- Axiale und radiale Lichtleiterkopfausrichtung verfügbar
- Lichtleiterköpfe mit winzigen Abmessungen
- Umgebungsspezifische Lichtleiterlängen
- Stetig um neue Varianten ergänztes Portfolio
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Höchste Präzision in dynamischen Applikationen
- Einachsige (360°) und zweiachsige (+/-90°) Neigungssensoren basierend auf einer sechsachsigen IMU
- Intelligenter Sensorfusionsfilter
- Hoch genau auch bei dynamischen Bewegungen
- Schnittstellen: CANopen, SAE J1939
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
- Temperaturbereich: −40 °C ... +80 °C
- Schockbeständigkeit: 100 g
- Schutzart IP67/69
Berührungslos Durchfluss messen
- Durchflusssensor für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
- Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
- Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 16 bar
- Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
- Großes Display mit Folientastatur
- Integrierte Leerrohrerkennung
Souveräne 3D-Leistung im kleinen Gehäuse dank ROCC-Technologie
- CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
- Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
- 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
- Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
- Konform mit GigE Vision und GenICam
- 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
- Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
UHF-Transponder-Identifikation mit kompaktem RFID-Schreib-/Lesegerät für kleine Reichweiten
- Äußerst kleine Bauform
- Reichweite bis 0,5 m
- Anschlussmöglichkeit für Trigger-Sensoren
- Flexibles Schnittstellenkonzept (z. B. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
- Integrierte Antenne und Datenaufbereitung
- Konfiguration über SOPAS ET
- Ethernetbasierte Varianten: SICK-AppSpace-fähig
- Robuste Bauart (IP67)
Ein echtes Allroundtalent
- Druckmessbereiche von 0 bar ... 0,05 bar bis 0 bar ... 1000 bar
- Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
- Vielzahl an Prozessanschlüssen verfügbar
- Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
- Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
- Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
- Elektrischer Anschluss M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Smarte Visualisierung von Betriebszuständen mit IO-Link
- Verschiedene Betriebsarten: Signal Light, Level Meter oder Animation
- Helle LEDs in 21 verschiedenen Farben
- 20 unabhängig voneinander konfigurierbare Farbsegmente
- Optional: Buzzer-Modul für akustische Alarmierung
- Einfache, grafische Bedienung
- Industrie-4.0-fähig durch IO-Link
- Parameteränderungen im laufenden Betrieb
Anonyme und zuverlässige Personenzählung
- Genaue Messdatenausgabe über Telegramme und digitale Ausgänge
- Intuitive Benutzeroberfläche zur Darstellung und Konfiguration der Applikation
- Großer Öffnungswinkel und vier Lagen des MRS1000
- Schulter-Kopf-Schulter-Konturerkennung
- Vorprogrammierte, applikationsspezifische App, basierend auf einem 3D-LiDAR-Sensor
Wenn's mehr sein darf
- Messbereiche von 0 bar ... 6 bar bis zu 0 bar ... 600 bar
- Diverse Ausgangssignale und elektrische Anschlüsse lieferbar
- Gängige Prozessanschlüsse erhältlich
- Hohe Überlastfestigkeit. Druckspitzendämpfung auf Anfrage erhältlich für ausgewählte Prozessanschlüsse.
- Rundum geschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
- Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 67 (mit Rundsteckverbinder M12 x 1)
Pin- und Einpressinspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
- Vollwertige Lösung zur Inspektion von Leiterplatten und Steckverbindern
- Robustes Design geeignet für Industrieanwendungen
- Ranger-Kameras von SICK für die hochpräzise 3D-Bildverarbeitung
- Vier Ausführungen – hoher Wert, schnelle Inspektion und Doppelkamera zur Vermeidung von Okklusion
Robuste und wirtschaftliche kapazitive Sensoren
- Zylindrische Gehäuse in den Bauformen M12, M18 und M30
- Schaltabstände bis 25 mm
- Schutzart: IP67, IP68, IP69K
- Visuelle Einstellhilfe
- Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
- Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter und AC 2-Leiter
- Einstellung des Schaltpunkts über Potentiometer (M18 und M30) und Teach-in-Taste (M12)