Filtern nach:

664 Treffer:

Treffer 337 - 360 von 664

Clevere Absicherung von Zugängen und Bereichen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
  • Universell einsetzbar für:
  • Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
  • Sicherheits-Lichtvorhänge
Jetzt vergleichen
Auswählen
Benutzerfreundliches und flexibles Sensorsystem für Teilelokalisierung
  • Gebrauchsfertige Funktion, maßgeschneidert für die 2D-Positionsbestimmung von Teilen
  • Angleichen der Koordinatensysteme von Roboter und Sensorsystemen
  • Tools und Funktionen für einfaches Kalibrieren der FLEX-Varianten
  • Intuitive Benutzerschnittstelle für Einrichtung und Wartung der Systemkomponenten
  • Eigenständiges Sensorsystem – kein externer PC erforderlich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
  • Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
  • Mit Einzelspiegeln für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsstarker 2D-Vision-Sensor für enge Bauräume
  • Winzige Größe
  • Integrierte, hochwertige Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe und -art
  • Einfache Inspektion kleiner und mittelgroßer Objekte
  • Rastmontage in Sekundenschnelle
  • Integrierte Tools für die industrielle Bildverarbeitung mit dem Toolset Quality Inspection von SICK Nova
  • Optionale Programmierung mit SICK AppSpace oder HALCON
Jetzt vergleichen
Auswählen
Multifunktional und bedienerfreundlich, hoch verfügbar und sicher
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Selbstlernende und dynamische Ausblendung für applikationsbezogene Zugangsabsicherung
  • Handschutz und Bereichsabsicherung in schmutzigen Umgebungen
  • Mehrfachauswertung
  • Reduzierte Auflösung
  • Feste Ausblendung
  • 2 virtuelle Lichtschranken
  • Integrierte Laserausrichtung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Objektidentifikation mithilfe von HF- und UHF-RFID-Datenträgern
  • Passive Transponder
  • Standardkompatibel
  • Montage auf unterschiedlichen Materialien, auch auf metallischen Oberflächen, möglich
  • Kein Sichtkontakt notwendig
  • Schreiben und Lesen
  • Umgebungstemperaturbereich von −40 °C bis +230 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
  • Lichtlaufzeittechnologie
  • Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
  • Schaltabstand: 5 cm bis 4 m
  • Kleinster Hintergrundabstand: 6 mm
  • Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
  • Bis zu drei einstellbare Schaltausgänge oder ein Analogausgang IO-Link optional: für bis zu acht Schaltpunkte, Distanzwert und Smart-Sensor-Funktionalität
Jetzt vergleichen
Auswählen
Pin-Inspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
  • Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
  • Zusätzliche Kontrollen: Musterabgleich, Messen von Kantenabständen, Pixelzähler, Blobkontrolle, Formerkennung, Lesen und Prüfen von 1D- und 2D-Codes
  • Müheloses Teach-in des Pinmusters von Steckverbindern
  • Webbasierte Benutzeroberfläche
  • Inspektionsstatistiken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Mehr Produktivität bei hoher Maschinensicherheit
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verschiedene Möglichkeiten zur Ausblendung von Objekten: fest, beweglich oder Teach-in
  • 7-Segmentanzeige
  • Taktbetrieb mit Auswerteeinheit UE402
  • Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Kaskadierbar, bis zu drei Systeme
Jetzt vergleichen
Auswählen
1D-, 2D- und DPM-Code-Identifikation mit kompakter Kamera – geeignet für kleine Codes
  • Leistungsfähiger DPM-Decoder
  • Unempfindlich gegen Fremdlicht
  • Lichtstarke LEDs in Rot, Blau, Infrarot
  • Umfassendes Optikzubehör wie Polfilter oder Domaufsatz
  • Einrichteassistent mit Autofokus, Laserzielhilfe, grüner Feedback-LED
  • Innovatives Datenhandling mit Sortier-, Filter- und Ausgabeformatierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Eine saubere Sache
  • Robuste und präzise Druckmesstechnologie
  • Frontbündige, hermetisch dichte Edelstahlmembran mit Rauigkeit Ra < 0,4 μm
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435, Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
  • CIP- und SIP-geeignet
  • Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 68
  • Auch mit Feldgehäuse IP 67 lieferbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die passende externe HF- oder UHF-Antenne für Ihre RFID-Anwendungen
  • Lesereichweite bis zu 10 m für UHF-Antennen
  • Robustes Design nach Schutzart IP67
  • Umgebungstemperaturbereiche von −40 °C bis +70 °C
  • Integrierte Feedback-LEDs
  • Zirkular polarisierte UHF-Antennen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Effizientes Sortieren von Objekten bei höchsten Fördergeschwindigkeiten
  • 8/12 k Quad-Line-Farbsensor
  • Linux-basierte Softwareplattform
  • Ethernet-basierte Übertragung von Codedaten zum Controller SIM2000
  • Integrierte Rechenleistung zur Unterstützung der neuesten Vision-Anwendungen
  • MTBF von 120.000 h
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibel, robust, platzsparend die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme von SICK
  • Motor-Feedback-System für den Basisleistungsbereich
  • Spezielles Design für Motoren mit 40 mm Kantenmaß
  • 16 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 512 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Programmierung des Positionswertes
  • Elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE® Schnittstelle
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
  • Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
  • Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
  • Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
  • Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Analogsensoren mit 3-fachem Erfassungsbereich für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauformen: M8 bis M30
  • Erhöhte Erfassungsbereiche: 0 bis 40 mm
  • Analoges Ausgangssignal 0 V ... 10 V und 4 mA ... 20 mA
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • Hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit
  • Abstandkontrolle und kontinuierliche Positionserfassung
Jetzt vergleichen
Auswählen
1D-Code-Identifikation mit Autofokus-Scanner für große Leseabstände
  • Extrem hohe Schärfentiefe durch Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Integrierter Webserver für Diagnosedaten und Netzwerküberwachung
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Integrierter LED-Bargraph
Jetzt vergleichen
Auswählen
RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit hohem Manipulationsschutz
  • PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
  • 1690 N Zuhaltekraft
  • RFID-Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
  • Schutzart IP 67, IP 69K
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Sichere Reihenschaltung von Sicherheitsausgängen (OSSDs)
  • Vier Betätigungsrichtungen
  • Flexi-Loop-ready
Jetzt vergleichen
Auswählen
Individuelle Risikobeurteilungen für effiziente Sicherheitslösungen
  • Identifizierung von mechanischen und elektrischen Gefährdungen
  • Gezielte Einschätzung und Bewertung der Risiken
  • Empfehlung angemessener risikomindernder Maßnahmen
  • Festlegung des erforderlichen Performance Levels (PLr)
  • Einschätzung des möglichen reduzierten Restrisikos
  • Berücksichtigung aktueller Richtlinien und Normen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Umsetzung des Hermes-Standards leicht gemacht
  • Übersetzung von SMEMA-Signalen in Hermes-Nachrichten
  • Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SMEMA-Schnittstellen in Hermes-Linien
  • Einbindung von Identifikationssensoren für die Erfassung und Bereitstellung von Board-IDs und Magazin-IDs
  • Vertikale Kommunikation via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST auf Anfrage
  • Browserbasierte Benutzerschnittstelle zur Konfiguration von Applikationen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die Fachfeinpositionierungslösung bei einfachen und doppeltiefen Regallagerungen
  • Einfach- und doppeltiefe Regallagerung mithilfe eines Geräts
  • Benutzerfreundliche Webschnittstelle
  • PROFINET und Digitalausgang
  • Robustes Metallgehäuse inklusive IP67-Schutzhaube
  • LEDs, Laser-Ausrichthilfe, Tasten am Gerät und optionale MicroSD-Speicherkarte
  • Vormontiert, vorfokussiert und vorparametriert
  • Zugriff auf Bilddaten
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache, hygienische Temperaturmessung
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einblicke in die Reifenproduktion durch intelligente Diagnose
  • Robuste Zusammenführung und Visualisierung von SICK-Sensordaten
  • Moderne responsive Benutzerschnittstelle, auf die über diverse Formfaktoren zugegriffen werden kann
  • Data Analysis Package basierend auf Zeiten, Leseraten und Barcodetypen
  • Einfache Installation und Parametrierung
  • Zeitlich befristete Evaluierungslizenz erhältlich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ihre Objekte immer im Fokus
  • Dynamische Fokusanpassung
  • Hohe Schärfentiefe im Fixfokus-Betrieb
  • Tracking-Funktion mit MSC800
  • Integrationsmöglichkeit in das Netzwerkkonzept des MSC800
  • JPEG-Bildausgabe in Echtzeit
  • 2 oder 4 Megapixel Auflösung bei hoher Bildaufnahmefrequenz von bis zu 40 Hz
  • Hohe Flexibilität bei Kundenschnittstellen und Protokollen
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 337 - 360 von 664