Filtern nach:
664 Treffer:
Clevere Absicherung von Zugängen und Bereichen
- Frei stehende Montagelösung
- Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
- Einfache Montage und Justage
- Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
- Universell einsetzbar für:
- Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
- Sicherheits-Lichtvorhänge
Benutzerfreundliches und flexibles Sensorsystem für Teilelokalisierung
- Gebrauchsfertige Funktion, maßgeschneidert für die 2D-Positionsbestimmung von Teilen
- Angleichen der Koordinatensysteme von Roboter und Sensorsystemen
- Tools und Funktionen für einfaches Kalibrieren der FLEX-Varianten
- Intuitive Benutzerschnittstelle für Einrichtung und Wartung der Systemkomponenten
- Eigenständiges Sensorsystem – kein externer PC erforderlich
Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen
- Frei stehende Montagelösung
- Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
- Einfache Montage und Justage
- Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
- Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
- Mit Einzelspiegeln für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Leistungsstarker 2D-Vision-Sensor für enge Bauräume
- Winzige Größe
- Integrierte, hochwertige Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe und -art
- Einfache Inspektion kleiner und mittelgroßer Objekte
- Rastmontage in Sekundenschnelle
- Integrierte Tools für die industrielle Bildverarbeitung mit dem Toolset Quality Inspection von SICK Nova
- Optionale Programmierung mit SICK AppSpace oder HALCON
Multifunktional und bedienerfreundlich, hoch verfügbar und sicher
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Selbstlernende und dynamische Ausblendung für applikationsbezogene Zugangsabsicherung
- Handschutz und Bereichsabsicherung in schmutzigen Umgebungen
- Mehrfachauswertung
- Reduzierte Auflösung
- Feste Ausblendung
- 2 virtuelle Lichtschranken
- Integrierte Laserausrichtung
Objektidentifikation mithilfe von HF- und UHF-RFID-Datenträgern
- Passive Transponder
- Standardkompatibel
- Montage auf unterschiedlichen Materialien, auch auf metallischen Oberflächen, möglich
- Kein Sichtkontakt notwendig
- Schreiben und Lesen
- Umgebungstemperaturbereich von −40 °C bis +230 °C
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
- Lichtlaufzeittechnologie
- Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
- Schaltabstand: 5 cm bis 4 m
- Kleinster Hintergrundabstand: 6 mm
- Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
- Bis zu drei einstellbare Schaltausgänge oder ein Analogausgang IO-Link optional: für bis zu acht Schaltpunkte, Distanzwert und Smart-Sensor-Funktionalität
Pin-Inspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
- Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
- Zusätzliche Kontrollen: Musterabgleich, Messen von Kantenabständen, Pixelzähler, Blobkontrolle, Formerkennung, Lesen und Prüfen von 1D- und 2D-Codes
- Müheloses Teach-in des Pinmusters von Steckverbindern
- Webbasierte Benutzeroberfläche
- Inspektionsstatistiken
Mehr Produktivität bei hoher Maschinensicherheit
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Verschiedene Möglichkeiten zur Ausblendung von Objekten: fest, beweglich oder Teach-in
- 7-Segmentanzeige
- Taktbetrieb mit Auswerteeinheit UE402
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC
- Kaskadierbar, bis zu drei Systeme
1D-, 2D- und DPM-Code-Identifikation mit kompakter Kamera – geeignet für kleine Codes
- Leistungsfähiger DPM-Decoder
- Unempfindlich gegen Fremdlicht
- Lichtstarke LEDs in Rot, Blau, Infrarot
- Umfassendes Optikzubehör wie Polfilter oder Domaufsatz
- Einrichteassistent mit Autofokus, Laserzielhilfe, grüner Feedback-LED
- Innovatives Datenhandling mit Sortier-, Filter- und Ausgabeformatierung
Eine saubere Sache
- Robuste und präzise Druckmesstechnologie
- Frontbündige, hermetisch dichte Edelstahlmembran mit Rauigkeit Ra < 0,4 μm
- Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435, Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
- CIP- und SIP-geeignet
- Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar
- Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 68
- Auch mit Feldgehäuse IP 67 lieferbar
Die passende externe HF- oder UHF-Antenne für Ihre RFID-Anwendungen
- Lesereichweite bis zu 10 m für UHF-Antennen
- Robustes Design nach Schutzart IP67
- Umgebungstemperaturbereiche von −40 °C bis +70 °C
- Integrierte Feedback-LEDs
- Zirkular polarisierte UHF-Antennen
Effizientes Sortieren von Objekten bei höchsten Fördergeschwindigkeiten
- 8/12 k Quad-Line-Farbsensor
- Linux-basierte Softwareplattform
- Ethernet-basierte Übertragung von Codedaten zum Controller SIM2000
- Integrierte Rechenleistung zur Unterstützung der neuesten Vision-Anwendungen
- MTBF von 120.000 h
Flexibel, robust, platzsparend die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme von SICK
- Motor-Feedback-System für den Basisleistungsbereich
- Spezielles Design für Motoren mit 40 mm Kantenmaß
- 16 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
- Absolute Position mit einer Auflösung von 512 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Programmierung des Positionswertes
- Elektronisches Typenschild
- HIPERFACE® Schnittstelle
- RoHs-konform
Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
- Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
- Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
- Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
- Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
- Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C
Analogsensoren mit 3-fachem Erfassungsbereich für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: M8 bis M30
- Erhöhte Erfassungsbereiche: 0 bis 40 mm
- Analoges Ausgangssignal 0 V ... 10 V und 4 mA ... 20 mA
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- Hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit
- Abstandkontrolle und kontinuierliche Positionserfassung
1D-Code-Identifikation mit Autofokus-Scanner für große Leseabstände
- Extrem hohe Schärfentiefe durch Autofokus-Funktion in Echtzeit
- Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
- Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
- Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
- Integrierter Webserver für Diagnosedaten und Netzwerküberwachung
- Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
- Integrierter LED-Bargraph
RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit hohem Manipulationsschutz
- PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
- 1690 N Zuhaltekraft
- RFID-Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
- Schutzart IP 67, IP 69K
- Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Sichere Reihenschaltung von Sicherheitsausgängen (OSSDs)
- Vier Betätigungsrichtungen
- Flexi-Loop-ready
Individuelle Risikobeurteilungen für effiziente Sicherheitslösungen
- Identifizierung von mechanischen und elektrischen Gefährdungen
- Gezielte Einschätzung und Bewertung der Risiken
- Empfehlung angemessener risikomindernder Maßnahmen
- Festlegung des erforderlichen Performance Levels (PLr)
- Einschätzung des möglichen reduzierten Restrisikos
- Berücksichtigung aktueller Richtlinien und Normen
Umsetzung des Hermes-Standards leicht gemacht
- Übersetzung von SMEMA-Signalen in Hermes-Nachrichten
- Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SMEMA-Schnittstellen in Hermes-Linien
- Einbindung von Identifikationssensoren für die Erfassung und Bereitstellung von Board-IDs und Magazin-IDs
- Vertikale Kommunikation via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST auf Anfrage
- Browserbasierte Benutzerschnittstelle zur Konfiguration von Applikationen
Die Fachfeinpositionierungslösung bei einfachen und doppeltiefen Regallagerungen
- Einfach- und doppeltiefe Regallagerung mithilfe eines Geräts
- Benutzerfreundliche Webschnittstelle
- PROFINET und Digitalausgang
- Robustes Metallgehäuse inklusive IP67-Schutzhaube
- LEDs, Laser-Ausrichthilfe, Tasten am Gerät und optionale MicroSD-Speicherkarte
- Vormontiert, vorfokussiert und vorparametriert
- Zugriff auf Bilddaten
Einfache, hygienische Temperaturmessung
- Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
Einblicke in die Reifenproduktion durch intelligente Diagnose
- Robuste Zusammenführung und Visualisierung von SICK-Sensordaten
- Moderne responsive Benutzerschnittstelle, auf die über diverse Formfaktoren zugegriffen werden kann
- Data Analysis Package basierend auf Zeiten, Leseraten und Barcodetypen
- Einfache Installation und Parametrierung
- Zeitlich befristete Evaluierungslizenz erhältlich
Ihre Objekte immer im Fokus
- Dynamische Fokusanpassung
- Hohe Schärfentiefe im Fixfokus-Betrieb
- Tracking-Funktion mit MSC800
- Integrationsmöglichkeit in das Netzwerkkonzept des MSC800
- JPEG-Bildausgabe in Echtzeit
- 2 oder 4 Megapixel Auflösung bei hoher Bildaufnahmefrequenz von bis zu 40 Hz
- Hohe Flexibilität bei Kundenschnittstellen und Protokollen